THS4531A
- 超低功耗:
- 电压:2.5V 至 5.5V
- 电流:250µA
- 省电模式:0.5µA (典型值)
- 全差分架构
- 带宽:36MHz
- 转换速率:200V/μs
- 总谐波失真 (THD):1kHz (1VRMS,RL=2kΩ) 时为 -120dBc
- 输入电压噪声:10nV/√Hz(f=1kHz)
- 高 DC 精度:
- VOS:±100µV
- VOS漂移:±3µV/˚C(-40°C 至 +125°C)
- AOL:114dB
- 轨到轨输出 (RRO)
- 负电源轨输入 (NRI)
- 输出共模控制
THS4531A 是一款低功耗、完全差分运算放大器,此放大器具有低于负电源轨和轨到轨输出的输入共模范围。 此器件设计用于能耗和功率耗散都十分关键的低功率数据采集系统和高密度应用。
此器件特有精确输出共模控制,此控制可实现驱动模数转换器 (ADC) 时的 dc 耦合。 与低于负电源轨和轨到轨输出的输入共模范围相耦合,此控制可只使用 2.5V 至 5V 的单电源轻松实现单端接地基准信号源与逐次逼近 (SAR) 的连接和三角积分(ΔΣ) ADC 的对接。 THS4531A 也是一款用于通用、低功率差分信号调节应用的实用工具。
THS4531A 可在介于 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内运行。 可提供下列封装选项:
- 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC)(微型小外形尺寸 (MSOP))和超薄型小外形尺寸 (VSSOP)(D 和 DGK)封装
- 10 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN)(RUN)
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 超低功耗、轨到轨输出、全差分放大器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2013年 2月 21日 | |
| 应用简报 | Why Use an FDA to Drive an ADC? | PDF | HTML | 2026年 1月 8日 | |||
| 应用简报 | 差分 ADC 的有源滤波器设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 产品概述 | 适用于电机编码器和位置感应的高速放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 29日 | |
| 产品概述 | 将 ADC 驱动器与全差分输入 ADC 配对以进行宽带宽数据采集 | PDF | HTML | 英语版 | 2024年 4月 2日 | ||
| 应用简报 | Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers | 2018年 6月 20日 | ||||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 应用手册 | Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) | 2016年 9月 19日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Using fully differential op amps as attenuators, Part 3 | 2009年 10月 4日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Using fully differential op amps as attenuators, Part 2 | 2009年 7月 14日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Using fully differential op amps as attenuators, Part 1 | 2009年 5月 1日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Analysis of fully differential amplifiers | 2005年 3月 11日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Designing for low distortion with high-speed op amps | 2005年 3月 2日 | ||||
| 应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
THS4531ADGKEVM — THS4531ADGKEVM 评估模块
The THS4531ADGKEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00176 — 具有高分辨率位置内插的正弦/余弦编码器接口参考设计
该设计采用了 16 位双路采样 ADC,并提供了可直接替换的 14 位或 12 位版本,从而允许在性能和成本之间进行优化。此外,TIDA-00176 还支持通过 SPI 和 QEP 接口轻松连接外部处理器,并支持使用可选的嵌入式 ADC。为实现快速评估,本设计提供适用于 Piccolo F28069M MCU LaunchPad 的示例固件。该固件可输出来自正弦/余弦编码器的实测角,同时可通过 MCU 的 USB 虚拟 COM 端口提供高达 28 (...)
TIDA-00178 — Sin/Cos 编码器与 Sitara AM437x 的连接参考设计
该设计采用 16 位双路取样 ADC 且可使用插入式兼容 14 或 12 位版本,从而可优化性能和成本。TIDA-00178 使用 SPI 和 QEP 提供与 Sitara AM437x 的直接连接。带有 60 引脚连接器,直接连接 AM437x IDK,实现快速评估。提供了适用于 Sitara AM437x IDK 的示例固件,该固件可输出来自正弦/余弦编码器的实测角,同时可通过 Sitara 的 USB 虚拟 COM 端口提供高达 28 位的分辨率。
TIDA-00202 — HIPERFACE 位置编码器接口参考设计
TIDA-00368 — 电流输出霍尔传感器/CT 与差分 ADC/MCU 的连接参考设计
TIDA-00187 — 扩展全差动放大器的轨到轨输出范围以包括真正零电压
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点