高精度 ADC

SAR / デルタ シグマの各 ADC で構成された広範な製品ラインアップと、使いやすい設計リソースの組み合わせ

parametric-filter製品をすべて表示
TI の A/D コンバータ (ADC) は、最大 32 ビットの分解能を持ち、比類のない精度、高速スループット、低消費電力をコンパクトなフットプリントで実現します。TI の ADC は、SAR とデルタシグマの各アーキテクチャで提供されており、最も厳しい条件が要求されるアプリケーションにおいて必要とされるフレキシビリティと信頼性を備えています。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

入力チャネル数

入力チャネル数によって、ADC が測定できる信号の数が決まります。

インターフェイスのタイプ

インターフェイスのタイプは、ADC と他のデバイスとの通信方法を定義します。

主な高精度 ADC

高精度 ADC の設計と開発

TI の強力なツールとリソースを活用することで、設計プロセスを迅速化できます。TI では、コンセプトから製造まで、アナログ信号チェーンの性能を簡単に最適化できるようにしています。

ハードウェア

高精度 ADC のパラメータ表を参照し、開発中のアプリケーションのニーズに最適なデバイスをお探しください。 arrow-right

ソフトウェア

設計およびシミュレーション環境である PSpice® for TI を使用して、アナログ回路の機能を評価できます。 arrow-right

TI デベロッパー・ゾーン

TI 製品の制御、構成、読み取り、または操作を行うためのファームウェア サンプルを多数のコレクションの中から選ぶことができます。 arrow-right

教育用リソース

これらの教育ビデオを視聴し、ADC の機能と性能を最大限に活用する方法をご確認ください。 arrow-right

設計ツール

アナログ回路カリキュレータを使用することで、アナログ回路の設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算を素早く行うことができるようになります。 arrow-right

E2E

設計プロセスのあらゆる段階で、TI の E2E™ 設計サポート フォーラムをご活用ください。 arrow-right

設計と開発に役立つリソース

計算ツール
アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール
高精度 ADC Github
TI の高精度 ADC の制御、構成、読み取り、または操作を行うためのファームウェア サンプルのコレクションです。高精度 ADC を構成および操作するマイコン アプリケーション向けのファームウェア サンプルを見つけることができます。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
各種高精度 ADC に適した温度センサ (RTD、熱電対、サーミスタ) 向けファームウェア

この温度センサ線形化ファームウェアは、抵抗性温度ディテクタ (RTD)、熱電対、サーミスタ (NTC、PTC など)、アナログ温度センサを含め、非常に一般的な各種温度センサの測定と線形化を実施するソフトウェア ルーチンを収録しています。

このソフトウェアが収録しているのは、A/D コンバータ (ADC) とマイクロプロセッサ (MCU) の間で通信を確立するための ADC ハードウェア アブストラクション レイヤ (HAL)、センサのデータの変換と線形化を行って温度値を求めるセンサ API、さらに、センサと高精度 ADC とマイコンを組み合わせて使用し、温度を読み取るためにソース (...)

高精度 ADC 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

ADS122C14
高精度 ADC

PGA、VREF、2 個の IDAC、 I²C 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC

概算価格 (USD) 1ku | 3.5

ADS125P08
高精度 ADC

チャネル自動シーケンサと FIFO バッファ内蔵、16 チャネル、24 ビット、1MSPS のデルタ シグマ ADC

概算価格 (USD) 1ku | 10.5

ADS122S14
高精度 ADC

PGA、VREF、2 個の IDAC、SPI 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC

概算価格 (USD) 1ku | 3.5

ADS125H18
高精度 ADC

チャネル自動シーケンサと ±10V 入力内蔵、16 チャネル、24 ビット、1MSPS のデルタ シグマ ADC

概算価格 (USD) 1ku | 8.5

ADS8688W
高精度 ADC

±12V 差動入力対応、16 ビット、500-kSPS、8 チャネル、単一電源電圧、SAR ADC

概算価格 (USD) 1ku | 6.99

ADS9324
高精度 ADC

アナログフロントエンド (AFE) 内蔵、16 チャネル、16 ビット、1MSPS 同時サンプリング SAR ADC

概算価格 (USD) 1ku | 20.02

多様な設計ニーズに対応する各種高精度 ADC

checkmark

優れた精度を達成

TI の各種 ADC を採用すると、より品質の高いデータの処理と生成を実行できます。その結果、広い温度範囲にわたる低ノイズ、高分解能、低ドリフトを活用し、開発中のアプリケーションでエンド ツー エンド (入力から出力まで) の高精度を実現することができます。

checkmark

システム帯域幅の最大化

TI の各種 ADC は高スループットと高精度を達成しているので、これらを採用すると、高分解能データを低レイテンシで変換できます。その結果、更新レートの高速化、セトリング タイムの短縮、より多くのチャネルの処理を実現できます。

checkmark

低消費電力かつ高精度の ADC 採用で、mW あたりの電力性能比が向上

TI の各種 ADC は、低消費電力と高精度を達成しているほか、フレキシブルなパワーダウン モードや、マイコンのウェークアップ機能と低電圧動作を組み合わせた自律型のアラーム監視機能を搭載しているので、バッテリ動作期間を最大化できます。

checkmark

ボード小型化に貢献する

世界最小クラスの ADC を利用すれば、高性能を維持しながら小型サイズまたは高チャネル密度を実現できます。X2SON と WCSP を含めた TI の小型パッケージ オプションを採用しています。

主なアプリケーションの概要

電気メーター
電気メーターでのエネルギー計算に適した高分解能、同時サンプリング ADC。
マルチパラメータ メディカル モニタ
医療用アプリケーションで流量、温度、圧力を測定する低ノイズ、高精度 ADC。
フィールド トランスミッタ
一般的なプロセス変数を扱うセンシング アプリケーションで優れた DC 性能を提供できるように設計された高精度 ADC。
ロボット
ロボット アプリケーションの位置センシング、電流検出、電圧検出に適した、極めて正確で広帯域幅の高精度 ADC
半導体自動試験装置
あらゆる種類のテスタでの高精度の半導体パラメータ測定を想定した、高速、高分解能 ADC
航空宇宙/防衛
宇宙グレード、エンハンスド製品、宇宙用強化プラスチック封止の高精度 ADC は、宇宙ミッション、航空、防衛の各アプリケーションで、電圧、電流、温度を測定

電気メーターでのエネルギー計算に適した高分解能、同時サンプリング ADC。

TI の高精度同時サンプリング ADC は、消費電力が低く、超小型パッケージで提供されます。高精度 ADC を使用すると、エネルギー消費量の計算精度を維持しながら、マイコンを柔軟に選択できます。

  • 信頼性の高い計算:広いダイナミック レンジ (100dB) によってクラス最高の精度を達成可能
  • 効率的なエネルギー測定を実現:低消費電力 (3.3mW)
  • 基板スペースを最大限に活用:小型 (3mm × 3mm) の QFN パッケージで提供 

主なリソース

最終製品 / サブシステム
製品
  • ADS131M04 – 4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC
  • ADS131M08 – 24 ビット、32kSPS、8 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
技術資料

医療用アプリケーションで流量、温度、圧力を測定する低ノイズ、高精度 ADC。

高精度 ADC を、統合型アナログ フロント エンドおよび低ノイズ PGA と併用すると、信号チェーンの複雑さやサイズを低減しながら、温度および圧力センシング アプリケーションで RTD、熱電対、サーミスタ、ブリッジ センサを測定できます。

  • 統合型アナログ フロント エンド:精度を維持しながら信号チェーンの複雑さやサイズを低減
  • 信頼性の高い患者診断情報を提供:低ノイズ (ゲイン = 128 で 19nVRMS)、高精度 (24 ビット)

主なリソース

製品
  • ADS124S08 – PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC
  • ADS1220 – PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC
技術資料

一般的なプロセス変数を扱うセンシング アプリケーションで優れた DC 性能を提供できるように設計された高精度 ADC。

フィールド トランスミッタは、温度、圧力、重量など、ファクトリ オートメーションおよび制御でよく使用されるプロセス変数を監視します。TI のフィールド トランスミッタ ADC は、室温での優れた DC 性能のほか、広い動作温度範囲にわたる性能と、低静止電流を特長としています。

  • 消費電力とデータ レートの数値を柔軟にスケーリング:ADC の消費電力を、センサのデータ レート要件に応じて直線的にスケーリングできます。
  • 高性能を提供:高分解能 (24ビット)、低消費電力 (280μA)、超小型パッケージ。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00168 – RTD または統合型温度センサを使用する熱電対 AFE、冷接点補償(CJC)用
  • TIDA-00095 – RTD トランスミッタ、2 線式 4 ~ 20 mA 電流ループ・システム用
  • TIDA-00189 – 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン
製品
  • ADS124S08 – PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC
  • ADS1220 – PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC
  • ADS122C04 – PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC
ハードウェア開発
  • ADS124S08EVM – ADS124S08 評価基板
  • ADS1220EVM – 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール
  • ADS122C04EVM – ADS122C04 評価基板
技術資料
設計ツールとシミュレーション
  • PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
  • ADC-RTD-CONFIG-CALC – Resistance temperature detector (RTD) configuration calculator for precision ADCs (高精度 ADC 向け、抵抗性温度デ
ソフトウェア開発
  • ADC-TEMP-SENSOR-FW – 各種高精度 ADC に適した温度センサ (RTD、熱電対、サーミスタ) 向けファームウェア

ロボット アプリケーションの位置センシング、電流検出、電圧検出に適した、極めて正確で広帯域幅の高精度 ADC

高精度 ADC を活用すると、ロボット システムの電流と位置を高い精度で測定できます。TI の高速、高分解能の ADC は、最小限の待ち時間で正確かつ信頼できる結果が提供されるよう設計されています。

利点:

  • この高精度 ADC を位置センシングに使用する場合、内蔵ドライバによって位置フィードバック制御ループのノイズ低減と待ち時間の短縮を実現できます。 
  • この高精度 ADC を電流および電圧検出に使用する場合、各種センサから電流と電圧を測定できます。

主なリソース

製品
  • ADS9219 – ADC ドライバとリファレンス ドライバ搭載、6mm x 6mm QFN 封止、2 チャネル、18 ビット、20 MSPS/チャネル
  • ADS7054 – 14 ビット、1MSPS、差動入力、小型、低消費電力 SAR(逐次比較型)ADC
  • ADS8688 – 16 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源駆動の双極入力対応 SAR ADC
ハードウェア開発
  • ADS7057EVM-PDK – ADS7057 14 ビット、2.5MSPS、小型低消費電力 SAR(逐次比較型)ADC のパフォーマンス デモ キット(PDK)
  • ADS8688EVM-PDK – ADS8688 16 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源電圧、SAR ADC EVM (評価基板) のパフォーマンス デモ キット (PDK)

あらゆる種類のテスタでの高精度の半導体パラメータ測定を想定した、高速、高分解能 ADC

パラレル実行 (PE)、パラメトリック測定ユニット (PMU)、デジタル パターン スティミュラス (DPS) テスタ カードなど、あらゆる種類のテスタで半導体パラメータの測定を高い精度で実行できます。TI の高速、高分解能、小型サイズの ADC は、高速、高精度のアプリケーションであっても、精度と信頼性の高い結果が提供されるよう設計されています。

利点: 

  • チャネル密度の高いソリューションが、基板面積を最適化します。
  • 高速なチャネル スループットによって、全体的なテスト時間を短縮できます。

主なリソース

製品
  • ADS9813 – アナログ フロント エンド (AFE) 内蔵、8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネル、同時サンプリング ADC
  • ADS9817 – アナログ フロント エンド内蔵、8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネル、デュアル、同時サンプリング ADC
  • ADS8588S – 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC
ハードウェア開発
  • ADS9813EVM – ADS9813 評価基板
  • ADS9817EVM – ADS9817 評価基板
  • ADS8588SEVM-PDK – ADS8588S 16 ビット、高速、8 チャネル同時サンプリング ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

宇宙グレード、エンハンスド製品、宇宙用強化プラスチック封止の高精度 ADC は、宇宙ミッション、航空、防衛の各アプリケーションで、電圧、電流、温度を測定

TI の高信頼性 ADC 製品ポートフォリオには、あらゆる軌道レベルに対応するソリューションが用意されています。宇宙関連のプロジェクトには耐放射線特性、耐放射線強化 ADC を、高地でのプロジェクトにはエンハンスド製品 ADC を使用できます。

利点:

  • 耐放射性特性:高い総電離線量 (100krad) とシングルイベント ラッチアップ (120MeV)。
  • 過酷な気候でも拡張温度範囲 (-55°C ~ 125°C) で動作。
  • ポートフォリオは、広範な分解能 (12 ~ 31 ビット)、サンプル レート (4kSPS ~ 1,000kSPS)、およびチャネル数 (2 ~ 16) で構成されています。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-010197 – 1% 未満の精度を達成する、サテライト医療向けの汎用モニタ / 制御プラットフォームのリファレンス デザイン
  • TIDA-060042 – シリーズ (直列) RTD (抵抗性温度ディテクタ) センシングのリファレンス デザイン
製品
  • ADC128S102QML-SP – 耐放射線強化、8 チャネル、50kSPS ~ 1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
  • ADC168M102R-SEP – 耐放射線特性、8チャネル、1MSPS、16 ビット、同時サンプリング SAR ADC
  • ADS1278-SP – 耐放射線、24 ビット、8 チャネル、同時サンプリング デルタ シグマ ADC
ハードウェア開発

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A)
温度測定に使用されるセンサである抵抗性温度ディテクタ (RTD) の詳細をご確認ください。これらのセンサは、幅広い温度範囲に対応した、最も精度の高い温度センサの 1 つです。
document-pdfAcrobat PDF
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
アナログ・エンジニア向け回路クックブック:データ・コンバータ (Rev. A 翻訳版)
『アナログ エンジニア向け回路クックブック:データ コンバータ』は、システムに関する具体的なニーズに合わせて簡単に調整できる、A/D コンバータ (ADC) と D/A コンバータ (DAC) の各サブ回路のアイデアを収録しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A)
このアプリケーション ノートでは、ブリッジ回路の概要、ブリッジを使用してさまざまな力を測定する方法、ADC 測定を設定する方法、また測定で発生する可能性がある誤差について説明します。
document-pdfAcrobat PDF