ADS125P08
- プログラマブル データ レート:最大 1.067MSPS
- 17 個の個別選択可能な入力を持つアナログ マルチプレクサ:
- 最大 8 個の完全差動入力
- 最大16 個 のシングル エンド入力
- レール ツー レールのアナログ入力バッファおよびリファレンス バッファ
- 内部電圧リファレンス、2.5V または 4.096V の出力を選択可能
- 故障検出および監視回路
- 汎用 I/O
- 内部発振器:25.6MHz、1% の精度
- チャネル自動シーケンサおよび FIFO バッファ
- 低レイテンシのデジタル フィルタによる 50Hz および 60Hz の同時リジェクション (≤ 25 SPS)
- 4 つの速度モードを備えた電力スケーラブルなアーキテクチャ
ADS125P08 は、8/16 の多重化チャネル、24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ)、最大 1MSPS のデータ レートの A/D コンバータ (ADC) を備え、最大 8 つの完全差動アナログ入力と最大 16 個のシングルエンド アナログ入力に対応するように構成可能です。本デバイスは、低消費電力で優れた AC 性能と DC 精度を備えています。
このデバイスには、ハイインピーダンス 入力とリファレンス バッファが内蔵されており、信号負荷を減らすことができます。ADS125P08 には、チャネルの自動シーケンサと、FIFO (先入れ先出し) バッファが搭載されています。消費電力の拡張性が高いそのアーキテクチャは、データ レート、分解能、消費電力を最適化するために 4 つ の速度モードを備えています。
通信の信頼性を高めるため、入出力データは巡回冗長検査 (CRC) で検証されます。
5mm × 5mm VQFN パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計されています。本デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS125P08 8/16 チャネル、 1MSPS 、 24 ビット、デルタ シグマ ADC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 7月 28日 |
| EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS125P08 評価基板 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 4月 8日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS125P08EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 11月 20日 | |||
| 回路設計 | 4-Ch, diff. in., DAQ front-end circuit w/ configurable voltage & current inputs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
| e-Book(PDF) | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) | 2020年 6月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS125P08EVM-PDK — ADS125P08 評価基板
ADS125P08 評価基板 (EVM) は、低レイテンシかつ高精度なデータ収集システム向けに設計された、24 ビット、16 チャネル、1MSPS の多重デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS125P08 の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS125P08 は、フレキシブルなチャネルシーケンサ、低ノイズの電圧リファレンス、クロック発振器、多くの診断機能を内蔵しており、高信頼性システムの設計に役立ちます。ADS125P08EVM-PDK を使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。