ADS9324

アクティブ

アナログフロントエンド (AFE) 内蔵、16 チャネル、16 ビット、1MSPS 同時サンプリング SAR ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 Input voltage range (min) (V) -50, -25, -12.5, -10, -6.25, -5, -2.5 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 200 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 89 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 Input voltage range (min) (V) -50, -25, -12.5, -10, -6.25, -5, -2.5 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 200 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 89 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
VQFN (RSK) 64 64 mm² 8 x 8
  • 16 チャネル、16 ビット同時サンプリング ADC
    • 各チャネルのスループット1MSPS
  • プログラマブル ゲイン アンプ
    • 1MΩ アナログ入力インピーダンス
    • シングルエンド入力および差動入力をサポート
    • 入力範囲:
      • 差動入力電圧:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
      • 同相電圧: ±12.5V
  • アナログ帯域幅オプション:25kHz と 325kHz
  • オープンワイヤ安全入力
    • フローティング入力に対して、ADC 出力コードがほぼゼロ
  • 標準的性能:
    • INL:±0.5LSB、DNL:±0.5LSB
    • 信号対雑音比:88dB、THD: -103dB、DC CMRR: 100dB
  • 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧 (4.096V) およびバッファ
    • 15ppm/°C (標準値) の温度ドリフト
  • デジタル機能
    • オンチップのデジタル フィルタによるオーバーサンプリング
    • システム オフセット、ゲイン、位相のキャリブレーション
    • デジタル ウィンドウ コンパレータ
    • ADC 出力データ ランダマイザー
  • 電源
    • アナログ電源:5V および 1.8V
    • デジタル I/O 電源:1.8V ~ 3.3V
  • 温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 16 チャネル、16 ビット同時サンプリング ADC
    • 各チャネルのスループット1MSPS
  • プログラマブル ゲイン アンプ
    • 1MΩ アナログ入力インピーダンス
    • シングルエンド入力および差動入力をサポート
    • 入力範囲:
      • 差動入力電圧:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
      • 同相電圧: ±12.5V
  • アナログ帯域幅オプション:25kHz と 325kHz
  • オープンワイヤ安全入力
    • フローティング入力に対して、ADC 出力コードがほぼゼロ
  • 標準的性能:
    • INL:±0.5LSB、DNL:±0.5LSB
    • 信号対雑音比:88dB、THD: -103dB、DC CMRR: 100dB
  • 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧 (4.096V) およびバッファ
    • 15ppm/°C (標準値) の温度ドリフト
  • デジタル機能
    • オンチップのデジタル フィルタによるオーバーサンプリング
    • システム オフセット、ゲイン、位相のキャリブレーション
    • デジタル ウィンドウ コンパレータ
    • ADC 出力データ ランダマイザー
  • 電源
    • アナログ電源:5V および 1.8V
    • デジタル I/O 電源:1.8V ~ 3.3V
  • 温度範囲:–40°C ~ +125°C

ADS9324 は、16 チャネルの統合型データ収集(DAQ)システムで、同時サンプリング、16 ビットの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を搭載し、1MSPSで動作します。デバイスには、各チャネルに完全なアナログ フロントエンドが搭載されており、入力インピーダンス 1MΩ のプログラマブルゲインアンプ(PGA)、入力クランプ、ローパスフィルタ、ADC 入力ドライバが備わります。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADC を駆動するためのバッファも搭載されています。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。このデバイスは差動入力とシングルエンド入力の両方に対応しており、さまざまなセンサ出力と組み合わせて使用できます。

ADS9324 は柔軟なデジタル インターフェイスを備えており、さまざまなホスト コントローラと組み合わせて使用できます。ユーザーはシリアル インターフェイスを、1 レーン、2 レーン、4 レーン、8 レーンのいずれかで ADC 出力を読み取るように設定できます。このデバイスは、2 チャネル、4 チャネル、8 チャネル、16 チャネルの同時サンプリング ADC として動作できる ADC の柔軟性も備えています。

ADS9324 は、16 チャネルの統合型データ収集(DAQ)システムで、同時サンプリング、16 ビットの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を搭載し、1MSPSで動作します。デバイスには、各チャネルに完全なアナログ フロントエンドが搭載されており、入力インピーダンス 1MΩ のプログラマブルゲインアンプ(PGA)、入力クランプ、ローパスフィルタ、ADC 入力ドライバが備わります。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADC を駆動するためのバッファも搭載されています。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。このデバイスは差動入力とシングルエンド入力の両方に対応しており、さまざまなセンサ出力と組み合わせて使用できます。

ADS9324 は柔軟なデジタル インターフェイスを備えており、さまざまなホスト コントローラと組み合わせて使用できます。ユーザーはシリアル インターフェイスを、1 レーン、2 レーン、4 レーン、8 レーンのいずれかで ADC 出力を読み取るように設定できます。このデバイスは、2 チャネル、4 チャネル、8 チャネル、16 チャネルの同時サンプリング ADC として動作できる ADC の柔軟性も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS9324 16 チャネル、 16 ビット、 1MSPS 、アナログ フロントエンド内蔵の同時サンプリング SAR ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 1月 19日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS9324EVM — ADS9324 評価基板

ADS9324 評価基板 (EVM) は、アナログ フロントエンドと ADC リファレンスを内蔵した、16 チャネル、16 ビット、1MSPS/チャネルの SAR ADC である ADS9324 の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9324EVM は標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、標準的な FPGA 開発ボードとの接続が可能です。TSWDC155EVM との組み合わせで動作するコンピュータ ソフトウェア (別売り) を使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) を経由する ADC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

ADS9324-C2000-EXAMPLE-CODE ADS9324 and C2000 code example

Expedite your embedded design using this example code for the ADS9324 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010086 — デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、マルチチャネルのバッテリー フォーメーションおよび試験用途向けに、コスト効率の高い設計を提供します。この設計では、16 チャネル同時サンプリング対応の高精度 ADC を備えた C2000™ リアルタイム マイコン (MCU)を使用しており、8 チャネルのセル試験に対応するよう拡張可能です。この設計では、高精度なデューティ比制御のために HRPWM モジュールを使用し、高精度 D/A コンバータに匹敵する性能を実現しています。これにより、部品表を 30% 以上削減できます。この MCU は、定電流 (CC) と定電圧 (CV) 両方の制御動作向けに 2p2z (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSK) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ