TRF1305-ADC32RFEVM
TRF1305 和 ADC32RFx 评估模块
TRF1305-ADC32RFEVM
概述
TRF1305-ADC32RFEVM 评估模块 (EVM) 旨在评估与 TRF1305 全差分 RF 放大器配对的 ADC32RF5x 系列的高速 JESD204B 接口 ADC。此 EVM 还包括板载时钟设计 (LMK04832)、直流配电以及方便易用的软件 GUI 和 USB 接口。
特性
- 采用 TI 全差分 RF 放大器 TRF1305 的输入通道,允许单端信号输入,带宽为 dc-2GHz。
- 采用降噪方案的双 TRF1305 器件的输入通道。
- 可为高速串行接口生成现场可编程门阵列 (FPGA) 参考时钟的 LMK04832 系统时钟发生器。
- TRF1305 启用了灵活共模接口和直流耦合。
射频全差分放大器 (FDA)
立即订购并开发
TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 和 ADC32RFx 评估模块
TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 和 ADC32RFx 评估模块
RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器
支持的产品和硬件
产品
IQ 解调器
IQ 调制器
下变频混频器
其他无线产品
射频 PLL 和合成器
射频低噪声放大器 (LNA)
射频全差分放大器 (FDA)
射频前端模块
射频可变增益放大器 (VGA)
射频增益块放大器
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器
TI RF cascade calculator
产品
IQ 解调器
IQ 调制器
下变频混频器
其他无线产品
射频 PLL 和合成器
射频低噪声放大器 (LNA)
射频全差分放大器 (FDA)
射频前端模块
射频可变增益放大器 (VGA)
射频增益块放大器
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
Overview
The RF Cascade Calculator is a web-based tool for performing RF signal chain (lineup) cascade analysis. It computes cascaded performance parameters across a multi-stage RF signal chain using standard cascade equations (Friis formula for noise figure, reciprocal power sums for IP3/IP2/P1dB, etc.).
The tool is hosted on the TI Developer Gallery and runs entirely in the user's browser — no software download or installation is required.
Features (v1.0.0)
RF Cascade Analysis
- Support for up to 10 cascaded stages
- Per-stage input parameters: Name, Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB
- Configurable source power, source frequency, and analysis bandwidth
- Dynamic stage count (add/remove stages on the fly)
Cascade Calculations (Friis and Standard Cascade Equations)
- Cascade Gain (cumulative sum)
- Cascade Noise Figure
- Cascade OIP3
- Cascade OIP2
- Cascade OP1dB
- Output Power (Pout) per stage
Derived System-Level Results
- Total Cascade Gain (dB)
- Output Power / Pout (dBm)
- Cascade OIP3 / IIP3 (dBm)
- Cascade OIP2 / IIP2 (dBm)
- Cascade NF (dB)
- Cascade OP1dB / IP1dB (dBm)
- Output Noise Spectral Density / NSD (dBm/Hz)
- Output Noise Floor (dBm)
- Signal-to-Noise Ratio / SNR (dB)
- IMD3 (dBc)
- IMD2 (dBc)
- P1dB Saturation Detection with stage identification
Interactive Plot
- Dual-axis Plotly.js chart showing cascade parameters per stage
- Selectable left Y-axis parameter (Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB)
- Selectable right Y-axis parameter (independent selection)
- Data-point annotations and hover tooltips
- Responsive layout
Input Validation
- Per-field validation with visual feedback (red = error, amber = warning)
- Range checking for all RF parameters
- Cross-field validation (e.g., OIP3 vs OP1dB consistency, passive NF check)
- Non-numeric and out-of-range detection
Tooltip Equations
- Hovering over any result field shows the formula and calculation breakdown
Export
- One-click CSV export of all inputs, cascade results, and derived results
- Organized into sections: Source Config, Per-Stage Inputs, Per-Stage Cascade Results, Overall Results, Derived Results, Saturation Status
新增功能
- v1.0.0
TRF1305-ADC32RFEVM-DOC-CERT — TRF1305-ADC32RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
TRF1305-ADC32RFEVM-DOC-CERT — TRF1305-ADC32RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
发布信息
TRF1305-ADC32RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
新增功能
- Initial Release
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TRF1305-ADC32RFEVM Evaluation Module (Rev. C) | PDF | HTML | 2026-8-3 | ||
| 证书 | TRF1305-ADC32RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-9-17 |