TIDA-00548

适用于安全应用的 4-20mA 模拟输入模块参考设计

TIDA-00548

设计文件

概述

TIDA-00548 是一种隔离式双通道 4-20mA 模拟输入参考设计,可将其用作功能安全可编程逻辑控制器 (PLC) 的一部分。该参考设计使用 32 位高性能模数转换器 (ADC) 来提供数字化输入值。基于 RM4x 双核 ARM® Cortex®-R4 的 CPU 具备锁步技术和内置自检 (BIST) 功能,可比较最多九条可选模拟输入信号链路径的转换值。具有两个单独负载电阻器的双输入方式可对 4-20mA 的单环路或两个独立环路进行冗余测量。面向功能安全应用的基于 Hercules™ RM ARM Cortex-R 的 MCU 可帮助根据 IEC 61508 SIL 3 来开发系统。

特性
  • 双通道 4-20mA 电流测量可实现冗余,满量程误差小于 ±0.01%
  • ADC 具有两个基准(外部和内部)
  • 可利用 ADC 内置功能,例如测试 DAC、次级 ADC、模拟信号电平警报、SPI CRC、超时等
  • 基于 Hercules RM ARM Cortex-R 的 MCU(用于开发 IEV 61508 功能安全应用)
  • 隔离器在发生故障时关闭,可向后端提供可靠的通知
  • 所有集成电路:大于 4·10^8 的 MTBF
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU266.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROI1.PDF (421 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROI0.PDF (216 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROI3.ZIP (2468 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCU9.ZIP (605 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROI2.PDF (3870 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROH9.PDF (1642 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62170采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC4-channel, 3/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA826200μA 电源电流、36V 电源精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS27082L具有可调节上升时间和迟滞的 8V、3A、44mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G332单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF
精密 ADC

ADS1263适用于工厂自动化且具有 PGA、基准电压和辅助 ADC 的 32 位 38kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

TLV333适用于成本敏感型系统的单路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
实时电机控制和自动化 MCU

RM41L23216/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
XOR(异或)门

SN74LVC2G862 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V XOR(异或)门

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于安全应用的4 至20mA 模拟输入模块参考设计 英语版 2017-10-20

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频