提供参考设计 GUI:下载 TIDA-010249-GUI
TIDA-010249
四通道同步振动传感器接口参考设计
TIDA-010249
概述
此参考设计介绍了同步四通道宽带高分辨率接口的理论、设计和测试。主要目标是振动传感应用,但该设计也可应用于任何需要宽带的应用,例如功率因数测量中的三相电压和电流监测。
特性
- 同步四通道宽带集成电子压电式 (IEPE) 传感器接口
- 24 位 20kHz 带宽转换
- 124kSPS(菊花链)、1MSPS(并行 SPI)的数据速率
- ±10V 交流输入和 320kΩ 输入阻抗
- 板载四路激励电流(约 3.5mA)
- 板载非隔离式 5V 至 24V 升压
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
开始开发
软件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
TIDA-010249-GUI — TIDA-010249 reference design GUI
Optional GUI to interface to PHI + TIDA-010249 reference design hardware
支持的产品和硬件
TIDA-010249-GUI — TIDA-010249 reference design GUI
GUI installer
发布信息
Required hardware:
- TIDA-010249 reference design hardware (non-orderable, Gerber files only)
- PHI Controller card (from ADS127L11EVM-PDK)
Known issues / limitations:
- Effective data rate is reduced in one-shot control mode
- SCLK=CLK set to 16MHz, hence OSR=32,24,16,12 are not supported in daisy-chain mode & OSR 12 is not supported in parallel SDO mode
- SCLK and MCLK from PHI are not synchronous and may result in slightly reduced noise performance
- Sample count is limited to 1M
新增功能
- V1.1.0 - Patch to resolve GUI freezing on startup
- V1.0.0 - Initial release