ADS1294
- 8 个低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和 8 个高分辨率模数转换器 (ADC)(ADS1298,ADS1298R)
- 低功耗:每通道 0.75mW
- 输入引入噪声:4µVPP(150Hz 带宽 (BW),G = 6)
- 输入偏置电流:200pA
- 数据速率:250SPS 至 32kSPS
- 共模抑制比 (CMRR):–115dB
- 可编程增益:1、2、3、4、6、8 或 12
- 支持满足 AAMI EC11、EC13、IEC60601-1、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准的系统
- 单极或双极电源:
- AVDD = 2.7V 至 5.25V
- DVDD = 1.65V 至 3.6V
- 内置右腿驱动放大器、导联断开检测、威尔逊中心终端、起搏检测、测试信号
- 集成型呼吸阻抗测量
- 数字起搏检测功能
- 内置振荡器与基准
- SPI™ 兼容串口
ADS1294、ADS1296、ADS1298 (ADS129x) 和 ADS1294R、ADS1296R、ADS1298R (ADS129xR) 是多通道同步采样
24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,内置有可编程增益放大器 (PGA)、内部基准以及板载振荡器。ADS129x 和 ADS129xR 包含 医疗心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用中通常所需的全部 功能中,该值必须保持在最低水平。凭借高集成度和出色性能,ADS129x 和 ADS129xR 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本开发可扩展的医疗仪器系统。
ADS129x 和 ADS129xR 的每个通道都有一个灵活的输入复用器 (mux),此复用器能够独立连接至内部生成的信号以进行测试、温度、和导联断开检测。此外,可选择输入通道的任一配置生成右腿驱动 (RLD) 输出信号。ADS129x 和 ADS129xR 工作数据速率高达 32kSPS,因此可实现软件起搏检测。可通过上拉/下拉电阻或激励电流阱/电流源在器件内部实现导联断开检测。3个集成放大器用于生成标准 12 导联 ECG 所需的威尔逊中心终端 (WCT) 和戈德伯格中心终端 (GCT)。ADS129xR 版本包含全集成呼吸阻抗测量功能。可在高通道数系统中采用菊花链配置串联多个 ADS129x 和 ADS129xR 器件。
封装选项包括微型 8mm × 8mm、
64 焊球 BGA 与 TQFP-64 封装。ADS129x BGA 版本的商业级额定温度范围为 0°C 至 70°C。ADS129xR BGA 和 ADS129x TQFP 版本的工业级额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS129x 用于生理信号测量的低功耗、8 通道、24 位模拟前端 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2016-3-10 |
| 应用手册 | 使用右腿驱动放大器改善共模抑制 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-12 | ||
| 应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-4-13 | |
| 白皮书 | 完全集成的信号和电源隔离 - 应用和优势 | 英语版 | 2021-4-14 | |||
| 电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) | 2020-6-19 | ||||
| 技术文章 | Smart sensing with ultra-low-power MCUs – part 4: Holter monitor | PDF | HTML | 2017-5-8 | |||
| 电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015-3-19 | ||||
| 应用手册 | Understanding Lead-Off Detection in ECG (Rev. A) | 2015-1-14 | ||||
| 用户指南 | 使用斜率检测的硬件步速电路 | 英语版 | 2014-1-13 | |||
| 应用手册 | Thermal Noise Analysis in ECG Applications | 2011-5-3 | ||||
| 应用手册 | Respiration Rate Measurement Using Impedance Pneumography | 2011-3-1 | ||||
| 应用手册 | Analog Front-End Design for ECG Systems Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | 2010-4-13 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS1298ECGFE-PDK — ADS1298ECG 模拟前端性能演示套件
ADS1298ECG FE 是用于 ADS1298 同步采样 24 位 delta-sigma (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 的参考设计,它具有内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和板载振荡器。ADS1298 将心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 等医疗应用所需的所有常见功能集于一身。ADS1298ECG FE 可以与各种病患模拟器配合使用,让用户能够充分利用灵活的输入多路复用器,该多路复用器可单独与内部生成的信号相连,便于进行测试、温度及导联断线检测。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
TIDA-00096 — 具有低功耗蓝牙的无线心脏监护仪
这款支持低功耗蓝牙 (BLE) 的无线心率监测仪旨在作为参考设计,供客户开发基于电池供电的 3 通道健康与健身心电图 (ECG) 应用的终端产品。 ADS1293 是一款高度集成的低功耗模拟前端 (AFE),具有三个高分辨率 ECG 通道。 CC2541 片上系统 (SoC) 为平台添加了一种 BLE 无线功能,可通过可配置的 iOS 应用实现与 iPhone(R) 或 iPad(R) 的无缝连接,可以让终端用户远程监控患者的心率数据。
TIPD197 — 用于心电图中软件起搏器检测的参考设计
该电路旨在调节来自 ADS129x 上集成式 PACE_OUT 缓冲器的心电图信号输出并将其数字化,以检测人工起搏器的伪影。此电路包括一个运算放大器,用作快速采样 SAR ADC 的信号调节器和输入驱动器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TQFP (PAG) | 64 | Ultra Librarian |
| NFBGA (ZXG) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。