AFE159RP4

正在供货

具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE

产品详情

Applications AEDs, Bedside patient monitoring and diagnostic ECG, ECG patch, EEG, EMG, Event, Evoked audio potential (EAP), Holter monitor and multi-lead patch, Portable telemetry, Respiration, Sleep study monitor, Telemedicine bispectral index (BIS) Number of input channels 4 Resolution (Bits) 24 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -20 to 85 Rating Catalog
Applications AEDs, Bedside patient monitoring and diagnostic ECG, ECG patch, EEG, EMG, Event, Evoked audio potential (EAP), Holter monitor and multi-lead patch, Portable telemetry, Respiration, Sleep study monitor, Telemedicine bispectral index (BIS) Number of input channels 4 Resolution (Bits) 24 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -20 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YAF) 49 13.387056 mm² 3.694 x 3.624 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 用于 ECG、起搏信号检测和呼吸测量的集成信号链
  • ECG 接收器
    • 抗 EMI 输入
    • 四个高分辨率通道,每通道的功耗低至 0.42mW
    • 可从六个电极选择的灵活四导联
    • 可编程增益: 1.25 至 9
    • 输入参考噪声:4µVPP(在 150Hz 带宽内)
    • 差分输入范围:±1V(增益 = 4)
    • CMRR:140dB
    • 数据速率:250SPS 至 128kSPS
  • 起搏信号检测
    • 可编程双导联上的片上数字起搏信号检测算法
    • 两个通道上的高速 128kSPS 起搏信号输出,用于软件起搏信号检测
  • 呼吸
    • 24mΩPP 低噪声,每个电极具备 2kΩ 人体阻抗和 1kΩ 保护
    • 支持正弦波和方波激励
  • 其他特性
    • 内置的右腿驱动放大器可导向到任何电极
    • 直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测、威尔逊中心终端 (WCT)、戈德伯格中心终端 (GCT)、测试信号
    • 电池电压监测
    • 灵活的断电和待机模式
    • 内置 PLL 和基准
    • 1k 样片主 FIFO 和 2k 样片起搏 FIFO
    • SPI 兼容串行接口
    • 模拟电源电压 1:3.15V 至 5.25V
    • 模拟电源电压 2:1.7V 至 1.9V
    • I/O 电源电压:1.65V 至 3.6V
  • 支持系统满足 AAMI EC11、EC13、EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准
  • 用于 ECG、起搏信号检测和呼吸测量的集成信号链
  • ECG 接收器
    • 抗 EMI 输入
    • 四个高分辨率通道,每通道的功耗低至 0.42mW
    • 可从六个电极选择的灵活四导联
    • 可编程增益: 1.25 至 9
    • 输入参考噪声:4µVPP(在 150Hz 带宽内)
    • 差分输入范围:±1V(增益 = 4)
    • CMRR:140dB
    • 数据速率:250SPS 至 128kSPS
  • 起搏信号检测
    • 可编程双导联上的片上数字起搏信号检测算法
    • 两个通道上的高速 128kSPS 起搏信号输出,用于软件起搏信号检测
  • 呼吸
    • 24mΩPP 低噪声,每个电极具备 2kΩ 人体阻抗和 1kΩ 保护
    • 支持正弦波和方波激励
  • 其他特性
    • 内置的右腿驱动放大器可导向到任何电极
    • 直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测、威尔逊中心终端 (WCT)、戈德伯格中心终端 (GCT)、测试信号
    • 电池电压监测
    • 灵活的断电和待机模式
    • 内置 PLL 和基准
    • 1k 样片主 FIFO 和 2k 样片起搏 FIFO
    • SPI 兼容串行接口
    • 模拟电源电压 1:3.15V 至 5.25V
    • 模拟电源电压 2:1.7V 至 1.9V
    • I/O 电源电压:1.65V 至 3.6V
  • 支持系统满足 AAMI EC11、EC13、EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准

AFE1594 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,此系列 ADC 具有内置可编程增益仪表放大器 (INA)、内部基准以及片上 PLL。该 AFE 支持数字起搏脉冲检测和胸阻抗测量,并包含了医疗心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用通常需要的所有特性。可在高通道数量系统中级联多个 AFE159x 器件。凭借高集成度和出色性能,AFE159x 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本助力开发可扩展的医疗仪器系统。

AFE1594 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,此系列 ADC 具有内置可编程增益仪表放大器 (INA)、内部基准以及片上 PLL。该 AFE 支持数字起搏脉冲检测和胸阻抗测量,并包含了医疗心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用通常需要的所有特性。可在高通道数量系统中级联多个 AFE159x 器件。凭借高集成度和出色性能,AFE159x 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本助力开发可扩展的医疗仪器系统。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
AFE1594 正在供货 具有导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE Same device minus respiration and pace detection.
AFE159P4 正在供货 具有起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE Same device minus respiration.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE159x 用于生物电势测量的低功耗 4 通道 24 位模拟前端 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE1594EVM — AFE1594 评估模块

AFE1594 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于患者监护和诊断应用的 AFE1594 的性能。AFE1594 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,此系列 ADC 具有内置可编程增益仪表放大器 (INA),内部基准以及片上时钟。AFE 将心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 等医疗应用所需的所有常见功能集于一身。凭借高集成度以及出色的性能,AFE1594 能够以大幅缩小的尺寸、更低的功耗和整体成本,实现可扩展医疗仪器系统的开发。
驱动程序或库

AFE159RP4-DESIGN AFE159RP4 design resources

The full data sheet and other design resources for this device are available here.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE1594 具有导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159P4 具有起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159RP3 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 3 通道 ECG AFE AFE159RP4 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE
硬件开发
评估板
AFE1594EVM AFE1594 评估模块
支持软件

TIDA-010280-DESIGN TIDA-010280 user guide, design files, and firmware

With these downloadable design files, the TIDA-010280 reference design allows users to connect with the TI Simplelink Conncet mobile app for a real-time ECG, Respiration, Pace pulse and temperature demo.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE1594 具有导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159P4 具有起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159RP4 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE
支持软件

TIDA-010288-DESIGN TIDA-010288 user guide, design files, and firmware

With these downloadable design files, the TIDA-010288 reference design allows users to connect with the TI Simplelink Conncet mobile app for a real-time AI-enabled ECG, Respiration, Pace pulse and temperature demo.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE1594 具有导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159P4 具有起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159RP4 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010280 — 具有呼吸、起搏和体温检测功能的小型无线 6 导联 ECG 动态心电图监测仪参考设计

该可穿戴生物传感动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估 TI 持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4 个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量数据由 CC2674R10(支持低功耗 Bluetooth® 5.3)传输至智能手机或医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可指示系统状态,例如导联脱落、电量低以及低功耗 Bluetooth® 连接。整个系统可以由 2 颗 CR2032 电池(3V (...)
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010288 — 支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪参考设计,适用于实时心律失常分类

该支持边缘人工智能 (AI) 可穿戴生物传感动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4 个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量的数据由 MSPM0 MCU 进行处理,借助硬件加速进行实时心律失常分类,然后由 CC2340R5(支持低功耗 Bluetooth® (LE) 5.3)传输到智能手机或医疗监测系统等远程终端以进行实时显示。整个系统可以由 2 节 CR2032 电池(3V (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YAF) 49 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频