产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, GPIO, Oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power consumption (typ) (mW) 6 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 107 Digital supply (min) (V) 1.8 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, GPIO, Oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power consumption (typ) (mW) 6 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 107 Digital supply (min) (V) 1.8 Digital supply (max) (V) 3.6
TQFP (PAG) 64 144 mm² 12 x 12
  • 八路差分模数转换器 (ADC) 输入
  • 优异的性能:
    • 动态范围:1kSPS 时为 118dB
    • 串扰:-110dB
    • 总谐波失真 (THD):50Hz 和 60Hz 时为 -90dB
  • 模拟电源范围选项:
    • 3V 至 5V(单极)
    • ±2.5V(双极,允许直流耦合)
  • 数字:1.8V 至 3.6V
  • 低功耗:每通道 2mW
  • 数据速率:1,2,4,8,16,32,和 64kSPS
  • 可编程增益:1、2、4、8 和 12
  • 故障检测和器件测试功能
  • SPI™数据接口和四个通用输入输出接口 (GPIO)
  • 封装:薄型四方扁平封装 (TQFQ)-64 (PAG)
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +105°C
  • 八路差分模数转换器 (ADC) 输入
  • 优异的性能:
    • 动态范围:1kSPS 时为 118dB
    • 串扰:-110dB
    • 总谐波失真 (THD):50Hz 和 60Hz 时为 -90dB
  • 模拟电源范围选项:
    • 3V 至 5V(单极)
    • ±2.5V(双极,允许直流耦合)
  • 数字:1.8V 至 3.6V
  • 低功耗:每通道 2mW
  • 数据速率:1,2,4,8,16,32,和 64kSPS
  • 可编程增益:1、2、4、8 和 12
  • 故障检测和器件测试功能
  • SPI™数据接口和四个通用输入输出接口 (GPIO)
  • 封装:薄型四方扁平封装 (TQFQ)-64 (PAG)
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +105°C

ADS131E0x 是一系列多通道同步采样、24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部基准和板载振荡器。凭借 ADC 的宽动态范围、可扩展数据传输速率以及内部故障检测监测计,ADS131E0x 受到工业电源监测和保护 以及测试和测量应用的青睐。真正的高阻抗输入支持 ADS131E0x 直接与电阻分压器网络或电压互感器相连以测量线路电压或与电流互感器或罗戈夫斯基线圈相连来测量电流。借助于高集成度和出色的性能,ADS131E0x 系列产品可在大大降低尺寸、功耗和总体成本的前提下创建可升级的工业用电源系统。

ADS131E0x 在每通道上有一个灵活输入多路复用器,此多路复用器被独立连接至内部生成信号以实现测试、温度、和故障检测。故障检测可在器件内部执行,此器件使用集成的带有受数模转换器 (DAC) 控制的触发电平的比较器。ADS131E0x 运行的数据速率可高达 64kSPS。

这些完整的模拟前端 (AFE) 解决方案封装在 TQFP-64 封装内并且额定工业用温度范围为 -40°C 至 +105°C。

ADS131E0x 是一系列多通道同步采样、24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部基准和板载振荡器。凭借 ADC 的宽动态范围、可扩展数据传输速率以及内部故障检测监测计,ADS131E0x 受到工业电源监测和保护 以及测试和测量应用的青睐。真正的高阻抗输入支持 ADS131E0x 直接与电阻分压器网络或电压互感器相连以测量线路电压或与电流互感器或罗戈夫斯基线圈相连来测量电流。借助于高集成度和出色的性能,ADS131E0x 系列产品可在大大降低尺寸、功耗和总体成本的前提下创建可升级的工业用电源系统。

ADS131E0x 在每通道上有一个灵活输入多路复用器,此多路复用器被独立连接至内部生成信号以实现测试、温度、和故障检测。故障检测可在器件内部执行,此器件使用集成的带有受数模转换器 (DAC) 控制的触发电平的比较器。ADS131E0x 运行的数据速率可高达 64kSPS。

这些完整的模拟前端 (AFE) 解决方案封装在 TQFP-64 封装内并且额定工业用温度范围为 -40°C 至 +105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS131E06 正在供货 可用于电源监控和保护的 24 位 64kSPS 6 通道同步采样 Δ-Σ ADC Lower channel count (6)
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS131M04 正在供货 四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC Lower sampling rate (32 kSPS)
ADS131M08 正在供货 24 位、32kSPS、8 通道同步采样 Δ-Σ ADC Lower sampling rate (32 kSPS)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS131E0x 4 通道、6 通道 和 8 通道、24 位同步采样 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 2月 27日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
白皮书 考虑 Δ-Σ ADC 中多个源的延迟 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 3月 15日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015年 3月 19日
应用手册 Electric Power System Coherent Sampling 2012年 11月 20日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS131E08EVM-PDK — ADS131E08V2EVM-PDK 评估模块

ADS131E08EVM-PDK 是 ADS131E08 的演示套件,后者是一款同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有内置的可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和板载振荡器。ADS131E08 包含工业级功耗监视和控制通常所需的功能,但可以灵活地适应需要八通道 24 位 ADC 的各种应用。ADS131E08EVM-PDK 演示套件旨在加速评估和系统开发。

 

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ADS131E08 IBIS Model

SBAM160.ZIP (141 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

TIDA-00835 参考设计通过在宽动态范围内整合四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,可使用双极输入配置实现精确的电压和电流测量。ADC 配置为测量 ±2.5V 双极输入。  使用固定增益放大器将输入调整为 ±2.5V 的 ADC 测量范围。此 AFE 使用一个公共外部时钟将两个 ADC 链在一起,以将输入通道的数量增加到八个,同时对所有输入通道进行同步采样。通过在每个模块设置更多的测量通道,可降低整体系统成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TQFP (PAG) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频