TIDA-00835

采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

TIDA-00835

设计文件

概述

TIDA-00835 参考设计通过在宽动态范围内整合四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,可使用双极输入配置实现精确的电压和电流测量。ADC 配置为测量 ±2.5V 双极输入。  使用固定增益放大器将输入调整为 ±2.5V 的 ADC 测量范围。此 AFE 使用一个公共外部时钟将两个 ADC 链在一起,以将输入通道的数量增加到八个,同时对所有输入通道进行同步采样。通过在每个模块设置更多的测量通道,可降低整体系统成本。

特性
  • 使用 4 通道、同时采样、24 位 ∑-∆ ADC 在宽输入范围内进行精确数据采集
  • 通过链接多个器件来进行通道扩展,并通过与缓冲的公共时钟同步来进行同步采样
  • 使用电流互感器或带硬件积分器的 Rogowski 线圈验证电流测量性能
  • 使用不带和带隔离放大器(基本或增强隔离)的分压器 (PD) 验证电压测量性能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU556B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMT6A.ZIP (927 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMT5A.PDF (113 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMT8A.ZIP (3194 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCF7A.ZIP (962 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMT7A.PDF (3747 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMT4A.PDF (905 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式放大器

AMC1301用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA41800.1 uV/C 漂移、四通道、低噪声、轨到轨、36V 零漂移运算放大器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9061适用于成本优化型应用的单路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS05005V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM27762具有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS131E08S用于电源监控和保护、具有快速启动功能的 24 位 64kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS131E08可用于电源监控和保护的 24 位 64kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS131A0424 位 128kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS131A0224 位 128kSPS 2 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVC1102低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

ISO224±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA4171四路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1200±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1300±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS723具有使能功能的 200mA、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS60403具有 250kHz 固定工作频率的 60mA 电荷泵电压逆变器

数据表: PDF
隔离式放大器

AMC13112V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用 24 位 DS ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018-10-16
技术文章 Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi PDF | HTML 2018-12-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频