产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 32 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) -1.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 6 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 101 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 32 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) -1.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 6 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 101 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
TQFP (PBS) 32 49 mm² 7 x 7 WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 8 同步采样差分输入
  • 可编程数据速率高达 32kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 噪声性能:
    • 当增益为 1.4kSPS 时,动态范围为 102dB
    • 当增益为 64.4kSPS 时,动态范围为 80dB
  • 总谐波失真:-100dB
  • 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
    • 当增益为 1、2 和 4 时, 输入阻抗为 330kΩ
    • 当增益为 8、16、32、64 和 128 时, 输入阻抗为 ≥ 1MΩ
  • 可编程的通道间相位延迟校准:
    • 分辨率为 244ns,fCLKIN 为 8.192MHz
  • 电流监测模式可实现超低功耗篡改监测
  • 快速启动:电压斜升 0.5ms 内的第一个数据
  • 集成的负电荷泵允许输入信号低于接地值
  • 通道间串扰:-120dB
  • 低漂移内部电压基准
  • 用于通信和寄存器映射的循环冗余校验器 (CRC)
  • 2.7V 至 3.6V 模拟和数字电源
  • 低功耗:3V AVDD 和 DVDD 下为 6.0mW
  • 封装:32 引脚 TQFP 或 32 引脚 WQFN
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 8 同步采样差分输入
  • 可编程数据速率高达 32kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 噪声性能:
    • 当增益为 1.4kSPS 时,动态范围为 102dB
    • 当增益为 64.4kSPS 时,动态范围为 80dB
  • 总谐波失真:-100dB
  • 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
    • 当增益为 1、2 和 4 时, 输入阻抗为 330kΩ
    • 当增益为 8、16、32、64 和 128 时, 输入阻抗为 ≥ 1MΩ
  • 可编程的通道间相位延迟校准:
    • 分辨率为 244ns,fCLKIN 为 8.192MHz
  • 电流监测模式可实现超低功耗篡改监测
  • 快速启动:电压斜升 0.5ms 内的第一个数据
  • 集成的负电荷泵允许输入信号低于接地值
  • 通道间串扰:-120dB
  • 低漂移内部电压基准
  • 用于通信和寄存器映射的循环冗余校验器 (CRC)
  • 2.7V 至 3.6V 模拟和数字电源
  • 低功耗:3V AVDD 和 DVDD 下为 6.0mW
  • 封装:32 引脚 TQFP 或 32 引脚 WQFN
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C

ADS131M08 是一款 eight 通道、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和电能测量特定功能,因此非常适合电能计量、功率计量和断路器应用。ADC 输入可以直接连接到电阻分压器网络或电源变压器来测量电压,或连接到电流互感器或 Rogowski 线圈来测量电流。

单独 ADC 通道可以根据传感器输入进行独立配置。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,以放大低电平信号。此外,该器件集成了通道间相位校准、偏移和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。

该器件集成了低漂移、1.2V 基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 可以确保通信完整性。

完整的模拟前端 (AFE) 采用 32 引脚 TQFP 封装或无引线 32 引脚 WQFN 封装,额定工业级温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS131M08 是一款 eight 通道、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和电能测量特定功能,因此非常适合电能计量、功率计量和断路器应用。ADC 输入可以直接连接到电阻分压器网络或电源变压器来测量电压,或连接到电流互感器或 Rogowski 线圈来测量电流。

单独 ADC 通道可以根据传感器输入进行独立配置。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,以放大低电平信号。此外,该器件集成了通道间相位校准、偏移和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。

该器件集成了低漂移、1.2V 基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 可以确保通信完整性。

完整的模拟前端 (AFE) 采用 32 引脚 TQFP 封装或无引线 32 引脚 WQFN 封装,额定工业级温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS131M08-Q1 正在供货 汽车类八通道、24 位、32kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC Automotive version
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS131E08 正在供货 可用于电源监控和保护的 24 位 64kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC Higher sampling rate (64 kSPS)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS131M08 8通道、同步采样、24 位 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
应用简报 电能计量参考设计选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 13日
设计指南 具有独立 ADC 的三相电流互感器电表参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 27日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
技术文章 How precision ADCs enable highly accurate metering systems in EV chargers PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 基于两相罗氏线圈的电表模拟前端电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 10月 8日
应用手册 用于保护 ADS131M0x ADC 免受电气过载影响的电路 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 14日
应用手册 使用 Delta-Sigma 数据转换器的数据完整性通信方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 13日
白皮书 设计一份精确的多功能锂离子电池测试解决方案 英语版 2020年 11月 10日
白皮书 Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution.. 2020年 11月 10日
技术文章 How to design one battery tester for a wide range of sizes, voltages and form fact PDF | HTML 2020年 11月 4日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS131M08EVM — ADS131M08 八通道 24 位同步采样 Δ-Σ ADC 评估模块

ADS131M08 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 ADS131M08 的平台,后者是一款低功耗、八通道、同步采样的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。

ADS131M08EVM 套件包括 ADS131M08EVM 板和支持随附软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 计量评估模块

ADS131M08MET 评估模块 (EVM) 采用 ADS131M08 和 MSPM0G1506SRHB 实现基于 IEC-62053、EN 50470 和 ANSI C12 测试方法的 0.1 级三相电能测量。ADS131M08 以 8kHz 频率采样来测量电流互感器 (CT) 或罗氏线圈 (RC) 的输出,并配合高压电阻分压器来测量最多三相的电流和电压。该 EVM 可在宽输入电流范围 (0.1A–100A) 和高达 270V 的交流电压下实现高精度。计量软件使用 MSPM0-SDK 实现,并可使用 Code Composer Studio™ 进行编译来进行进一步定制。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW — ADC 能量计量库软件

ADC 能量计量库软件包使用高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现了各种计量参数,通常用于测量电表、配电单元 (PDU) 和断路器的能量。

该 ADC 对通道在高达 8kHz 时的输出进行采样,以测量主交流电源各分支的电流和电压。该软件库在宽输入电流范围(0.05A 至 100A)内能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成片上系统 (SoC) 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对电流传感器输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。

该软件包含硬件抽象层,以实现 ADC 和 Arm® Cortex® 之间的通信,而 (...)

支持软件

ADS131M08-C-EXAMPLE-CODE ADS131M08 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS131M08 product family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS131M06/08 IBIS Model (Rev. A)

SBAM435A.IBS (308 KB) - IBIS Model
计算工具

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010243 — 具有独立 ADC 的三相电流互感器电表参考设计

此参考设计使用高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级三相电能测量,此转换器在 8kHz 下对电流互感器 (CT) 进行采样,以测量交流电源各相的电流和电压。此参考设计在宽输入电流范围 (0.01A – 100A) 内具有高精度,还支持实现独立谐波分析等电能质量功能所需的高采样频率。使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器进行计量时,可实现 32kSPS 的 ADC 采样率。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 Code Composer Studio™ 进行编译。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010986 — Rogowski 线圈信号调节参考设计

此为适用于 Rogowski 线圈的信号调节参考设计,旨在提高电表、断路器、保护继电器和电动汽车 (EV) 充电器中电流测量的精度。这种基于运算放大器的有源积分器设计具有宽动态电流范围,以及带宽、稳定性和可调节增益(1V/V 至 525V/V)。该设计针对三相系统进行了优化,并可与 TI 的 ADS131M08 计量评估模块连接。该设计以与基于分流器的设计类似的成本实现类似电流互感器 (CT) 的精度。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010087 — 100A 两相数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计说明了一种使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 和精密 ADC ADS131M08 精确控制双向交错式降压转换器功率级电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±20mA 的电流调节误差和 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TQFP (PBS) 32 Ultra Librarian
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频