产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
TQFP (PAG) 64 144 mm² 12 x 12
  • 上电时间:3ms
  • 八个差分同步采样输入
  • 高性能:
    • 1kSPS 时的动态范围:118dB
    • 串扰:-125dB
    • 总谐波失真 (THD):50Hz 和 60Hz 频率下为 -100dB
  • 低功耗:2mW/通道
  • 数据传输速率:1、2、4、8、16、32 和 64kSPS
  • 增益选项:1、2、4、8 和 12
  • 内部基准电压温漂:8ppm/°C
  • 电源电压范围:
    • 模拟:
      • 2.7V 至 5.25V(单极)
      • ±2.5V(双极)
    • 数字:1.7V 至 3.6V
  • 故障检测和器件自测功能
  • SPI™兼容数据接口和四个 GPIO
  • 封装:64 引脚 TQFP
  • 工作温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 上电时间:3ms
  • 八个差分同步采样输入
  • 高性能:
    • 1kSPS 时的动态范围:118dB
    • 串扰:-125dB
    • 总谐波失真 (THD):50Hz 和 60Hz 频率下为 -100dB
  • 低功耗:2mW/通道
  • 数据传输速率:1、2、4、8、16、32 和 64kSPS
  • 增益选项:1、2、4、8 和 12
  • 内部基准电压温漂:8ppm/°C
  • 电源电压范围:
    • 模拟:
      • 2.7V 至 5.25V(单极)
      • ±2.5V(双极)
    • 数字:1.7V 至 3.6V
  • 故障检测和器件自测功能
  • SPI™兼容数据接口和四个 GPIO
  • 封装:64 引脚 TQFP
  • 工作温度范围:–40°C 至 +105°C

ADS131E08S 是一款多通道、同步采样、24 位 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC)。该转换器内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和内部振荡器。凭借 DC 的宽动态范围、可扩展数据传输速率以及内部故障监视器,ADS131E08S 受到工业电源监控、控制和保护 应用的青睐的严格功耗要求。短暂上电时间支持在由线路供电的电源应用上电后的 3ms 内 提供数据的严格功耗要求。真正的高阻抗输入支持 ADS131E08S 直接与电阻分压器网络或电压互感器相连以测量线路电压或与电流互感器或罗戈夫斯基线圈相连来测量电流。凭借高集成度和优异性能,ADS131E08S 可在大幅缩减尺寸、降低功耗并削减总成本的前提下构建可扩展的工业电源系统。

ADS131E08S 的各通道均配有一个独立的输入多路复用器。该多路复用器可独立连接内部生成的信号,从而进行测试以及温度和故障检测。故障检测可使用集成比较器以及由数模转换器 (DAC) 控制的触发电平在器件内部实现。ADS131E08S 最高可在 64kSPS 的数据传输速率下运行。

这种完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 64 引脚 TQFP 封装,其额定工业温度范围为 -40°C 至 +105°C。

ADS131E08S 是一款多通道、同步采样、24 位 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC)。该转换器内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和内部振荡器。凭借 DC 的宽动态范围、可扩展数据传输速率以及内部故障监视器,ADS131E08S 受到工业电源监控、控制和保护 应用的青睐的严格功耗要求。短暂上电时间支持在由线路供电的电源应用上电后的 3ms 内 提供数据的严格功耗要求。真正的高阻抗输入支持 ADS131E08S 直接与电阻分压器网络或电压互感器相连以测量线路电压或与电流互感器或罗戈夫斯基线圈相连来测量电流。凭借高集成度和优异性能,ADS131E08S 可在大幅缩减尺寸、降低功耗并削减总成本的前提下构建可扩展的工业电源系统。

ADS131E08S 的各通道均配有一个独立的输入多路复用器。该多路复用器可独立连接内部生成的信号,从而进行测试以及温度和故障检测。故障检测可使用集成比较器以及由数模转换器 (DAC) 控制的触发电平在器件内部实现。ADS131E08S 最高可在 64kSPS 的数据传输速率下运行。

这种完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 64 引脚 TQFP 封装,其额定工业温度范围为 -40°C 至 +105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ADS131E08 正在供货 可用于电源监控和保护的 24 位 64kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC External reference option

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有快速上电时间的 ADS131E08S 8 通道、24 位模拟前端 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 10日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
技术文章 What’s the big deal about circuit breakers? PDF | HTML 2017年 8月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS131E08EVM-PDK — ADS131E08V2EVM-PDK 评估模块

ADS131E08EVM-PDK 是 ADS131E08 的演示套件,后者是一款同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有内置的可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和板载振荡器。ADS131E08 包含工业级功耗监视和控制通常所需的功能,但可以灵活地适应需要八通道 24 位 ADC 的各种应用。ADS131E08EVM-PDK 演示套件旨在加速评估和系统开发。

 

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ADS131E08 IBIS Model

SBAM160.ZIP (141 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00661 — 用于空气断路器的高分辨率、快速启动模拟前端参考设计

TIDA-00661 参考设计采用在空气断路器 (ACB) 或塑壳断路器 (MCCB) 中使用的电子跳闸单元 (ETU) 的信号处理前端子系统。此子系统包含具有 24 位分辨率和快速设置 (< 3ms) 的 Delta-Sigma ADC、±2.5V 稳压器、用于连接 ADC 并处理输入的 FRAM 微控制器 (MCU)。此子系统用于启动、计算全周期 RMS 电流、制定决策并在 30ms 内向电磁阀提供跳闸信号。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

TIDA-00835 参考设计通过在宽动态范围内整合四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,可使用双极输入配置实现精确的电压和电流测量。ADC 配置为测量 ±2.5V 双极输入。  使用固定增益放大器将输入调整为 ±2.5V 的 ADC 测量范围。此 AFE 使用一个公共外部时钟将两个 ADC 链在一起,以将输入通道的数量增加到八个,同时对所有输入通道进行同步采样。通过在每个模块设置更多的测量通道,可降低整体系统成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TQFP (PAG) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频