产品详情

Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 5.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 100 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 5.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 100 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 采样速率:1MHz
  • 无延迟输出
  • 单极,真正的差分输入范围:
    –VREF 至 +VREF
  • 宽共模电压范围:
    0V 至 VREF(共模抑制比 (CMRR) 最小值为 90dB)
  • SPI兼容串行接口,此接口具有
    菊花链选项
  • 出色的交流和直流性能:
    • ADS8881C:
      积分非线性 (INL):±1 LSB(典型值),±2.0 LSB(最大值)
      微分非线性 (DNL):±1.0 LSB(最大值),18 位无丟码 (NMC)
      信噪比 (SNR):100dB,总谐波失真 (THD):–115dB
    • ADS8881I:
      INL:±1.5 LSB(典型值),±3.0 LSB(最大值)
      DNL:±1.5 和 –1 LSB(最大值),18 位 NMC
      SNR:100dB,THD:–115dB
  • 宽工作电压范围:
    • AVDD:2.7V 至 3.6V
    • DVDD:2.7V 至 3.6V
      (与 AVDD 无关)
    • REF:2.5V 至 5V(与 AVDD 无关)
    • 工作温度:
      ADS8881C:0°C 至 +70°C
      ADS8881I:–40°C 至 +85°C
  • 低功率耗散:
    • 1MSPS 时为 5.5mW
    • 100kSPS 时为 0.55mW
    • 10kSPS 时为 55µW
  • 断电电流 (AVDD):50nA
  • 满量程阶跃稳定至 18 位:290ns
  • 封装:MSOP-10 和 VSON-10

应用

  • 自动测试设备 (ATE)
  • 仪表和处理卡
  • 精密医疗设备
  • 低功耗、电池供电类仪器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 采样速率:1MHz
  • 无延迟输出
  • 单极,真正的差分输入范围:
    –VREF 至 +VREF
  • 宽共模电压范围:
    0V 至 VREF(共模抑制比 (CMRR) 最小值为 90dB)
  • SPI兼容串行接口,此接口具有
    菊花链选项
  • 出色的交流和直流性能:
    • ADS8881C:
      积分非线性 (INL):±1 LSB(典型值),±2.0 LSB(最大值)
      微分非线性 (DNL):±1.0 LSB(最大值),18 位无丟码 (NMC)
      信噪比 (SNR):100dB,总谐波失真 (THD):–115dB
    • ADS8881I:
      INL:±1.5 LSB(典型值),±3.0 LSB(最大值)
      DNL:±1.5 和 –1 LSB(最大值),18 位 NMC
      SNR:100dB,THD:–115dB
  • 宽工作电压范围:
    • AVDD:2.7V 至 3.6V
    • DVDD:2.7V 至 3.6V
      (与 AVDD 无关)
    • REF:2.5V 至 5V(与 AVDD 无关)
    • 工作温度:
      ADS8881C:0°C 至 +70°C
      ADS8881I:–40°C 至 +85°C
  • 低功率耗散:
    • 1MSPS 时为 5.5mW
    • 100kSPS 时为 0.55mW
    • 10kSPS 时为 55µW
  • 断电电流 (AVDD):50nA
  • 满量程阶跃稳定至 18 位:290ns
  • 封装:MSOP-10 和 VSON-10

应用

  • 自动测试设备 (ATE)
  • 仪表和处理卡
  • 精密医疗设备
  • 低功耗、电池供电类仪器

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS8881 是一款 18 位,1MSPS,真差分输入,模数转换器 (ADC)。此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。

该器件提供一个兼容的 SPI 串口。该串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。一个可选的繁忙指示器位可轻松实现与数字主机的同步。

该器件支持单极真正差分模拟输入信号,差分输入摆幅为 –VREF 至 VREF。这一真正的差分模拟输入结构可使共模电压达到 0V 至 VREF 范围内的任意值(当两路输入均在 –0.1V 至 VREF + 0.1V 的输入工作电压范围内)。

器件运行针对极低功耗运行进行了优化。功耗直接与速度成比例。该特性使得 ADS8881 非常适合低速 应用。

ADS8881 是一款 18 位,1MSPS,真差分输入,模数转换器 (ADC)。此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。

该器件提供一个兼容的 SPI 串口。该串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。一个可选的繁忙指示器位可轻松实现与数字主机的同步。

该器件支持单极真正差分模拟输入信号,差分输入摆幅为 –VREF 至 VREF。这一真正的差分模拟输入结构可使共模电压达到 0V 至 VREF 范围内的任意值(当两路输入均在 –0.1V 至 VREF + 0.1V 的输入工作电压范围内)。

器件运行针对极低功耗运行进行了优化。功耗直接与速度成比例。该特性使得 ADS8881 非常适合低速 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS8900B 正在供货 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 1MSPS 单通道 SAR ADC Higher resolution (20-bit)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS8881x 18 位、1MSPS、串行接口、微功耗、微型、 真正差分输入、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 6月 22日
电路设计 用于保护低压 SAR ADC 免受电过应力且对性能影响超低的电 路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 适用于 TI 超声波 AFE 的连续波多普勒信号链设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 10日
应用简报 Understanding and Using SAR ADC SPICE Micromodel PDF | HTML 2021年 11月 23日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
更多文献资料 使用电压基准进行设计的提示和技巧 (Rev. A) 2021年 5月 7日
用户指南 ADS8881EVMV2-PDK User's Guide (Rev. A) 2017年 10月 4日
白皮书 Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
更多文献资料 SAR ADCs for PLC Applications 2016年 2月 11日
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015年 5月 21日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8881EVMV2-PDK — ADS8881 18 位 1MSPS 串口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK

ADS8881EVMV2-PDK 是一款评估平台,适用于 ADS8881 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 ADS8881 EVMV2 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,支持用户通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信、采集数据和实施数据分析。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

PSIEVM — 用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块

精密信号注入器 (PSI) 平台用于评估逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。电路板可以提供低失真、低噪声、2kHz 输入信号以驱动 ADC 的输入,并且可以与大多数 TI SAR ADC 评估模块 (EVM) 配对使用。该电路板通过 USB 供电,还提供与 PC 的用户界面连接。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块

REF6025EVM-PDK 是一个用于评估 REF6025 电压基准性能的平台。该评估套件展示了该器件的突发模式性能,这是该器件的一个关键特性。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ADS8881 IBIS Model

SBAM172.ZIP (35 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADS8881 PSpice Model

SBAM462.ZIP (203 KB) - PSpice Model
仿真模型

ADS8881 TINA-TI Reference Design

SBAM173.TSC (2271 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIPD115 — 优化为最低失真、最低噪声、18 位、1Msps 的数据采集

此 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可为 10 KHz 满标量程输入正弦波提供具有最低噪声和失真度的解决方案。这样可实现在总功耗低于 50mW 时,有效位数 (ENOB) 达到最大可能值。ADC 的输入驱动器使用全差动 THS4521 实现极低的失真度、噪声和较高的小信号带宽。基准缓冲器驱动器利用由 THS4281 和 OPA333 构成的复合缓冲器在最低功耗下实现所需的性能。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD113 — 10kHz 交流、35mW、18 位、1Msps 条件下的数据采集

此 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可以提供适用于 10 KHz 满标量程输入正弦波的最低功耗解决方案。此设计已经过优化,总功耗低于 35mW,可实现高于 16 位于有效分辨率。ADC 的输入驱动器使用 OPA320 以实现低功耗、低噪声和线性轨至轨输入和输出操作。基准缓冲器驱动器利用由 THS4281 和 OPA333 构成的复合缓冲器在最低功耗下实现所需的性能。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD112 — 用于 MUX 和 阶跃输入 18 位、1uS 满刻度响应的数据采集

此 验证设计是一种使用 18 位 SAR ADC ADS8881 的高性能数据采集系统 (DAQ),吞吐量为 1MSPS。此设计已经过优化,可以为满标量程步进输入信号提供 18 位趋稳性能,从而获得出色的系统线性度。在多路复用应用中,这种输入激励更适用于具有差动输入电压的通道之间的转换。ADC 的输入驱动器使用 OPA350 以实现高带宽(小信号和大信号)、输出电流驱动以及线性轨至轨输入和输出操作。基准缓冲器驱动器利用由 THS4281 和 OPA333 构成的复合缓冲器在最低功耗下实现所需的性能。此 DAQ 块可实现 ±2.5LSB INL 性能,总功耗低于 70 mW。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD116 — 用于 ECG 系统、离散 LEAD I ECG 实现的数据采集模块

此 验证设计适用于心电图 (ECG)。ECG 是一种测量心脏电活动的方法,要求高精度模拟前端仪器增益级、滤波和高分辨率数字转换。此设计采取一定的方法,实现了从多个分立的模拟组件设计出 LEAD I ECG 测量系统。通过一种使用 OPA2333 的仪器前端,超低功耗得到了优化并由 18 位 ADS8881 进行数字化。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
参考设计

TIPD114 — 1KHz 交流、1mW、18 位、1Msps 条件下的数据采集

此 验证设计提供了低功耗、低吞吐量 ADS8881 用例的结果。要减少低吞吐量应用的功耗,其中一种方法就是选择高吞吐量 (1 MSPS) 器件并使其低速运行。在 10kSPS 下,ADS8881 的功耗是 55uW。基准驱动和输入驱动也需要针对低功耗进行优化。此设计提出了多种取舍方案和选项,为了将整体系统功耗降低到 1mW,需慎重选择。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频