ADS9324
- 16 通道、16 位同步采样 ADC
- 每个通道的 1MSPS 吞吐量
- 集成可编程增益放大器
- 1MΩ 模拟输入阻抗
- 支持单端和差分输入
- 输入范围:
- 差分输入电压:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
- 共模电压: ±12.5V
- 模拟带宽选项:25kHz 和 325kHz
- 开路安全输入
- 输入悬空时的 ADC 输出代码接近零
- 典型性能:
- INL:±0.5LSB;DNL:±0.5LSB
- SNR:88dB;THD:-103dB;DC CMRR: 100dB
- 低漂移片上基准 (4.096V) 和缓冲器
- 15ppm/°C 典型温漂
- 数字特性
- 用于过采样的片上数字滤波器
- 系统偏移、增益和相位校准
- 数字窗口比较器
- ADC 输出数据随机数发生器
- 电源
- 模拟电源:5V 和 1.8V
- 数字 I/O 电源:1.8V 至 3.3V
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
ADS9324 是一款 16 通道集成数据采集(DAQ)系统,基于同步采样的 16 位逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),每通道最高采样速率可达 1MSPS。该器件的每个通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还具有一个低漂移精密基准以及一个用于驱动 ADC 的缓冲器。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。该器件同时支持差分和单端输入,因此可用于各种传感器输出。
ADS9324 包括一个灵活的数字接口,使其可以与各种主机控制器配合使用。用户可以配置串行接口,以在单通道、双通道、4 通道和 8 通道上读取 ADC 输出。该器件还可灵活地将 ADC 用作双通道、4 通道、8 通道和 16 通道同步采样 ADC。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS9324 具有集成模拟前端的 16 通道 16 位 1MSPS 同步采样 SAR ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 19日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS9324EVM — ADS9324 评估模块
BP-ADS9324 — ADS9324 BoosterPack™ plug-in module
The ADS9324 BoosterPack™ Plug-in Module (BPADS9324) provides a cost effective and accessible platform for developing applications using the ADS9324. This module is compatible with the LAUNCHXL-F28P65X LaunchPad™ evaluation kit, and includes headers to support use with other controllers. (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-010086 — 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSK) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。