产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
VQFN-HR (VAE) 22 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 16 位 SAR ADC 系列
    • ADS9327:5MSPS/ch
    • ADS9326:3MSPS/ch
  • 两个差分、同步采样通道
  • 支持 5V 和 3.3V 模拟电源运行
  • 出色的直流和交流性能:
    • SNR:5MSPS 时 93.2dB
    • INL:±0.25LSB,DNL:±0.2LSB
  • 特性集成:
    • 内部基准
    • 共模电压输出缓冲器
    • 用于外部基准输入的集成缓冲器
    • 简单数据平均多达 128 个样本
    • 移动数据平均多达 8 个样本
  • 可配置串行接口:
    • 每个 ADC 通道有 2 个串行输出
    • 每个 ADC 通道有 1 个串行输出
    • 两个 ADC 通道都有 1 个串行输出
    • 支持菊花链功能
  • 串行接口上为 8 位 CRC
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 16 位 SAR ADC 系列
    • ADS9327:5MSPS/ch
    • ADS9326:3MSPS/ch
  • 两个差分、同步采样通道
  • 支持 5V 和 3.3V 模拟电源运行
  • 出色的直流和交流性能:
    • SNR:5MSPS 时 93.2dB
    • INL:±0.25LSB,DNL:±0.2LSB
  • 特性集成:
    • 内部基准
    • 共模电压输出缓冲器
    • 用于外部基准输入的集成缓冲器
    • 简单数据平均多达 128 个样本
    • 移动数据平均多达 8 个样本
  • 可配置串行接口:
    • 每个 ADC 通道有 2 个串行输出
    • 每个 ADC 通道有 1 个串行输出
    • 两个 ADC 通道都有 1 个串行输出
    • 支持菊花链功能
  • 串行接口上为 8 位 CRC
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C

ADS932x 是一款带有集成式基准和基准缓冲器的高速双通道同步采样模数转换器 (ADC)。ADS932x 器件具有出色的交流 (AC) 性能,特别适合带宽数据采集 (DAQ) 系统。

该器件支持与 SPI 兼容的串行接口。这一接口赋予了 ADS932x 极强的适配能力,使其能够与各类微控制器、数字信号处理器 (DSP) 及现场可编程门阵列 (FPGA) 轻松实现协同工作。此器件还支持数据平均功能,可提升高噪声环境中的交流 (AC) 性能。

ADS932x 是一款带有集成式基准和基准缓冲器的高速双通道同步采样模数转换器 (ADC)。ADS932x 器件具有出色的交流 (AC) 性能,特别适合带宽数据采集 (DAQ) 系统。

该器件支持与 SPI 兼容的串行接口。这一接口赋予了 ADS932x 极强的适配能力,使其能够与各类微控制器、数字信号处理器 (DSP) 及现场可编程门阵列 (FPGA) 轻松实现协同工作。此器件还支持数据平均功能,可提升高噪声环境中的交流 (AC) 性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS9327 正在供货 采用小型封装的双通道、同步采样、16 位 5MSPS SAR ADC Higher sampling speed (5-MSPS)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS932x 双路、同步采样、小尺寸、 16 位、 5 MSPS SAR ADC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 4月 13日
应用简报 内部共模电压缓冲器的优点 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 22日
应用简报 伺服驱动器中的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 19日
产品概述 适用于电机编码器和位置感应的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 17日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS9327EVM — ADS9327 评估模块

ADS9327 评估模块 (EVM) 是用于评估 ADS9327 和 ADS93xx 系列器件性能的平台。ADS9327 是一款 2 通道、同步采样、16 位分辨率、5MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有集成参考。ADS9327EVM 包括一个对接标准 FPGA 开发板的 FMC 连接器,并提供了一个排针连接器以支持在不同开发环境中的兼容性。与 ADS9327EVM 配套的计算机软件可与 TWSDC155EVM(单独出售)协同工作,用户可通过 USB 与 ADC 进行通信,以进行数据采集、配置和分析。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

ADS9327-C2000-EXAMPLE-CODE ADS9327 and C2000 code example

Expedite your C2000 embedded design using this example code for the ADS9327
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ADS9327-MSPM0-EXAMPLE-CODE ADS9327 and MSPM0 C code example

Expedite your MSPM0 embedded design using this example code for the ADS9327
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (VAE) 22 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频