ADS9327
- 16 位 SAR ADC 系列
- ADS9327:5MSPS/ch
- ADS9326:3MSPS/ch
- 两个差分、同步采样通道
- 支持 5V 和 3.3V 模拟电源运行
- 出色的直流和交流性能:
- SNR:5MSPS 时 93dB
- INL:±1LSB,DNL:±0.75LSB
- 特性集成:
- 内部基准
- 共模电压输出缓冲器
- 用于外部基准输入的集成缓冲器
- 简单数据平均多达 128 个样本
- 移动数据平均多达 8 个样本
- 可配置串行接口:
- 每个 ADC 通道有 2 个串行输出
- 每个 ADC 通道有 1 个串行输出
- 两个 ADC 通道都有 1 个串行输出
- 支持菊花链功能
- 串行接口上为 8 位 CRC
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
ADS932x 是一款带有集成式基准和基准缓冲器的高速双通道同步采样模数转换器 (ADC)。ADS932x 器件具有出色的交流 (AC) 性能,特别适合带宽数据采集 (DAQ) 系统。
该器件支持与 SPI 兼容的串行接口。这一接口赋予了 ADS932x 极强的适配能力,使其能够与各类微控制器、数字信号处理器 (DSP) 及现场可编程门阵列 (FPGA) 轻松实现协同工作。此器件还支持数据平均功能,可提升高噪声环境中的交流 (AC) 性能。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS932x 双路、同步采样、小尺寸、 16 位、 5 MSPS SAR ADC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 27日 |
| 应用简报 | 伺服驱动器中的精密 ADC (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 19日 | |
| 产品概述 | 适用于电机编码器和位置感应的精密 ADC (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 17日 | |
| 应用简报 | 位置反馈:采用同步采样 SAR ADC 采集 1VPP 正弦或余弦编 码器信号 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 8月 6日 | |
| 应用简报 | 编码器信号链 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 7月 2日 | |
| 证书 | ADS9327EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 5月 15日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS9327EVM — ADS9327 评估模块
ADS9327-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS9327 and MSPM0 C code example
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10 MSPS)
差分放大器
仪表放大器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
裸片和晶圆服务
射频接收器
射频发射器
Specialty audio amplifiers
音频 ADC
Application-specific data converters|MRI
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (VAE) | 22 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。