AFE0064
- 64 个通道
- 28.32μs 最小扫描时间 (包括所有 64 个通道的积分和数据传输)
- 7.5MHz 最大数据传输速率
- 噪声 824 e-RMS (采用 30pF 传感器电容器,在 1.2pC 充电量范围)
- 积分非线性: 全标度范围 (FSR) 的 ±0.006%
- 8 种可调的全标度范围 (0.13pC [最小值] 至 9.5pC [最大值])
- 内置 CDS (信号采样 - 失调采样)
- 可选的积分升/降模式
- 低功耗: 175mW
- NAP (打盹) 模式: 49.5mW
- 14mmx 14mm 128 引脚 TQFP 封装
- 应用
- 数字 X 线摄影
- CT 扫描仪
- 行李扫描仪
- 红外光谱学
AFE0064 是一款 64 通道模拟前端,专为适合基于平板检测器的数字 X 射线系统的要求而设计。
该器件包括 64 个积分器、一个用于全标度充电量 (charge level) 选择的可编程增益放大器 (PGA)、相关双采样器、64:2 多路复用器以及两个差分输出驱动器。
硬件可选的积分极性实现了正电荷或负电荷的积分,并在系统设计中提供了更大的灵活性。 此外,该器件还具有 TFT (来自平板检测器的薄膜晶体管)电荷注入补偿功能。 此项功能有助于最大限度地拓展器件的可用信号电荷范围。
“打盹” 特性可实现大幅度的节省。 在长时间暴露于 X 射线的过程中,这尤其适用于节省功率。
AFE0064 采用 128 引脚 TQFP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于数字化 X 射线探测器的 64 通道模拟前端 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 6月 15日 | |
| 模拟设计期刊 | 选择多通道超低电流测量 IC | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PBK) | 128 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点