AFE4960P
- 支持心电图和呼吸阻抗测量;可配置为 2 通道 ECG 或 1 通道 ECG + 1 通道呼吸
- 可用于符合 IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 和 IEC 60601-2-27:2011(R)2016 的系统
- 作为 2 通道 ECG 运行时为 222 µA/通道
- 1 个通道上的集成起搏脉冲检测
- 支持 3 导联心电图,可通过并行操作两个或更多 AFE 扩展到 5 导联或更多
- 用于监测 SpO2、心率和 PTT 的 PPG 信号链
- ECG 信号链:
- 高达 2.048 kHz 的单通道 ECG 采集
- 高达 1.36 kHz/通道的 2 通道 ECG 采集
- RLD 输出通过第三电极设置人体偏置
- 可编程 INA 增益为 2(大概)至 12
- >1 GΩ 输入阻抗,CMRR > 100 dB
- 输入噪声(0.5 Hz 至 150 Hz):INA 增益为 3 时为 13 µVpp;INA 增益为 12 时为 5 µVpp
- 集成式 370 Hz 抗混叠低通滤波器
- 持续导联开/关检测模式
- 导联阻抗测量模式
- Bio-Z 信号链:
- 在 30kHz 至 100kHz 的激励频率范围内测量生物阻抗
- 正弦波激励或方波激励
- 呼吸阻抗测量:2 kΩ 基线阻抗上的 45 mΩ-pp 噪声
- 双通道 ECG 通道:
- Bio-Z 接收器,可配置为第 2 个 ECG 通道
- PPG 信号链
- 支持采集多达 24 个 PPG 信号
- 在每个相位内均可实现灵活的 4 个 LED、4 个 PD 分配
- 高达 250 mA 的 8 位 LED 电流控制
- 输入端的低噪声电流 DAC 以消除直流
- 跨阻增益:3.7 kΩ 至 1 MΩ
- 滤波以降低传感器光学噪声带宽
- 外部时钟和内部振荡器模式
- 采样深度为 128 的 FIFO,24 位字
- SPITM,I2C 接口:可通过引脚进行选择
- 2.6mm × 2.6mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
- 电源:Rx:1.7V - 1.9V,IO:1.7V - 1.9V ,Tx:3.0-5.5V
AFE4960P 支持同步采集 ECG、PPG 和生物阻抗信号。PPG 信号链由 LED 电流驱动器和可检测来自 PD 的信号的接收器构成。AFE 可配置为双通道 ECG 接收器或单通道 ECG 接收器和一个呼吸阻抗通道。AFE 信号链可以灵活地连接至最多 4 个电极。AFE 具有交流和直流导联偏置和导联开/关检测功能。一个通道支持起搏器脉冲检测。所有信号链输出都由单个 ADC 在明确定义的时隙中转换,并作为 24 位字存储在 128 样本 FIFO 中,可以使用 SPI 或 I2C 界面读出。AFE4960P 可用于实现具有 SpO2 的 3 导联 ECG 系统。
申请了解更多信息
NDA 可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE4960 用于临床可穿戴设备的双通道 ECG、呼吸和起搏脉冲检测模拟前端 (AFE) 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 17日 |
| 应用简报 | 可穿戴设备光学心率监测 (OHRM) | PDF | HTML | 2026年 4月 30日 | |||
| 应用简报 | 可穿戴设备血氧饱和度 (SpO2) 测量 | PDF | HTML | 2026年 4月 28日 | |||
| 应用简报 | 远程患者监测 | PDF | HTML | 2026年 4月 28日 | |||
| 产品概述 | 使用集成式 AFE 进行心电图 (ECG) 和无袖带血压监测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |
| 应用简报 | 可穿戴脑电图 (EEG) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |
| 应用简报 | ECG Signal Acquisition on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 15日 | |||
| 应用简报 | Cuffless Blood Pressure Monitoring on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 | |||
| 证书 | AFE4960PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 7月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE4960PEVM — 适用于 AFE4960 具有呼吸和脉搏检测功能的双通道 ECG 和 PPG AFE 的评估模块
AFE4960P 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE4960P 生物感应模拟前端 (AFE) 的平台,它支持心电图 (ECG)、生物阻抗和光电容积脉搏波描记 (PPG) 信号的同步采集。
AFE4960P 可配置为双通道 ECG 接收器或单通道 ECG 接收器和呼吸阻抗通道以及 PPG 通道。AFE 信号链可以灵活地连接至最多四个电极。右腿驱动 (RLD) 放大器输出可用于设置人体偏置。AFE 具有用于导联开/关检测的直流引线偏置和用于测量引线阻抗的交流导联偏置。
一个通道支持起搏器脉冲检测。两个通道输出端的可编程抽取滤波器可降低输出数据速率。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。