AFE7422
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 两通道、14 位 9GSPS DAC
- 信号带宽高达 1200MHz
- 每通道 1个 DSA 调节输出功率
- 两通道、14 位 3GSPS ADC
- 信号带宽高达 1500MHz
- NSD:–151dBFS/Hz
- fIN = 2.6GHz、–3dBFS 时的交流性能
- SNR:55dBFS
- SFDR:73dBc HD2 和 HD3
- SFDR:91dBc(最严重毛刺)
- 每通道 2 个 DSA 扩展动态范围
- 射频和数字功率检测器
- 射频频率范围:10MHz 至 6GHz
- 快速跳频 < 1µs
- 接收数字信号路径:
- 每个 ADC 连接可旁路的四通道 DDC
- 每个 DDC 有 3 个相位同调 32 位 NCO
- 抽取率:2 倍至 32 倍
- 发送数字信号路径:
- 每个带有 32 位 NCO 的 DAC 连接四通道 DUC
- 插值率:6 倍至 36 倍
- Sin(x)/x 校正和可配置延迟
- 功率放大器保护 (PAP)
- JESD204B 接口:
- 8 个高达 15Gbps 的收发器
- 子类 1 多芯片同步
- 时钟:
- 具有旁路选项的内部 PLL 和 VCO
- 利用时钟分频器产生最高为 3GHz 的时钟输出
- DAC 功耗:9GSPS 时为 1.8W/ch
- ADC 功耗:3GSPS 时为 1.9W/ch
- 封装:17mm x 17mm FC BGA,0.8mm 间距
AFE7422 是具有 14 位 9GSPS DAC 和 14 位 3GSPS ADC 的双路通道宽频带射频采样模拟前端 (AFE)。可在高达 6GHz 的射频下工作,此器件支持直接射频采样到 C 频带,无需其他频率转换阶段。密度和灵活性的改进实现了对高通道数、多任务系统的支持。
DAC 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达 1200MHz 信号带宽。差动输出路径包括支持输出功率调优的数字步进衰减器 (DSA)。
每个 ADC 输入路径包括一个双通道 DSA 和射频数字功率检测器。灵活的抽取选项提供数据带宽优化,并且抽取旁路模式也可用于最大信号带宽。
8 通道 (8 TX + 8 RX) 子类 1 兼容性 JESD204B 接口运行速度高达 15Gbps。可旁路片上 PLL 通过可选时钟输出简化时钟运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 14 位、9GSPS DAC 和 14 位、3GSPS ADC 的AFE7422 双通道射频采样 AFE 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 1月 16日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点