AFE7728D
- 基于 0-IF 升压转换架构的四通道 (AFE776xD)/双通道 (AFE7728D) 发送器:
- 每条链的射频传输 DPD 扩展带宽高达 650MHz (AFE77x8D)/730MHz (AFE7769D)
- 基于 0-IF 降压转换架构的四通道 (AFE776xD)/双通道 (AFE7728D) 接收器:
- 每条链的射频接收带宽高达 200MHz (AFE77x8D)/300MHz (AFE7769D)
- 基于直接射频采样架构的反馈链:
- 观察到的射频 DPD 扩展带宽高达 650MHz (AFE77x8D)/730MHz (AFE7769D)
- 可实现 PA 线性化的集成 CFR/DPD
- 瞬时带宽高达 200MHz (AFE77x8D)/300MHz (AFE7769D)
- DPD 扩展带宽高达 650MHz (AFE77x8D)/730MHz (AFE7769D)
- 可实现 PA 线性化的集成 CFR/DPD
- 具有可配置取消脉冲的多级 CFR
- 硬件加速 DPD 估算引擎
- 用于实现 GaN PA 线性化且基于信号动态的校正器
- 智能数据采集
- 射频频率范围:600MHz 至 6GHz
- 用于 TX 和 RX LO 的四路宽带分数 N PLL 和 VCO
- 专门用于生成数据转换器时钟的整数 N PLL、VCO
- JESD204B 和 JESD204C 串行器/解串器接口支持:
- 4 个高达 29.5 Gbps 的串行器/解串器收发器
- 8b/10b 和 64b/66b 编码
- 16 位、12 位、24 位和 32 位格式
- 子类 1 多器件同步
- 封装:17mm x 17mm FCBGA,间距 0.8mm
AFE77xxD 是引脚兼容的高性能多通道收发器系列,集成了四条 (AFE7768D/AFE7769D) 或两条 (AFE7728D) 直接上变频发送器链、四条 (AFE7768D/AFE7769D) 或两条 (AFE7728D) 直接下变频接收器链、两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)和用于实现功率放大器 (PA) 线性化的低功耗数字预失真 (DPD) 引擎。发送器链和接收器链的高动态范围可使无线基站发送和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号。集成式波峰因数抑制 (CFR) 单元有助于降低输入信号的峰均比 (PAR),从而提高功率放大器的传输效率。集成式硬件加速 DPD 估算器和校正器为 PA 线性化提供了灵活高效的 DPD 解决方案。对于瞬时带宽高达 200MHz (AFE77x8D)/300MHz (AFE7769D) 以及 DPD 扩展带宽高达 650MHz (AFE77x8D)/730MHz (AFE7769D) 的信号,集成式 DPD 引擎可校正因 PA 非线性而导致的失真。专用 GaN 校正器可解决由于 GaN PA 电荷捕获所带来的长期非线性记忆效应。
AFE77xxD 的低功率耗散和高密度通道集成特性能克服 4G 和 5G 基站的功率和尺寸限制。宽带和高动态范围反馈路径可以通过在各个拦截点进行智能数据采集来为发送器链中功率放大器的 DPD 提供支持。串行器/解串器 29.5Gbps 的速度有助于减少向器件传入和从器件传出数据时所需的通道数。
AFE77xxD 的每个接收器链都具有一个 28dB 范围的数字阶跃衰减器 (DSA),后跟一个宽带无源 IQ 解调器和一个基带放大器,此基带放大器具有集成式可编程带宽抗混叠低通滤波器,用于驱动连续时间 Σ-Δ ADC。RX 链可接收高达 200MHz (AFE77x8D)/300MHz (AFE7769D) 的瞬时带宽 (IBW)。每个接收器通道都有两个模拟峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行外部或内部自主 AGC,另外还具有一个射频过载检测器,可提供器件可靠性保护。集成式 QMC(正交不匹配补偿)算法能够持续监控和校正 RX 链 I 和 Q 不平衡不匹配的情况,无需注入任何专用信号或执行离线校准。
每个发送器链都具有两个 14 位、3.3Gsps IQ DAC,后跟一个可编程重建和 DAC 镜像抑制滤波器以及一个 IQ 调制器,用于驱动具有 39dB 范围增益控制功能的宽带射频放大器。TX 链集成了 QMC 和 LO 漏电消除算法,利用反馈路径来持续跟踪和更正 TX 链 IQ 不匹配和 LO 漏电的情况。
每条反馈路径均基于射频采样架构,并具有一个驱动 14 位 3.3Gsps 射频 ADC 的输入射频 DSA。直接采样架构提供了一个固有的宽带接收器链,并简化了 TX 链损失校准。反馈路径集成了两个独立的 NCO,可在两个观察到的射频输入频带之间进行快速切换。
合成器部分集成了四个分数 N 射频 PLL,可生成四个不同的射频 LO,使器件能够支持多达两个不同频带,每个频带配置为两个发送器、两个接收器和一个反馈路径 (AFE7768D/AFE7769D);或一个发送器、一个接收器和一个反馈路径 (AFE7728D)。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE7769DEVM — AFE7769D 具有双反馈路径和 CFR/DPD 的四通道射频收发器评估模块
AFE7769D 评估模块 (EVM) 是一个面向 AFE7769D 集成射频 (RF) 收发器的开发平台。AFE7769D 是一款高性能、多通道、四发送、四接收、双反馈 (4T4R2FB) 收发器。它具有一个集成的低功耗数字预失真 (DPD) 引擎和波峰因数抑制 (CFR) 功能,可实现功率放大器 (PA) 线性化并降低峰均比 (PAR)。
发送器链和接收器链的高动态范围可使无线基站生成和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号,射频范围为 600MHz 至 6GHz。集成的 PA 非线性估算器和校正器提供了灵活高效的 DPD 解决方案,适用于不同 PA 输出功率级别和频段的 PA (...)
HTK-3P-AGILEX-ESOM7 — HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs
The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.
RNSEM-3P-RNS802 — 适用于 AFE77xxD 的 RANsemi RNS802 5G 小型蜂窝 PHY SoC
5G 小型蜂窝 5 瓦无线电单元 (RU) 包含 RANsemi 的 RNS802,并支持德州仪器 (TI) 的 AFE77xxD 系列射频收发器。RNS802 是一款专门设计的 PHY SoC,适用于 5GNR/LTE 小型蜂窝分解和集成 RAN 架构,并支持先进的开放 RAN 规范。这款 SoC 通过基于 PCIe 的 SCF FAPI 接口与第 2/3 层堆叠进行连接。RNS802 支持通过 O-RAN 开放前传 eCPRI 接口无缝连接到无线电单元 (O-RU),或通过标准化 JESD204B 高速串行接口直接连接到 RFIC。
RNSEM-3P-RNS805 — 用于 AFE77xxD 的 RANsemi RNS805 4G/5G 小型蜂窝无线电单元演示板
RANsemi RNS805RDB 是一款灵活的 4G/5G 无线电单元 (RU) 板,用于演示 RNS805 SoC。该 SoC 是一款适用于小型蜂窝解决方案的 O-RAN 联盟 Cat A O-RU。它包括板载 TI AFE7769D 射频收发器和 n78 RFFE(射频前端)。RNS805RDB 支持 O-RAN 联盟指定的 Cat A Split 7.2 无线电单元 (O-RU),并可与 RANsemi O-RU 和 M-plane 软件结合使用。RNS805RDB 也符合相关的 5GNR 和 LTE 3GPP 要求。RANsemi (...)
RNSEM-3P-RNS805-RU-BB — 用于 AFE77xxD 的 RANsemi RNS805 4G/5G 小型蜂窝无线电滤波器板
RANsemi RNS805 无线电单元 (RU) 基带板是一款灵活的 4G/5G RU 板,旨在支持客户的开放 RAN RU 平台,特别是小型蜂窝基站。它提供五种不同的射频 SKU,并针对 6GHz 以下频率范围内的 30 多个频段进行了优化,具有 300MHz 的最大瞬时带宽 (IBW) 并支持 TDD 和 FDD 模式。RANsemi 的基带板还采用德州仪器 (TI) 的 AFE7769D 射频收发器,该收发器将数字预失真 (DPD) 和峰值系数削减 (CFR) 集成到 RFIC 中。RANsemi 的网站上提供了产品简报和其他硬件详细信息,方便客户进行设计。
HTK-3P-AGILEX-ESOM5U — HITEK micro eSOM5 E 系列,用于紧凑型通信系统
Hitek Systems 的嵌入式模块上系统 (SOM) 采用 Altera Agilex 5 E 系列 FPGA 和 TI 的无线收发器 AFE7769D,并通过 FMC+ 进行连接。此开发者套件的独特之处在于其小巧的外形 (60mm x 60mm),旨在用于具有严格尺寸限制的高性能解决方案。这种“微型“SOM 面向各种通信应用场景,包括 DAS、中继器、小型蜂窝基站等。虽然这是一个集成的开发者套件,但这两个芯片都具备灵活的功能。eSOM5u 为各种无线电架构和用例提供了出色的可扩展性和设计灵活性。通过结合 Altera 的可编程逻辑、TI 的高性能模拟前端以及 Hitek (...)
AFE7769D-DESIGN — AFE7769D design files
RNSEM-3P-RNS802 — Small cell design resources with RNS802
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。