HTK-3P-AGILEX-ESOM7

HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs

HTK-3P-AGILEX-ESOM7

来源: Hitek Systems LLC
立即订购

概述

The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.

特性
  • Altera Agilex 7 FPGA
  • 300MHz IBW/OBW support
  • Integrated PTP/1588 network synchronization
  • 10GB/25GB/50GB interface protocol
  • JESD204B/C support
  • Supports interchangeable eSOMxC modules with Agilex 7 & Agilex 5 series
射频发射器
AFE7920 具有双频带 DUC/DDC 的 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈射频采样收发器

 

射频收发器
AFE7728D 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的双通道射频收发器 - 200MHz AFE7768D 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器 - 200MHz AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器 AFE7769D 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器 AFE7799 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频收发器 AFE7921 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 800MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7952 高达 12GHz 的四发送、四接收、双反馈射频采样收发器 AFE7988 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7989 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE8030 8 发送、8 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE8092 8 发送、8 接收、600MHz 至 6GHz、提供高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

HTK-3P-AGILEX-ESOM7-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek AGILEX eSOM7

支持的产品和硬件

HTK-3P-AGILEX-ESOM7-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM Hitek AGILEX eSOM7

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 AFE7769DEVM 与 Hitek Agilex eSOM7 FPGA 连接 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-18

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Hitek Systems LLC。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。