产品详情

Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 4 TX Number of DUCs per TX 1 Number of DDCs per RX 1 RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 4 TX Number of DUCs per TX 1 Number of DDCs per RX 1 RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17
  • 基于 0-IF 升压转换架构的四通道 (AFE776xD)/双通道 (AFE7728D) 发送器:
    • 每条链的射频传输 DPD 扩展带宽高达 650MHz (AFE77x8D)/730MHz (AFE7769D)
  • 基于 0-IF 降压转换架构的四通道 (AFE776xD)/双通道 (AFE7728D) 接收器:
    • 每条链的射频接收带宽高达 200MHz (AFE77x8D)/300MHz (AFE7769D)
  • 基于直接射频采样架构的反馈链:
    • 观察到的射频 DPD 扩展带宽高达 650MHz (AFE77x8D)/730MHz (AFE7769D)
  • 可实现 PA 线性化的集成 CFR/DPD
    • 瞬时带宽高达 200MHz (AFE77x8D)/300MHz (AFE7769D)
    • DPD 扩展带宽高达 650MHz (AFE77x8D)/730MHz (AFE7769D)
  • 可实现 PA 线性化的集成 CFR/DPD
    • 具有可配置取消脉冲的多级 CFR
    • 硬件加速 DPD 估算引擎
    • 用于实现 GaN PA 线性化且基于信号动态的校正器
    • 智能数据采集
  • 射频频率范围:600MHz 至 6GHz
  • 用于 TX 和 RX LO 的四路宽带分数 N PLL 和 VCO
  • 专门用于生成数据转换器时钟的整数 N PLL、VCO
  • JESD204B 和 JESD204C 串行器/解串器接口支持:
    • 4 个高达 29.5 Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 16 位、12 位、24 位和 32 位格式
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:17mm x 17mm FCBGA,间距 0.8mm
  • 基于 0-IF 升压转换架构的四通道 (AFE776xD)/双通道 (AFE7728D) 发送器:
    • 每条链的射频传输 DPD 扩展带宽高达 650MHz (AFE77x8D)/730MHz (AFE7769D)
  • 基于 0-IF 降压转换架构的四通道 (AFE776xD)/双通道 (AFE7728D) 接收器:
    • 每条链的射频接收带宽高达 200MHz (AFE77x8D)/300MHz (AFE7769D)
  • 基于直接射频采样架构的反馈链:
    • 观察到的射频 DPD 扩展带宽高达 650MHz (AFE77x8D)/730MHz (AFE7769D)
  • 可实现 PA 线性化的集成 CFR/DPD
    • 瞬时带宽高达 200MHz (AFE77x8D)/300MHz (AFE7769D)
    • DPD 扩展带宽高达 650MHz (AFE77x8D)/730MHz (AFE7769D)
  • 可实现 PA 线性化的集成 CFR/DPD
    • 具有可配置取消脉冲的多级 CFR
    • 硬件加速 DPD 估算引擎
    • 用于实现 GaN PA 线性化且基于信号动态的校正器
    • 智能数据采集
  • 射频频率范围:600MHz 至 6GHz
  • 用于 TX 和 RX LO 的四路宽带分数 N PLL 和 VCO
  • 专门用于生成数据转换器时钟的整数 N PLL、VCO
  • JESD204B 和 JESD204C 串行器/解串器接口支持:
    • 4 个高达 29.5 Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 16 位、12 位、24 位和 32 位格式
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:17mm x 17mm FCBGA,间距 0.8mm

AFE77xxD 是引脚兼容的高性能多通道收发器系列,集成了四条 (AFE7768D/AFE7769D) 或两条 (AFE7728D) 直接上变频发送器链、四条 (AFE7768D/AFE7769D) 或两条 (AFE7728D) 直接下变频接收器链、两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)和用于实现功率放大器 (PA) 线性化的低功耗数字预失真 (DPD) 引擎。发送器链和接收器链的高动态范围可使无线基站发送和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号。集成式波峰因数抑制 (CFR) 单元有助于降低输入信号的峰均比 (PAR),从而提高功率放大器的传输效率。集成式硬件加速 DPD 估算器和校正器为 PA 线性化提供了灵活高效的 DPD 解决方案。对于瞬时带宽高达 200MHz (AFE77x8D)/300MHz (AFE7769D) 以及 DPD 扩展带宽高达 650MHz (AFE77x8D)/730MHz (AFE7769D) 的信号,集成式 DPD 引擎可校正因 PA 非线性而导致的失真。专用 GaN 校正器可解决由于 GaN PA 电荷捕获所带来的长期非线性记忆效应。

AFE77xxD 的低功率耗散和高密度通道集成特性能克服 4G 和 5G 基站的功率和尺寸限制。宽带和高动态范围反馈路径可以通过在各个拦截点进行智能数据采集来为发送器链中功率放大器的 DPD 提供支持。串行器/解串器 29.5Gbps 的速度有助于减少向器件传入和从器件传出数据时所需的通道数。

AFE77xxD 的每个接收器链都具有一个 28dB 范围的数字阶跃衰减器 (DSA),后跟一个宽带无源 IQ 解调器和一个基带放大器,此基带放大器具有集成式可编程带宽抗混叠低通滤波器,用于驱动连续时间 Σ-Δ ADC。RX 链可接收高达 200MHz (AFE77x8D)/300MHz (AFE7769D) 的瞬时带宽 (IBW)。每个接收器通道都有两个模拟峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行外部或内部自主 AGC,另外还具有一个射频过载检测器,可提供器件可靠性保护。集成式 QMC(正交不匹配补偿)算法能够持续监控和校正 RX 链 I 和 Q 不平衡不匹配的情况,无需注入任何专用信号或执行离线校准。

每个发送器链都具有两个 14 位、3.3Gsps IQ DAC,后跟一个可编程重建和 DAC 镜像抑制滤波器以及一个 IQ 调制器,用于驱动具有 39dB 范围增益控制功能的宽带射频放大器。TX 链集成了 QMC 和 LO 漏电消除算法,利用反馈路径来持续跟踪和更正 TX 链 IQ 不匹配和 LO 漏电的情况。

每条反馈路径均基于射频采样架构,并具有一个驱动 14 位 3.3Gsps 射频 ADC 的输入射频 DSA。直接采样架构提供了一个固有的宽带接收器链,并简化了 TX 链损失校准。反馈路径集成了两个独立的 NCO,可在两个观察到的射频输入频带之间进行快速切换。

合成器部分集成了四个分数 N 射频 PLL,可生成四个不同的射频 LO,使器件能够支持多达两个不同频带,每个频带配置为两个发送器、两个接收器和一个反馈路径 (AFE7768D/AFE7769D);或一个发送器、一个接收器和一个反馈路径 (AFE7728D)。

AFE77xxD 是引脚兼容的高性能多通道收发器系列,集成了四条 (AFE7768D/AFE7769D) 或两条 (AFE7728D) 直接上变频发送器链、四条 (AFE7768D/AFE7769D) 或两条 (AFE7728D) 直接下变频接收器链、两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)和用于实现功率放大器 (PA) 线性化的低功耗数字预失真 (DPD) 引擎。发送器链和接收器链的高动态范围可使无线基站发送和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号。集成式波峰因数抑制 (CFR) 单元有助于降低输入信号的峰均比 (PAR),从而提高功率放大器的传输效率。集成式硬件加速 DPD 估算器和校正器为 PA 线性化提供了灵活高效的 DPD 解决方案。对于瞬时带宽高达 200MHz (AFE77x8D)/300MHz (AFE7769D) 以及 DPD 扩展带宽高达 650MHz (AFE77x8D)/730MHz (AFE7769D) 的信号,集成式 DPD 引擎可校正因 PA 非线性而导致的失真。专用 GaN 校正器可解决由于 GaN PA 电荷捕获所带来的长期非线性记忆效应。

AFE77xxD 的低功率耗散和高密度通道集成特性能克服 4G 和 5G 基站的功率和尺寸限制。宽带和高动态范围反馈路径可以通过在各个拦截点进行智能数据采集来为发送器链中功率放大器的 DPD 提供支持。串行器/解串器 29.5Gbps 的速度有助于减少向器件传入和从器件传出数据时所需的通道数。

AFE77xxD 的每个接收器链都具有一个 28dB 范围的数字阶跃衰减器 (DSA),后跟一个宽带无源 IQ 解调器和一个基带放大器,此基带放大器具有集成式可编程带宽抗混叠低通滤波器,用于驱动连续时间 Σ-Δ ADC。RX 链可接收高达 200MHz (AFE77x8D)/300MHz (AFE7769D) 的瞬时带宽 (IBW)。每个接收器通道都有两个模拟峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行外部或内部自主 AGC,另外还具有一个射频过载检测器,可提供器件可靠性保护。集成式 QMC(正交不匹配补偿)算法能够持续监控和校正 RX 链 I 和 Q 不平衡不匹配的情况,无需注入任何专用信号或执行离线校准。

每个发送器链都具有两个 14 位、3.3Gsps IQ DAC,后跟一个可编程重建和 DAC 镜像抑制滤波器以及一个 IQ 调制器,用于驱动具有 39dB 范围增益控制功能的宽带射频放大器。TX 链集成了 QMC 和 LO 漏电消除算法,利用反馈路径来持续跟踪和更正 TX 链 IQ 不匹配和 LO 漏电的情况。

每条反馈路径均基于射频采样架构,并具有一个驱动 14 位 3.3Gsps 射频 ADC 的输入射频 DSA。直接采样架构提供了一个固有的宽带接收器链,并简化了 TX 链损失校准。反馈路径集成了两个独立的 NCO,可在两个观察到的射频输入频带之间进行快速切换。

合成器部分集成了四个分数 N 射频 PLL,可生成四个不同的射频 LO,使器件能够支持多达两个不同频带,每个频带配置为两个发送器、两个接收器和一个反馈路径 (AFE7768D/AFE7769D);或一个发送器、一个接收器和一个反馈路径 (AFE7728D)。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
AFE7769 正在供货 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器 Select AFE7769 as a cost-efficient alternative without integrated DPD/CFR. Use if DPD/CFR is not required or if designer has their own DPD/CFR and only needs the transceiver to complete their design.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE77xxD具有集成 CFR/DPD 和双反馈路径的四通道/双通道射频收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 20日
用户指南 Interfacing the TI AFE7769DEVM RF Transceiver With the Altera Arria 10 FPGA PDF | HTML 2025年 2月 5日
应用简报 DPD 测试报告:AFE77xxD 与 GTRB267008FC 功率放大器配 合使用(简版) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 18日
证书 AFE7769D-MBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 14日
应用简报 AFE77xxD BSDL 指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 25日
应用简报 固定无线接入的未来 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 9日
证书 AFE7769D-18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 31日
证书 AFE7769D-21EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 31日
证书 AFE7769D-26EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 31日
证书 AFE7769D-49EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 31日
证书 AFE7769D-LBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 31日
用户指南 对 AFE7769D 进行编程以连接 PC802(对于 2T2R) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
用户指南 AFE7769DEVM 与 Hitek Agilex eSOM7 FPGA 连接 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 18日
应用简报 PCM-3P-PC802 LTE 和 5G O-RAN 小型蜂窝室外无线电设计 概述 PDF | HTML 英语版 2023年 10月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE7769DEVM — AFE7769D 具有双反馈路径和 CFR/DPD 的四通道射频收发器评估模块

AFE7769D 评估模块 (EVM) 是一个面向 AFE7769D 集成射频 (RF) 收发器的开发平台。AFE7769D 是一款高性能、多通道、四发送、四接收、双反馈 (4T4R2FB) 收发器。它具有一个集成的低功耗数字预失真 (DPD) 引擎和波峰因数抑制 (CFR) 功能,可实现功率放大器 (PA) 线性化并降低峰均比 (PAR)。

发送器链和接收器链的高动态范围可使无线基站生成和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号,射频范围为 600MHz 至 6GHz。集成的 PA 非线性估算器和校正器提供了灵活高效的 DPD 解决方案,适用于不同 PA 输出功率级别和频段的 PA (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

HTK-3P-AGILEX-ESOM7 — HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs

The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
软件开发套件 (SDK)

PCM-3P-PC802 PCM-3P-PC802 reference design

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成型精密 ADC 和 DAC
AFE10004 具有 EEPROM 和输出开关的 4 通道功率放大器监视器和控制器
基于 Arm 的处理器
AM6412 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
射频 FDA
LMH9135 具有集成平衡-非平衡变压器的 3.2GHz 至 4.2GHz 差分至单端放大器
射频收发器
AFE7728D 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的双通道射频收发器 - 200MHz AFE7768D 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器 - 200MHz AFE7769D 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器
CAD/CAE 符号

AFE7769D-35EVM Design Package

SBAR022.ZIP (24729 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频