AFE7955
- 申请完整数据表
- 双通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
- 三通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
- 最大射频信号带宽:1200MHz
- 射频频率范围:600MHz 至 12GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40dB 范围,0.125dB 步长
- RX:25dB 范围,0.5dB 步长
- 单频带或双频带 DUC 或 DDC
- 每个 TX 或 RX 16 个 NCO
- 可选内部 PLL/VCO,提供 DAC 或 ADC 采样率下的 DAC/ADC 时钟或外部时钟
- 串行器/解串器数据接口:
- 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
- 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
- 子类 1 多器件同步
- 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
AFE7955 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了 3 个射频采样发送链和两个射频采样接收链。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。
TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供每 TX 通道高达 1200 MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。
两个接收链均包含一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。两个接收器通道都有模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可以优化信号带宽,使每个 RX 通道高达 1200 MHz。
附加的接收器通道具有支持高达 1200MHz 带宽的单个宽带 DDC。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE7955 具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 2T3R 射频采样 AFE 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 6月 18日 |
| 应用手册 | 使用 HDL 模块实现 AFE79xx 的无微控制器启动 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 1日 | |
| 应用手册 | AFE79XX 用作线性调频脉冲信号发生器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |
| 应用手册 | 调试 AFE7950 的运行时和启动后故障 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 | |
| 用户指南 | 使用 Xilinx FPGA 启用 AFE79xx SPI 的指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 6月 19日 | |
| 应用手册 | AFE79xx 作为单芯片宽带中继器解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 6月 7日 | |
| 应用手册 | Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |||
| 应用手册 | 适用于 K 频带的 AFE7950 超外差解决方案 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 | |
| 应用手册 | How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx | 2020年 7月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE7950EVM — AFE7950 四通道发送、六通道接收 X 带射频采样 AFE 评估模块
AFE7950 系列评估模块 (EVM) 是一个灵活的射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发送、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。EVM 可与如下所示的 TI 模式/采集卡解决方案(单独出售)以及许多符合 FPGA FMC 的开发套件相连接。
评估板
TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 和 AFE7950 评估模块
TRF-X-AFE7950EVM 评估模块用于评估 TI AFE79xx 系列集成射频采样收发器的性能,该收发器在 RX 上具有 TI TRF1213 单端转差分 (S2D) 放大器。TRF-X-AFE7950EVM 特别采用了 AFE7950 收发器。AFE79xx 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了一个锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 集成了八个兼容 JESD204B 和 JESD204C 的串行器或解串器 (SerDes) 收发器。这些收发器能够以高达 29.5Gbps (...)
驱动程序或库
Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
| FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。