AFE7958EVM

AFE7958 评估模块

AFE7958EVM

立即订购

概述

AFE7958 评估模块 (EVM) 专为评估 AFE795x 系列高速收发器而设计。该 EVM 搭载 AFE7958 射频采样收发器(4 个发射通道、6 个接收通道),支持 600MHz 至 12GHz,最大 IBW 1200MHz,具备 SYSREF 检测功能。

特性
  • 具有板载平衡-非平衡转换器的交流耦合模拟输入
  • 由板载 TI 解决方案或外部选项提供时钟
  • 由 5V 直流插孔和板载功率调节供电
  • 用于连接 TI 数据采集卡的 FMC 连接器或第三方 FPGA 开发套件

  • 微型 USB
  • 电源电缆

射频收发器
AFE7958 具有 12GSPS DAC、3GSPS ADC 和 SYSREF 监控功能的 4 发射 6 接收 X 带射频采样 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE7958EVM — AFE7958 评估模块

支持的产品和硬件

AFE7958EVM AFE7958 评估模块

close
版本: null
发布日期:
驱动程序或库

AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频发射器
AFE7954 四通道、600MHz 至 12GHz、射频采样 AFE、12GSPS DAC、最大 2.4GHz IBW
射频接收器
AFE7906 6 通道、5MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样接收器 AFE7950-SEP 抗辐射、高达 12GHz 的 4 通道发送、6 通道接收射频采样收发器
射频收发器
AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7901 4 通道发送、4 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7903 2 通道发送、2 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、高达 12GHz 的 4 发送、6 接收射频采样收发器 AFE7951 4 通道发送、4 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7953 具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的双通道发送、双通道接收、600MHz 至 12GHz 射频采样 AFE AFE7955 具有 12GSPS DAC、3GSPS ADC 且支持高达 1.2GHz IBW 的 2 通道发送、3 通道接收、600MHz 至 12GHz 射频采样 AFE AFE7958 具有 12GSPS DAC、3GSPS ADC 和 SYSREF 监控功能的 4 发射 6 接收 X 带射频采样 AFE AFE7960 具有最高 1200MHz IBW 的 4 发送、6 接收、Ku 频带射频采样收发器
硬件开发
评估板
AFE7900EVM AFE7900 四通道发送、六通道接收、5MHz 至 7400MHz 射频采样 AFE 评估模块 AFE7950EVM AFE7950 四通道发送、六通道接收 X 带射频采样 AFE 评估模块 AFE7958EVM AFE7958 评估模块 AFE7960EVM AFE7960 评估模块 TRF-LSC-AFE7950EVM 适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块 TRF-X-AFE7950EVM TRF1213 和 AFE7950 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 AFE7958EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-30

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J58EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B/C 通道 (1.6-24.5Gbps) 的数据转换器 EVM

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频