产品详情

Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 8 TX Number of DUCs per TX 1 Number of DDCs per RX 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 8 TX Number of DUCs per TX 1 Number of DDCs per RX 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17
  • 八通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
  • 八通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • TX/FB:800MHz
      • 4 通道模式中为 1200MHz
    • RX:600MHz
  • 射频频率范围:高达 6GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX/FB:31/25dB 范围,1dB 步进
  • 每个链一个 DUC/DDC
  • 每链两个 NCO,支持快速频率切换
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 串行器/解串器数据接口:
    • JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:
    • 17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
  • 八通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
  • 八通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • TX/FB:800MHz
      • 4 通道模式中为 1200MHz
    • RX:600MHz
  • 射频频率范围:高达 6GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX/FB:31/25dB 范围,1dB 步进
  • 每个链一个 DUC/DDC
  • 每链两个 NCO,支持快速频率切换
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 串行器/解串器数据接口:
    • JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:
    • 17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm

AFE8092 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了八个射频采样发送器链、八个射频采样接收器链和两个用于 辅助链(反馈路径)的独立射频前端。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使AFE8092 器件适用于多频带 4G 和 5G 基站。

每个接收链均包含一个 31dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。数字下变频器 (DDC) 在和在 4 通道模式下均可提供高达 800MHz 的组合信号带宽。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 间动态切换,能够重复使用同一模拟输入来实现这两个目的。

每个发送器链包含一个数字下变频器 (DUC),支持最高 800MHz 的组合信号带宽(4 通道模式下为 1200MHz)。DUC 的输出驱动一个 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

反馈路径包含一个驱动 3GSPS 射频采样 ADC、与接收器链共用的 后跟一个单通道宽带或双通道窄带 DDC高达的组合带宽(在 4 通道模式下为 1200MHz)。

AFE8092 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了八个射频采样发送器链、八个射频采样接收器链和两个用于 辅助链(反馈路径)的独立射频前端。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使AFE8092 器件适用于多频带 4G 和 5G 基站。

每个接收链均包含一个 31dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。数字下变频器 (DDC) 在和在 4 通道模式下均可提供高达 800MHz 的组合信号带宽。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 间动态切换,能够重复使用同一模拟输入来实现这两个目的。

每个发送器链包含一个数字下变频器 (DUC),支持最高 800MHz 的组合信号带宽(4 通道模式下为 1200MHz)。DUC 的输出驱动一个 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

反馈路径包含一个驱动 3GSPS 射频采样 ADC、与接收器链共用的 后跟一个单通道宽带或双通道窄带 DDC高达的组合带宽(在 4 通道模式下为 1200MHz)。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

有关商用无线 AFE8092 信息,请参阅完整数据表和其他设计资源。立即申请

有关所有其他应用,请参阅我们的通用射频采样 AFE

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
AFE7920 正在供货 具有双频带 DUC/DDC 的 4 发送 4 接收 2 反馈射频采样收发器 AFE7920 is 4T4R2F for FDD/TDD markets. 2X AFE7920 can be used instead of one AFE8092.
AFE7921 正在供货 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 800MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7921 is 4T4R2F for FDD/TDD markets. 2X AFE7921 can be used instead of one AFE8092.
AFE7988 正在供货 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7988 is 4T4R for TDD markets. 2X AFE7988 can be used instead of one AFE8092.
AFE7989 正在供货 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7989 is 4T4R for TDD markets. 2X AFE7989 can be used instead of one AFE8092.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE8092 具有反馈路径的八通道射频收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 5日
用户指南 AFE7769DEVM 与 Hitek Agilex eSOM7 FPGA 连接 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 18日
应用手册 TI AFE8092, AFE8030 JESD204C配置及调试手册 Part B 2023年 10月 12日
应用手册 TI AFE8092, AFE8030 JESD204C配置及调试手册 Part C 2023年 10月 12日
应用手册 校正射频发送器的外部和内部射频功率衰减 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 18日
应用手册 TI AFE8092, AFE8030 JESD204配置及调试手册- Part A 2023年 8月 4日
应用手册 TI Transceiver芯片AFE8092的AGC控制方法 2023年 7月 3日
应用手册 基于TI AFE8092的AAU TX射频链路设计分析 2022年 10月 10日
应用手册 Demystifying and Mitigating Power Supply Ripple and Noise Implication on AFE8092 (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 16日
应用手册 基于TI AFE8092的AAU RX射频链路预算分析 2021年 10月 12日
应用手册 Temp Profile to Maintain Optimum FIT Performance 2019年 7月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HTK-3P-AGILEX-ESOM7 — HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs

The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器 DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF96 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC39J82 双通道、16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC08DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC ADC09DJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类双通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC09QJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC09SJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类单通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12DJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口和集成采样时钟发生器的汽车类 2 通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200QML-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、300krad、12 位、双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC ADC12DJ4000RF 具有 4GSPS 双通道或 8GSPS 单通道的射频采样 12 位 ADC ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12QJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC12SJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类 1 通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路 ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC34J22 四通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J23 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J24 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J25 四通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J42 四通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J43 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J44 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB46 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
射频收发器
AFE7422 2 通道发送、2 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7444 4 通道发送、4 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7681 4 发送、2 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7683 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7684 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7685 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7686 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7700 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、通用射频收发器 AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器 AFE7799 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频收发器 AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7921 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 800MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7988 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7989 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE8092 8 发送、8 接收、600MHz 至 6GHz、提供高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
射频发射器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC AFE7920 具有双频带 DUC/DDC 的 4 发送 4 接收 2 反馈射频采样收发器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频