AFE8104
- 八通道 (AFE8108)/四通道 (AFE8104) RF 采样 12GSPS 发送 DAC
- 八通道 (AFE8108)/四通道 (AFE8104) RF 采样 6GSPS 接收 ADC
- 最大射频信号带宽:
- 8T8R:800MHz。
- 4T4R:1600MHz
- 2T2R:2400MHz
- 射频频率范围:高达 7.4GHz
- 每个链一个 DUC/DDC
- 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
- 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
- DAC 或 ADC 速率下的外部时钟支持
- 数字数据接口:
- JESD204B 和 JESD204C
- 8 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
- 8b/10b 和 64b/66b 编码
- 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
- 子类 1 多器件同步
- 快速启动时间选项:<500ms
- 封装:
- 17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
AFE810x 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了八个 (AFE8108)/四个 (AFE8104) RF 采样发送器链和八个 (AFE8108)/四个 (AFE8104) RF 采样接收器链。
每个接收器链包括一个 6GSPS ADC(模数转换器)、两个数字峰值检测器以辅助外部自主自动增益控制器和用于设备可靠性保护的 RF 过载检测器。单通道数字下变频器 (DDC) 可提供高达 800MHz 的信号带宽(这是在 8 通道模式下,而在 4 通道模式下为 1600MHz,在 2 通道模式下为 2400MHz)。
每个发送器链都包含一个数字上变频器 (DUC),支持高达 800MHz (8T)、1600MHz (4T) 或 2400MHz (2T) 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE8104、AFE8108 具有 12GSPS DAC 和 6GSPS ADC 的 7.4GHz 收发器 数据表 | PDF | HTML | 2026年 5月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
Find detailed product information on the AFE810x product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (AQC) | 400 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。