产品详情

Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 16 TX Number of DUCs per TX 1 Number of DDCs per RX 1 RF frequency (max) (MHz) 720 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 16 TX Number of DUCs per TX 1 Number of DDCs per RX 1 RF frequency (max) (MHz) 720 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (AMJ) 784 529 mm² 23 x 23
  • 十六通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
  • 十六通道射频采样 5GSPS 接收 ADC
  • 四通道射频采样 5GSPS 反馈 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • TX/FB:800MHz。
    • RX:600MHz
  • 射频频率范围:高达 7.2GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:39dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX:30dB 范围,1dB 步进
    • FB:25dB 范围,1dB 步进
  • 每个链一个 DUC/DDC
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
    • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 数字数据接口:
    • JESD204B 和 JESD204C
    • 16 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:
    • 23mm × 23mm FCBGA,间距为 0.8mm
  • 十六通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
  • 十六通道射频采样 5GSPS 接收 ADC
  • 四通道射频采样 5GSPS 反馈 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • TX/FB:800MHz。
    • RX:600MHz
  • 射频频率范围:高达 7.2GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:39dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX:30dB 范围,1dB 步进
    • FB:25dB 范围,1dB 步进
  • 每个链一个 DUC/DDC
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
    • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 数字数据接口:
    • JESD204B 和 JESD204C
    • 16 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:
    • 23mm × 23mm FCBGA,间距为 0.8mm

AFE8190 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了十六个射频采样发送器链、十六个射频采样接收器链和四个射频采样辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使 AFE8190 非常适用于多频带 4G 和 5G 基站。

每个接收链均包含一个 30dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 5GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单通道数字下变频器 (DDC) 提供了高达 600MHz 的信号带宽。

每个发送器链包含一个数字下变频器 (DUC),支持最高 800MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动一个 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 39dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

AFE8190 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了十六个射频采样发送器链、十六个射频采样接收器链和四个射频采样辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使 AFE8190 非常适用于多频带 4G 和 5G 基站。

每个接收链均包含一个 30dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 5GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单通道数字下变频器 (DDC) 提供了高达 600MHz 的信号带宽。

每个发送器链包含一个数字下变频器 (DUC),支持最高 800MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动一个 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 39dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE8190 具有反馈路径的 16 通道射频收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 9日
证书 AFE8190-35EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 19日
应用手册 RF Sampling Resource Guide. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE8190EVM — AFE8190 评估模块

AFE8190EVM 用于评估 AFE8190 集成式射频采样收发器。AFE8190 器件支持多达 16 个发送通道、16 个接收通道和 4 个反馈通道。该器件集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。
驱动程序或库

AFE81XX-WI-DESIGN AFE81xx Design Resources

AFE8190 Evaluation Collaterals
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频收发器
AFE8190 16 通道射频采样收发器
硬件开发
评估板
AFE8190EVM AFE8190 评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (AMJ) 784 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频