AMC0302R-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 线性输入电压范围:±50mV
- 电源电压范围:
- 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
- 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
- 单端比例式输出
- 基准输入:2.7V 至 5.5V
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±50µV(最大值)
- 温漂:±1µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
- 非线性度:0.04%(最大值)
- 高 CMTI:150V/ns(最小值)
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 隔离等级:
- AMC0202R-Q1:基础型隔离
- AMC0302R-Q1:增强型隔离
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
AMC0x02R-Q1 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±50mV,差动输入,以及单端、比例式输出。输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。
AMC0x02R-Q1 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0x02R-Q1 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。
AMC0x02R-Q1 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC0x02R-Q1 具有比例式单端输出的 汽车级 ±50mV 输入、 基础型隔离和增强型隔离精密放大器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-5-1 |
| 应用手册 | Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-9-8 | |||
| 证书 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026-7-20 | ||||
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) | 2026-7-15 | ||||
| 应用手册 | 比例式输出隔离式放大器的系统优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-28 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
计算工具
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。