AMC0380R
- 集成高压电阻分压器,无需外部电阻器即可直接进行交流检测
- 单端输出,与 VREFIN 成比例
- 基准输入:2.7V 至 5.5V
- 电源电压范围:
- 高侧 (VDD1):3.0V 至 5.5V
- 低侧 (VDD2):3.0V 至 5.5V
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
- 温漂:±20µV/°C(最大值)
- 衰减误差:±0.25%(最大值)
- 衰减漂移:±40ppm/°C(最大值)
- 非线性度:±0.05%(最大值)
- 高 CMTI:150V/ns(最小值)
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
- 可用的输入选项:
- AMC0380R04:±400V,8.3MΩ
- AMC0380R06:±600V,10MΩ
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC0380R 是一款精密的电隔离放大器,具有 高压直流电、高阻抗输入和比例式单端输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。
AMC0380R 输出与输入电压成正比的单端信号。满标量程输出由施加到 REFIN 引脚的电压来设置。AMC0380R 的输出设计为直接连接到 ADC 的输入端。将 REFIN 连接到与 ADC 相同的基准电压,以便匹配 ADC 的动态输入电压范围。
AMC0380R 提供两个线性输入电压范围:±400 和 ±600V。借助集成式精密电阻分压器,AMC0380R 在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。
AMC0380R 采用 15 引脚 0.65mm 间距 SSOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC0380R 具有单端比例式输出的高压交流输入的 增强型隔离精密放大器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 |
| 证书 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026年 7月 20日 | ||||
| 应用手册 | 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 7月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMC038XEVM — AMC038x 评估模块
AMC038x 评估模块 (EVM) 与其中一款 AMC038x 器件配合使用,展示了高精度、高电压检测设计。该评估模块能够测量高达 1600V 的输入电压,而无需外部分压器电阻器。此设计还包括一个分立式电源解决方案,用于从低侧电源生成高侧电源。
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DFX) | 15 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。