产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 10 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 50 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 29.4 SFDR (dB) 98 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 10 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 50 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 29.4 SFDR (dB) 98 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 这是一个经过优化的引脚兼容系列,适用于基于分流电阻器的电流测量:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
    • 10MHz 和 20MHz 时钟选项
  • 出色的直流性能:
    • 失调电压误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 温漂:±1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰度:100kV/µs(典型值)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
    • CAN/CSA 5A 元件验收服务通知和 IEC 62368-1 终端设备标准
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 这是一个经过优化的引脚兼容系列,适用于基于分流电阻器的电流测量:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
    • 10MHz 和 20MHz 时钟选项
  • 出色的直流性能:
    • 失调电压误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 温漂:±1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰度:100kV/µs(典型值)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
    • CAN/CSA 5A 元件验收服务通知和 IEC 62368-1 终端设备标准
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是隔离式精密 Δ-Σ 调制器系列。输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容式隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 7000VPK 的增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。

AMC1303 的输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。小尺寸、高直流精度、低温漂和高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 支持在嘈杂的高压应用中进行精确的隔离式电流检测。

AMC1303 的输出位流与内部生成的时钟保持同步并采用曼彻斯特编码 (AMC1303Ex) 或未编码 (AMC1303Mx)。将此器件与数字低通滤波器(如 Sinc 滤波器)组合使用,可在 78kSPS 的有效输出数据速率上实现 85dB 动态范围。

AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是隔离式精密 Δ-Σ 调制器系列。输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容式隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 7000VPK 的增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。

AMC1303 的输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。小尺寸、高直流精度、低温漂和高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 支持在嘈杂的高压应用中进行精确的隔离式电流检测。

AMC1303 的输出位流与内部生成的时钟保持同步并采用曼彻斯特编码 (AMC1303Ex) 或未编码 (AMC1303Mx)。将此器件与数字低通滤波器(如 Sinc 滤波器)组合使用,可在 78kSPS 的有效输出数据速率上实现 85dB 动态范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
AMC1306M25 正在供货 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 Option for external clock

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1303x 具有内部时钟的小型、高精度、 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 11月 20日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
电子书 Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
证书 TUEV Technical Report No. 713203936 2021年 10月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1303EVM — AMC1303 小型高精度增强型隔离式调制器评估模块

AMC1303 器件是 1 位调制器,其输出缓冲器与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与 FPGA 或其他数字滤波器搭配使用时,AMC1303 器件可用于实现无代码丢失的 16 位模数 (A/D) 转换。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC1303X IBIS Model

SBAM327.ZIP (29 KB) - IBIS Model
计算工具

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 ADC
AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器
计算工具

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 ADC
AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器 AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器 AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
ADS1202 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1203 具有外部基准电压选项的 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1204 10MHz CLK、0-5V 输入、16 位分辨率、四通道 Δ-Σ 调制器 ADS1205 两个 1 位、10MHz、2 阶 Δ-Σ 调制器 ADS1208 适用于霍尔传感器且具有内置电流激励功能的 10MHz 调制器 ADS1209 16 位、10MHz、2 通道 Δ-Σ 调制器 AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器 AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
硬件开发
评估板
AMC1304L25EVM AMC1304L25 评估模块
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
AMC0100R 具有比例式单端输出的、±250mV 输入、功能隔离式精密放大器 AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器 AMC0300D-Q1 Automotive, precision ±250mV-input reinforced isolated amplifier with differential output AMC0300R 具有比例式单端输出的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密放大器 AMC0300R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-250mV 输入、增强型隔离放大器 AMC0302D-Q1 Automotive precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output AMC0302R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-50mV 输入、增强型隔离放大器 AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器 AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0380D 具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器 AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器 AMC0380R Precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output AMC0380R-Q1 Automotive precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC0381D 具有差分输出的精密、1500V 输入、增强型隔离放大器 AMC0381D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器 AMC0381R Precision, 1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC0381R-Q1 Automotive precision, +1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC1100 ±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器 AMC1200 ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器 AMC1200-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1200C +/-250-mV input, current sensing basic isolated amplifier AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器 AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器 AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器 AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350-Q1 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1351-Q1 汽车类 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3311 具有集成直流/直流的 ±2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器 AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流 ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
隔离式 ADC
AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-50mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0306M05 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0306M05-Q1 汽车级精密 ±50mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器 AMC0306M25 精密、±250mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0306M25-Q1 汽车级精密 ±250mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器 AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器 AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器 AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器 AMC0386-Q1 具有集成电阻分压器和外部时钟的汽车类交流输入隔离式调制器 AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器 AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器 AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC131M01 24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC AMC1333M10 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器 AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器 AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器 AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器 AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
AMC0100R 具有比例式单端输出的、±250mV 输入、功能隔离式精密放大器 AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器 AMC0300D-Q1 Automotive, precision ±250mV-input reinforced isolated amplifier with differential output AMC0300R 具有比例式单端输出的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密放大器 AMC0300R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-250mV 输入、增强型隔离放大器 AMC0302D-Q1 Automotive precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output AMC0302R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-50mV 输入、增强型隔离放大器 AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器 AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器 AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器 AMC0380D 具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器 AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器 AMC0380R Precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output AMC0380R-Q1 Automotive precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC0381D 具有差分输出的精密、1500V 输入、增强型隔离放大器 AMC0381D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器 AMC0381R Precision, 1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC0381R-Q1 Automotive precision, +1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output AMC1100 ±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器 AMC1200 ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器 AMC1200-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1200C +/-250-mV input, current sensing basic isolated amplifier AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器 AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器 AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器 AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350-Q1 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1351-Q1 汽车类 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3311 具有集成直流/直流的 ±2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器 AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流 ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
隔离式 ADC
AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-50mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器 AMC0306M05 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0306M05-Q1 汽车级精密 ±50mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器 AMC0306M25 精密、±250mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC0306M25-Q1 汽车级精密 ±250mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器 AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器 AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器 AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器 AMC0386-Q1 具有集成电阻分压器和外部时钟的汽车类交流输入隔离式调制器 AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器 AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器 AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC131M01 24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC AMC1333M10 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器 AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器 AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器 AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器 AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频