可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换。
AMC1306M05-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 线性输入电压范围:±50mV
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±50µV(最大值)
- 温漂:1µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
- 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 安全相关认证:
- 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 7070VPEAK 增强型隔离:2017-01
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
AMC1306M05-Q1 是一款精密 Δ-Σ 调制器,此调制器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 7070VPEAK 的增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。
AMC1306M05-Q1 的输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。具有出色的直流精度和低温漂,可支持精确的电流控制,适用于车载充电器 (OBC)、直流/直流转换器、牵引逆变器或其他高压应用。通过使用集成式数字滤波器(如 TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB 动态范围的 16 位分辨率。
AMC1306M05-Q1 采用宽体 8 引脚 SOIC 封装,符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC1306M05-Q1 汽车类高精度 ±50mV 输入增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021-12-14 |
| 应用手册 | Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-9-8 | |||
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) | 2026-7-15 | ||||
| 应用手册 | 隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-19 | |
| 应用简报 | 隔离式数据转换器的分流电阻选型 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-5-5 | |
| 证书 | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023-1-23 | ||||
| 功能安全信息 | AMC1306M05-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022-2-16 | |||
| 证书 | TUEV Technical Report No. 713203936 | 2021-10-20 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC1306EVM — AMC1306 小型增强型隔离式调制器评估模块
AMC1306 器件是 1 位调制器,其输出缓冲器与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与 FPGA 或其他数字滤波器搭配使用时,AMC1306 器件可用于实现无代码丢失的 16 位模数 (A/D) 转换。
用户指南:
PDF
计算工具
MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC — Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool
Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
计算工具
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
计算工具
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。