AMC1333M10-Q1
-
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
- 线性输入电压范围:±1V
- 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
- 温漂:±4µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
- 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
- 内部 10MHz 时钟发生器
- 高侧电源缺失检测
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 8000VPEAK 增强型隔离
- 5700VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
AMC1333M10-Q1 是一款精密 Δ-Σ 调制器,此调制器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 8000 VPEAK 的增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。
AMC1333M10-Q1 具有 ±1V 双极宽输入电压范围和高输入电阻,支持器件直接连接至高电压应用中的电阻分压器。AMC1333M10-Q1 的输出位流与内部生成的时钟同步。通过使用集成式数字滤波器(如 TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中的数字滤波器)来抽取位流,该器件可在 39kSPS 数据速率下实现 16 位分辨率和 87dB 的动态范围。
AMC1333M10-Q1 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,额定的工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC1333M10-Q1 具有 10MHz 内部时钟的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离式精密 Δ-Σ 调制器 数据表 | PDF | HTML | 2025年 8月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点