产品详情

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 75 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 75 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 3.3V 或 5V 单电源运行,具有集成直流/直流转换器
  • ±1V 输入电压范围,针对使用高输入阻抗的电压测量进行了优化
  • 固定增益:2.0
  • 低直流误差:
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
    • 失调电压误差:±0.3mV(最大值)
    • 失调电压温漂:±4µV/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.02%(最大值)
  • 高 CMTI:85kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 6000VPK 增强型隔离
    • 4250VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
  • 3.3V 或 5V 单电源运行,具有集成直流/直流转换器
  • ±1V 输入电压范围,针对使用高输入阻抗的电压测量进行了优化
  • 固定增益:2.0
  • 低直流误差:
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
    • 失调电压误差:±0.3mV(最大值)
    • 失调电压温漂:±4µV/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.02%(最大值)
  • 高 CMTI:85kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 6000VPK 增强型隔离
    • 4250VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准

AMC3330 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器,能实现器件低侧的单电源运行。该增强型电容隔离层通过了 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准认证,将以不同共模电压电平运行的系统各部分隔开,并保护低压域免受损坏。

AMC3330 的输入针对直接连接高阻抗电压信号源(例如电阻分压器网络)的情况进行了优化,以感应高压信号。集成式隔离直流/直流转换器可测量非接地信号,并使该器件成为嘈杂空间受限应用的独特解决方案。

该器件性能出色,支持进行精确的电压监控。AMC3330 的集成直流/直流转换器故障检测和诊断输出引脚可简化系统级设计和诊断。

AMC3330 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

AMC3330 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器,能实现器件低侧的单电源运行。该增强型电容隔离层通过了 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准认证,将以不同共模电压电平运行的系统各部分隔开,并保护低压域免受损坏。

AMC3330 的输入针对直接连接高阻抗电压信号源(例如电阻分压器网络)的情况进行了优化,以感应高压信号。集成式隔离直流/直流转换器可测量非接地信号,并使该器件成为嘈杂空间受限应用的独特解决方案。

该器件性能出色,支持进行精确的电压监控。AMC3330 的集成直流/直流转换器故障检测和诊断输出引脚可简化系统级设计和诊断。

AMC3330 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
AMC3336 正在供货 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 Modulator output version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 41
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC3330 具有集成式直流/直流转换器的±1V 输入、增强型隔离式 精密放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 20日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
应用手册 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 14日
白皮书 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高 電壓設計挑戰 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절 연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
证书 CQC Certificate for AMC33xx 2025年 2月 26日
应用手册 GESS-BMS 中的绝缘电阻检测设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 29日
电子书 Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
应用简报 Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung PDF | HTML 2024年 8月 21日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
白皮书 절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 19日
白皮书 Beste EMI-Leistung in ihrer Klasse bei Strahlungsemissionen mit isolierten Verstärkern (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
应用简报 Hochleistungsfähige isolierte Strom- und Spannungsmessung in Server-Netzteilen PDF | HTML 2024年 7月 16日
应用简报 서버 PSU에서 고성능 절연 전류 및 전압 감지 달성 PDF | HTML 2024年 7月 16日
模拟设计期刊 AC 모터 드라이브의 절연 전압 감지 PDF | HTML 2024年 7月 11日
模拟设计期刊 Isolierte Spannungserfassung in ACMotorantrieben PDF | HTML 2024年 7月 11日
应用手册 AMC3301 제품군 방사 방출 EMI를 감쇠하기 위한 모범 사례 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
应用手册 Bewährte Methoden zur Dämpfung von EMIStörstrahlungen der AMC3301-Familie (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
应用简报 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用简报 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
电路设计 AMC3330을 사용한 라인 간 절연 전압 측정을 위한 분할 탭 연결 PDF | HTML 2024年 6月 25日
电路设计 使用 AMC3330 进行线间隔离式电压测量的分接抽头连接 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 25日
应用简报 在服务器 PSU 中实现高性能隔离式电流和电压检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 3日
应用简报 AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11 에 전원 공급 PDF | HTML 2024年 5月 31日
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 21日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
电路设计 具有前端增益级的隔离式电流检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 27日
白皮书 借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
应用手册 衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
证书 AMC3330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022年 6月 28日
技术文章 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
应用手册 电网一二次设备融合中EVT的隔离采样方案 2021年 4月 2日
技术文章 Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol PDF | HTML 2020年 10月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC3330EVM — AMC3330 具有集成直流/直流转换器的增强型隔离精密放大器评估模块

AMC3330 评估模块 (EVM) 是 AMC3330 产品的评估平台,该产品是一款精密隔离式放大器,具有为放大器高侧供电的集成式直流/直流转换器。AMC3330 是一款设计用于双极电压测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。

完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.C): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC3330 PSpice Model (Rev. C)

SBAM456C.ZIP (14 KB) - PSpice Model
仿真模型

AMC3330 and AMC3330-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBAM446B.TSC (152 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010232 — 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计

此参考设计采用基于电桥的直流绝缘监测 (DC-IM) 方法,可实现精确的对称和非对称绝缘漏电检测机制,以及隔离电阻检测机制。我们推出了新一代隔离放大器和开关,无需热侧外部电源即可实现隔离。因此,MCU 可以从冷侧为隔离器件供电。绝缘监测诊断可直接由功率转换或充电协议 MCU 控制。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010933 — 基于 GaN 的 1.6kW 双向微型逆变器参考设计

此参考设计展示了一款具有储能功能的基于 GaN 的四输入双向 1.6kW 微型逆变器。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010955 — 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计

此参考设计有一个模拟前端,用于太阳能应用中基于人工智能 (AI) 的直流电弧检测。直流电弧会在直流串电流中引入高频噪声。为了检测电弧频率,需要采集数据并将这些数据馈送到嵌入式 AI 模型中,而该模型经过训练可以识别电弧。与传统的电弧检测方法相比,这种方法能够以更少的计算工作量实现更高的精度。除了用于电弧检测的信号链之外,此设计还能够收集和标记用于嵌入式 AI 模型训练的电弧数据。此硬件与 C2000™ F28P55x 器件的 controlCARD TMDSCNCD28P55X 以及 180 引脚连接器中的其他 C2000 controlCARD 配合使用,是基于 AI (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频