产品详情

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 90 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 94.05 SFDR (dB) 96 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 90 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 94.05 SFDR (dB) 96 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 3.3V 或 5V 单电源,具有集成直流/直流转换器
  • ±1V 输入电压范围,针对电压测量进行了优化
  • 输入电阻:1GΩ(典型值)
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.3mV(最大值)
    • 温漂±4µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:90kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 6000VPEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250VRMS 隔离
  • 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至 +125°C
  • 3.3V 或 5V 单电源,具有集成直流/直流转换器
  • ±1V 输入电压范围,针对电压测量进行了优化
  • 输入电阻:1GΩ(典型值)
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.3mV(最大值)
    • 温漂±4µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:90kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 6000VPEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250VRMS 隔离
  • 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至 +125°C

AMC3336 是一款精密的隔离式 Δ-Σ 调制器,针对高阻抗交流电压测量进行了优化。这款完全集成的隔离式直流/直流转换器可实现器件低侧的单电源运行,使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容式隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,并支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC3336 的输入针对直接连接电阻器网络或其他高阻抗电压信号源进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的工业级工作温度范围内进行精确的电压测量。

通过使用数字滤波器(例如 sinc3 滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 16 位分辨率和 85dB 的动态范围。

AMC3336 是一款精密的隔离式 Δ-Σ 调制器,针对高阻抗交流电压测量进行了优化。这款完全集成的隔离式直流/直流转换器可实现器件低侧的单电源运行,使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容式隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,并支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC3336 的输入针对直接连接电阻器网络或其他高阻抗电压信号源进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的工业级工作温度范围内进行精确的电压测量。

通过使用数字滤波器(例如 sinc3 滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 16 位分辨率和 85dB 的动态范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
AMC3330 正在供货 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Amplifier output version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC3336 具有集成直流/直流转换器的高精度、±1V 输入增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 6月 25日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
证书 CQC Certificate for AMC33xx 2025年 2月 26日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
应用简报 Hochleistungsfähige isolierte Strom- und Spannungsmessung in Server-Netzteilen PDF | HTML 2024年 7月 16日
应用简报 서버 PSU에서 고성능 절연 전류 및 전압 감지 달성 PDF | HTML 2024年 7月 16日
应用手册 AMC3301 제품군 방사 방출 EMI를 감쇠하기 위한 모범 사례 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
应用手册 Bewährte Methoden zur Dämpfung von EMIStörstrahlungen der AMC3301-Familie (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
应用简报 在服务器 PSU 中实现高性能隔离式电流和电压检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 3日
白皮书 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
白皮书 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 2月 22日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
应用手册 衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC3336EVM — 具有集成直流/直流转换器和高 CMTI 的 AMC3336 评估模块

AMC3336 评估模块 (EVM) 用于评估 AMC3336 精密隔离调制器,该调制器利用集成直流/直流转换器为放大器高侧供电。AMC3336 是一款设计用于电流分流器测量应用的 7kV 增强型隔离调制器。

完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频