产品详情

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 90 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 94.05 SFDR (dB) 96 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 90 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 94.05 SFDR (dB) 96 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 3.3V 或 5V 单电源,具有集成直流/直流转换器
  • ±1V 输入电压范围,针对电压测量进行了优化
  • 输入电阻:1GΩ(典型值)
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.3mV(最大值)
    • 温漂±4µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:90kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 6000VPEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250VRMS 隔离
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 3.3V 或 5V 单电源,具有集成直流/直流转换器
  • ±1V 输入电压范围,针对电压测量进行了优化
  • 输入电阻:1GΩ(典型值)
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.3mV(最大值)
    • 温漂±4µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:90kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 6000VPEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250VRMS 隔离

AMC3336-Q1 是一款精密的隔离式 Δ-Σ 调制器,针对高阻抗交流电压测量进行了优化。这款完全集成的隔离式直流/直流转换器可实现器件低侧的单电源运行,使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容式隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,并支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC3336-Q1 的输入针对直接连接电阻器网络或其他高阻抗电压信号源进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的工业级工作温度范围内进行精确的电压测量。

通过使用数字滤波器(例如 sinc3 滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 16 位分辨率和 85dB 的动态范围。

AMC3336-Q1 是一款精密的隔离式 Δ-Σ 调制器,针对高阻抗交流电压测量进行了优化。这款完全集成的隔离式直流/直流转换器可实现器件低侧的单电源运行,使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容式隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,并支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC3336-Q1 的输入针对直接连接电阻器网络或其他高阻抗电压信号源进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的工业级工作温度范围内进行精确的电压测量。

通过使用数字滤波器(例如 sinc3 滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 16 位分辨率和 85dB 的动态范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
AMC3330-Q1 正在供货 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流 Amplifier output version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC3336-Q1 具有集成直流/直流转换器的高精度、±1V 输入增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-10-1
应用手册 Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions (Rev. A) PDF | HTML 2026-9-8
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026-7-15
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
证书 CQC Certificate for AMC33xx 2025-2-26
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-7-24
应用手册 隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-19
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-5
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13
应用简报 比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流 检测解决方案 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-4-4
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023-1-23
应用手册 衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-14
功能安全信息 AMC3336-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022-6-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC3336EVM — 具有集成直流/直流转换器和高 CMTI 的 AMC3336 评估模块

AMC3336 评估模块 (EVM) 用于评估 AMC3336 精密隔离调制器,该调制器利用集成直流/直流转换器为放大器高侧供电。AMC3336 是一款设计用于电流分流器测量应用的 7kV 增强型隔离调制器。

完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频