产品详情

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 75 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 1 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 75 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
  • 3.3V 或 5V 单电源运行,具有集成直流/直流转换器
  • ±1V 输入电压范围,针对使用高输入阻抗的电压测量进行了优化
  • 固定增益:2.0
  • 低直流误差:
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
    • 失调电压误差:±0.3mV(最大值)
    • 失调电压温漂:±4µV/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.02%(最大值)
  • 高 CMTI:85kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 6000VPK 增强型隔离
    • 4250VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
  • 3.3V 或 5V 单电源运行,具有集成直流/直流转换器
  • ±1V 输入电压范围,针对使用高输入阻抗的电压测量进行了优化
  • 固定增益:2.0
  • 低直流误差:
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
    • 失调电压误差:±0.3mV(最大值)
    • 失调电压温漂:±4µV/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.02%(最大值)
  • 高 CMTI:85kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 6000VPK 增强型隔离
    • 4250VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准

AMC3330-Q1 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器,能实现器件低侧的单电源运行。该增强型电容隔离层通过了 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准认证,将以不同共模电压电平运行的系统各部分隔开,并保护低压域免受损坏。

AMC3330-Q1 的输入针对直接连接高阻抗电压信号源(例如电阻分压器网络)的情况进行了优化,以感应高压信号。集成式隔离直流/直流转换器可测量非接地信号,并使该器件成为嘈杂空间受限应用的独特解决方案。

该器件性能出色,支持进行精确的电压监控。AMC3330-Q1 的集成直流/直流转换器故障检测和诊断输出引脚可简化系统级设计和诊断。

AMC3330-Q1 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

AMC3330-Q1 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器,能实现器件低侧的单电源运行。该增强型电容隔离层通过了 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准认证,将以不同共模电压电平运行的系统各部分隔开,并保护低压域免受损坏。

AMC3330-Q1 的输入针对直接连接高阻抗电压信号源(例如电阻分压器网络)的情况进行了优化,以感应高压信号。集成式隔离直流/直流转换器可测量非接地信号,并使该器件成为嘈杂空间受限应用的独特解决方案。

该器件性能出色,支持进行精确的电压监控。AMC3330-Q1 的集成直流/直流转换器故障检测和诊断输出引脚可简化系统级设计和诊断。

AMC3330-Q1 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
AMC3336-Q1 正在供货 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 Modulator output version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC3330-Q1 具有集成式直流/直流转换器的 汽车级、 ±1V 输入、增强型隔离式 精密放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-9-20
应用手册 Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions (Rev. A) PDF | HTML 2026-9-8
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026-7-15
应用手册 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-14
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
应用手册 采用有源单开关架构的车载充电器系统中的绝缘监测器件 (IMD) 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-9
应用简报 HEV/EV 应用中的高压测量 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-19
证书 CQC Certificate for AMC33xx 2025-2-26
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-23
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-7-24
电路设计 使用 AMC3330 进行线间隔离式电压测量的分接抽头连接 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-25
应用简报 利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检 测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-10
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-6-21
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-5
应用简报 比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流 检测解决方案 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-4-4
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023-1-23
应用手册 衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-14
功能安全信息 AMC3330-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022-4-25
应用手册 具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-9-28
技术文章 Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol PDF | HTML 2020-10-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC3330EVM — AMC3330 具有集成直流/直流转换器的增强型隔离精密放大器评估模块

AMC3330 评估模块 (EVM) 是 AMC3330 产品的评估平台,该产品是一款精密隔离式放大器,具有为放大器高侧供电的集成式直流/直流转换器。AMC3330 是一款设计用于双极电压测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。

完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

AMC3330 and AMC3330-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBAM446B (152 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AMC3330 PSpice Model (Rev. C)

SBAM456C.ZIP (14 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP22650 — 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计

PMP22650 参考设计是一款 6.6kW 的双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和带有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 PFC 和 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。PFC 的工作频率为 120kHz,而 CLLLC 在 200kHz 至 800kHz 的可变频率范围内运行。峰值系统效率为 96.5%,该数值在 3.8kW/L (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频