AMC6821-Q1
- 符合汽车应用标准:
- 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
- 功能安全型
- 远程温度传感器: ±3°C 精度、0.250°C 分辨率
- 本地温度传感器: ±3°C 精度、0.250°C 分辨率
- PWM 控制器
- PWM 频率:10Hz 至 40kHz
- 占空比: 0% 至 100%,8 位
- 自动风扇速度控制环路
- SMBus 接口
- 电源:2.7V 至 5.5V
- 封装(绿色):SSOP-16 (4mm × 5mm)
- 符合 RoHS 标准
- 闩锁电流超过 100mA, 符合 JESD78B I 类规范的要求
AMC6821-Q1 是一款智能温度监测器和脉宽调制 (PWM) 风扇控制器。它专为需要主动系统冷却的噪声敏感型或功耗敏感型应用而设计。通过使用低频或高频 PWM 信号,该器件可以同时驱动风扇、监测远程传感器二极管温度以及测量和控制风扇速度,从而在尽可能低的速度下以超低噪声运行。
AMC6821-Q1 具有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式、软件 - RPM 模式和软件 - DCY 模式。每个模式通过改变 PWM 输出的占空比来控制风扇速度。自动温度 - 风扇模式采用智能闭环控制,可根据用户定义的参数优化风扇速度。该模式支持 AMC6821-Q1 作为独立器件运行,无需 CPU 干预;即使 CPU 或系统锁定,风扇也可以继续受控(基于温度测量)。软件 - RPM 模式也采用闭环控制。在此模式下,AMC6821-Q1 可调节 PWM 输出,以便在用户指定的目标值下保持恒定的风扇速度,即该器件充当风扇速度调节器。软件 - RPM 模式还支持 AMC6821-Q1 作为独立器件运行。第三种模式,即软件 - DCY,是开环模式。在软件 - DCY 模式下,PWM 占空比由写入器件的值直接设置。
AMC6821-Q1 具有可编程 SMBALERT 输出来指示错误条件,并具有专用的 FAN-FAULT 输出来指示风扇故障。THERM 引脚是过热条件下的失效防护输出,可用于调节 CPU 时钟。此外,OVR 引脚指示过热限制。所有警报阈值均通过器件寄存器设置。AMC6821-Q1 采用 SSOP-16 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC6821-Q1 智能温度监测和 PWM 风扇控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 1月 11日 |
| 功能安全信息 | AMC6821-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD | PDF | HTML | 2023年 1月 4日 | |||
| 技术文章 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。