BQ2026
- 1536 位的一次性可编程 (OTP) EPROM,用于存储用户可编程的配置数据
- 厂家设定的唯一 64 位识别号
- 单线制接口以减少电路板布线
- 同步通信减少主机中断开销
- 在数据引脚上的 6KV IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD)兼容性
- 无需待机电源
- 采用 3 引脚 SOT-23 和 TO-92 封装
应用
- 安全编码
- 库存跟踪
- 产品修正维护
- 电池组识别
All trademarks are the property of their respective owners.
bq2026 是一款 1.5K 位串行 EPROM,此器件包含一个厂家设定,唯一 48 位识别号,8 位产品编码,和一个 64 位状态寄存器。
bq2026 SDQ 接口只要求一个单一连接和一个接地返回。 SDQ 引脚也是 bq2026 的唯一电源。
该器件提供小型表面贴装选项,可节省在印刷电路板上的占用空间,同时拥有低成本优势,非常适合电池组配置参数、记录保存、资产跟踪、产品版本状态以及代码访问安全性等应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 SDQ 接口的 1.5K 位串行 EPROM 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 7月 7日 |
| 用户指南 | bq2026 Evaluation Software (Rev. A) | 2015年 11月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
Evaluate performance of Single-Wire memory devices using EVM.
评估模块 (EVM) 用 GUI
SINGLEWIRE-GUI — Single-Wire Memory EVM GUI (TMFxxxxEVM and BQ2026EVM)
Single-Wire Memory EVM GUI
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。