产品详情

Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 5 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBG) 56 9.5659 mm² 3.31 x 2.89
  • 高功率密度、高集成降压 /升压充电器,用于 1-4 节电池, 支持任何 USB PD 3.0 概要文件
    • 集成 四个开关 MOSFET、BATFET
    • 集成输入和充电电流检测
  • 高效
    • 750kHz 或 1.5MHz 开关频率
    • 为 2s 电池充电进行效率优化,在 3A ICHG 下,9V 输入达到 96.5% 的效率,15V 输入达到 94.5% 效率
    • 5A 充电电流,精度 10mA
      • 效率高达 96.5%:在 3A 电流下从 20V 输入为 16V 电池充电
  • 支持宽输入源
    • 3.6V 至 24V 宽输入工作电压范围,绝对最大额定电压为 30V
    • 最大功率跟踪,输入电压动态电源管理 (VINDPM) 高达 22V,输入电流动态电源管理 (IINDPM) 高达 3.3A
    • 检测 USB BC1.2、SDP、CDP、DCP、HVDCP 以及非标准适配器
  • 用于源选择的双输入电源多路复用器控制器(可选)
  • 窄电压 DC (NVDC) 电源路径管理
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色系统性能
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 低电池静态电流
    • 仅使用电池工作时典型为 30µA
  • 高准确度
    • 2s 电池充电电压调节范围为 ±1%
    • 充电电流调节范围为 ±10%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入/电池 OVP 和 OCP
    • 转换器 MOSFET OCP
    • 充电安全计时器
  • 封装
    • 56 引脚,2.9mm × 3.3mm WCSP
  • 高功率密度、高集成降压 /升压充电器,用于 1-4 节电池, 支持任何 USB PD 3.0 概要文件
    • 集成 四个开关 MOSFET、BATFET
    • 集成输入和充电电流检测
  • 高效
    • 750kHz 或 1.5MHz 开关频率
    • 为 2s 电池充电进行效率优化,在 3A ICHG 下,9V 输入达到 96.5% 的效率,15V 输入达到 94.5% 效率
    • 5A 充电电流,精度 10mA
      • 效率高达 96.5%:在 3A 电流下从 20V 输入为 16V 电池充电
  • 支持宽输入源
    • 3.6V 至 24V 宽输入工作电压范围,绝对最大额定电压为 30V
    • 最大功率跟踪,输入电压动态电源管理 (VINDPM) 高达 22V,输入电流动态电源管理 (IINDPM) 高达 3.3A
    • 检测 USB BC1.2、SDP、CDP、DCP、HVDCP 以及非标准适配器
  • 用于源选择的双输入电源多路复用器控制器(可选)
  • 窄电压 DC (NVDC) 电源路径管理
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色系统性能
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 低电池静态电流
    • 仅使用电池工作时典型为 30µA
  • 高准确度
    • 2s 电池充电电压调节范围为 ±1%
    • 充电电流调节范围为 ±10%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入/电池 OVP 和 OCP
    • 转换器 MOSFET OCP
    • 充电安全计时器
  • 封装
    • 56 引脚,2.9mm × 3.3mm WCSP

BQ24179 是一个完全集成的开关模式降压 /升压充电器,用于 1-4 节锂离子电池和锂聚合物电池。该集成包括 4 开关 MOSFET (Q1、Q2、Q3、Q4)、输入和充电电流感应电路、电池 FET (QBAT) 以及降压 /升压转换器的环路补偿。

它使用窄范围 VDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。当系统功率超过输入源额定值时,电池补充模式支持系统,不会使输入源过载。

充电器支持 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不下降至低于最小系统电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补充模式并防止输入源过载和系统崩溃。

该器件从传统 USB 适配器到高电压 USB PD 适配器和传统桶形适配器等各种输入源为电池充电。 在没有主机控制时,充电器基于输入电压和电池电压自动将转换器设置为降压、升压或降压-升压配置。双输入源选择器管理来自两个不同输入源的电源流入。输入选择由主机通过 I2C 来控制,默认源 1 (VAC1) 作为主输入,源 2 (VAC2) 作为辅助输入。

为支持通过可调节高电压适配器进行快速充电,该器件提供了 D+/D- 握手机制。 该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 功率传输规范,具有输入电流和电压调节功能。此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测未知输入源的最大功率点。

除了 I2C 主机控制的充电模式,此充电器还支持自动充电模式。上电之后,使用默认寄存器设置启用充电。此器件可以在无需软件参与的情况下完成充电周期。它检测电池电压并在不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值(终止电流)时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另一个充电周期。

该充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、涓流充电、预充电和快速充电计时器以及电池和输入上的过压/过流保护。当结温超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。器件的 STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。 PG 输出指示电源是否正常。当发生故障时,INT 引脚会立即通知主机。

该器件还提供了一个 16 位模数转换器 (ADC),用于监视充电电流和输入/电池/系统(VAC、VBUS、BAT、SYS、TS)电压。

该器件采用 56 引脚 2.9mm × 3.3mm WCSP 封装。

BQ24179 是一个完全集成的开关模式降压 /升压充电器,用于 1-4 节锂离子电池和锂聚合物电池。该集成包括 4 开关 MOSFET (Q1、Q2、Q3、Q4)、输入和充电电流感应电路、电池 FET (QBAT) 以及降压 /升压转换器的环路补偿。

它使用窄范围 VDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。当系统功率超过输入源额定值时,电池补充模式支持系统,不会使输入源过载。

充电器支持 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不下降至低于最小系统电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补充模式并防止输入源过载和系统崩溃。

该器件从传统 USB 适配器到高电压 USB PD 适配器和传统桶形适配器等各种输入源为电池充电。 在没有主机控制时,充电器基于输入电压和电池电压自动将转换器设置为降压、升压或降压-升压配置。双输入源选择器管理来自两个不同输入源的电源流入。输入选择由主机通过 I2C 来控制,默认源 1 (VAC1) 作为主输入,源 2 (VAC2) 作为辅助输入。

为支持通过可调节高电压适配器进行快速充电,该器件提供了 D+/D- 握手机制。 该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 功率传输规范,具有输入电流和电压调节功能。此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测未知输入源的最大功率点。

除了 I2C 主机控制的充电模式,此充电器还支持自动充电模式。上电之后,使用默认寄存器设置启用充电。此器件可以在无需软件参与的情况下完成充电周期。它检测电池电压并在不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值(终止电流)时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另一个充电周期。

该充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、涓流充电、预充电和快速充电计时器以及电池和输入上的过压/过流保护。当结温超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。器件的 STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。 PG 输出指示电源是否正常。当发生故障时,INT 引脚会立即通知主机。

该器件还提供了一个 16 位模数转换器 (ADC),用于监视充电电流和输入/电池/系统(VAC、VBUS、BAT、SYS、TS)电压。

该器件采用 56 引脚 2.9mm × 3.3mm WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带双输入选择器的 BQ24179 I2C 控制、1 节至 4 节、5A 降压/升压电池充电器 数据表 英语版 PDF | HTML 2021年 1月 26日
应用手册 使用智能电池充电器估计充电状态 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25790EVM — BQ25790EVM

BQ25790EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 BQ25790 器件。BQ25790 是一款旨在用于 1-4 节锂离子和锂聚合物电池的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件。充电器采用窄 VDC 架构 (NVDC),即使电池完全放电,也能将系统调节至最小值。BQ25790 具有 USB 输入源检测、双输入源选择功能,支持 USB OTG,并且集成了一个 16 位多通道模数转换器 (ADC),是一套完整的充电解决方案。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBG) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频