产品详情

Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 6.2 Absolute max Vin (max) (V) 15 Charge current (max) (A) 3 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 6.2 Absolute max Vin (max) (V) 15 Charge current (max) (A) 3 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 90% 高效开关模式 3A 充电器
  • 3.9V 至 6.2V 单输入 USB 标准充电器,提供 6.4V 过压保护
    • 输入电压和电流限制支持 USB 2.0 和 USB 3.0
    • 输入电流限值:
      100mA,150mA,500mA,900mA,1A,
      1.5A,2A 和 3A
  • USB OTG 1A 或 1.5A 时可调输出电压范围为 4.55V 至 5.5V
    • 快速 OTG 启动(典型值 22ms)
    • 5V 升压模式效率为 90%
    • 精确的 ±15% 断续模式过流保护
  • 窄范围 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 在无电池或深度电池放电时的即时系统启动
    • 电池充电模式中的理想二极管运行
  • 薄型 1.2mm 电感 1.5MHz 开关频率
  • I2C 端口用于实现最优系统性能和状态报告
  • 具有或不具有主机管理的自主电池充电
    • 电池充电使能
    • 电池充电预调节
    • 充电终止和再充电
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • 充电电流调节范围为 ±7%
    • 输入电流调节范围为 ±7.5%
    • USB OTG 升压模式下 ±3% 输出电压调节范围
  • 高集成
    • 电源路径管理
    • 同步开关 MOSFET
    • 集成电流感测
    • 阴极负载二极管
    • 内部环路补偿
  • 安全性
    • 针对 OTG 模式中充电和放电的电池温度感测
    • 电池充电安全定时器
    • 热调节和热关断
    • 输入和系统过压保护
    • MOSFET 过流保护
  • 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
  • 通过输入电压稳压实现的最大功率跟踪功能
  • 20µA 低电池泄漏电流,支持运输模式和系统复位
  • I2C 强制 BATFET 关闭延迟(典型值 9s)
  • 4.00mm x 4.00mm 超薄四方扁平无引线 (WQFN)-24 封装

应用

  • 平板电脑,智能手机,网络设备
  • 便携式音频扬声器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 90% 高效开关模式 3A 充电器
  • 3.9V 至 6.2V 单输入 USB 标准充电器,提供 6.4V 过压保护
    • 输入电压和电流限制支持 USB 2.0 和 USB 3.0
    • 输入电流限值:
      100mA,150mA,500mA,900mA,1A,
      1.5A,2A 和 3A
  • USB OTG 1A 或 1.5A 时可调输出电压范围为 4.55V 至 5.5V
    • 快速 OTG 启动(典型值 22ms)
    • 5V 升压模式效率为 90%
    • 精确的 ±15% 断续模式过流保护
  • 窄范围 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 在无电池或深度电池放电时的即时系统启动
    • 电池充电模式中的理想二极管运行
  • 薄型 1.2mm 电感 1.5MHz 开关频率
  • I2C 端口用于实现最优系统性能和状态报告
  • 具有或不具有主机管理的自主电池充电
    • 电池充电使能
    • 电池充电预调节
    • 充电终止和再充电
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • 充电电流调节范围为 ±7%
    • 输入电流调节范围为 ±7.5%
    • USB OTG 升压模式下 ±3% 输出电压调节范围
  • 高集成
    • 电源路径管理
    • 同步开关 MOSFET
    • 集成电流感测
    • 阴极负载二极管
    • 内部环路补偿
  • 安全性
    • 针对 OTG 模式中充电和放电的电池温度感测
    • 电池充电安全定时器
    • 热调节和热关断
    • 输入和系统过压保护
    • MOSFET 过流保护
  • 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
  • 通过输入电压稳压实现的最大功率跟踪功能
  • 20µA 低电池泄漏电流,支持运输模式和系统复位
  • I2C 强制 BATFET 关闭延迟(典型值 9s)
  • 4.00mm x 4.00mm 超薄四方扁平无引线 (WQFN)-24 封装

应用

  • 平板电脑,智能手机,网络设备
  • 便携式音频扬声器

All trademarks are the property of their respective owners.

bq24298 是一款高度集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,此器件用于续航各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。 它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。

具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。

该器件支持 3.9V-6.2V USB 输入电源,包括具有 6.4V 过压保护功能的标准 USB 主机端口和 USB 充电端口。 该器件支持 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。 为了设定默认输入电流限值,bq24298 从系统检测电路(如 USB PHY 器件)中获取结果。 该器件还具有快速启动功能和高达 1.5A 的精确限流能力,能够为 VBUS 提供 4.55V-5.5V(默认 5V)可调电压,支持 USB On-the-Go 运行。

电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编程)。 借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。 当达到输入源电流或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为零,然后开始对电池放电,直到满足系统的电源需求。 这个充电模式操作可保证输入源不会过载。

此器件在主机控制不可用时开始且完成一个充电周期。 它分三个阶段对电池进行自动充电:预调节、恒定电流和恒定电压。 在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。 之后,当电池电压下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。

此充电器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括负温度系数热敏电阻监视、充电安全性定时器和过压/过流保护。 当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。

STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。 当故障发生时,INT 立即通知主机。

bq24298 采用 24 引脚 4.00x4.00 mm 超薄 WQFN 封装。

bq24298 是一款高度集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,此器件用于续航各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。 它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。

具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。

该器件支持 3.9V-6.2V USB 输入电源,包括具有 6.4V 过压保护功能的标准 USB 主机端口和 USB 充电端口。 该器件支持 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。 为了设定默认输入电流限值,bq24298 从系统检测电路(如 USB PHY 器件)中获取结果。 该器件还具有快速启动功能和高达 1.5A 的精确限流能力,能够为 VBUS 提供 4.55V-5.5V(默认 5V)可调电压,支持 USB On-the-Go 运行。

电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编程)。 借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。 当达到输入源电流或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为零,然后开始对电池放电,直到满足系统的电源需求。 这个充电模式操作可保证输入源不会过载。

此器件在主机控制不可用时开始且完成一个充电周期。 它分三个阶段对电池进行自动充电:预调节、恒定电流和恒定电压。 在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。 之后,当电池电压下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。

此充电器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括负温度系数热敏电阻监视、充电安全性定时器和过压/过流保护。 当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。

STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。 当故障发生时,INT 立即通知主机。

bq24298 采用 24 引脚 4.00x4.00 mm 超薄 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq24298 具有窄范围 VDC 电源路径管理和可调电压 USB OTG 的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 5月 20日
应用手册 Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
EVM 用户指南 bq24296M and bq24298 EVM (PWR655) (Rev. A) 2015年 3月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24298EVM-655 — BQ24298 具有 NVDC 电源路径的 I2C 控制单节 3A USB 充电器评估模块

bq24298 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
参考设计

TIDA-00591 — 集成式 3A NVDC 1 节电池充电器参考设计

bq24298 是一款高度集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,此器件用于续航各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频