BQ24735
- 适配器和电池一起向系统供电以支持 Intel CPU 智能加速模式
- SMBus 主机控制的 NMOS-NMOS 同步降压转换器具有可编程的 615kHz, 750kHz, 和 885kHz 的交换频率
- 自动N-通道MOSFET选择来自适配器或者由内部充电泵驱动的电池的系统电源
- 用于过载电压保护、过流保护、电池、感应器和MOSFET短路保护的增强型安全特性
- 可编程输入电流, 充电电压, 充电电流限制
- ±0.5% 充电电压精度高达 19.2V
- ±3% 充电电流精度高达 8.128A
- ±3% 输入电流精度高达 8.064A
- ±2% 20x 适配器电流或者充电电流放大器输出精度
- 可编程电池耗尽阀值,和电池学习功能
- 可编程适配器检测和指示器
- 集成软启动
- 集成环路补偿
- 在ILIM引脚上的实时系统控制以限制放电电流
- AC 适配器工作范围 4.5V 至 24V
- 5 µA 关闭状态电池放电电流
- 0.65 mA (最大值 0.8mA ) 适配器待机静态电流
- 20-引脚 3.5 x 3.5 mm2 QFN 封装
bq24735 是一款高效率同步电池充电器, 为有空间限制要求的, 多种化学类型的电池充电应用提供低零件数量。
当系统供电需求暂时高于适配器最大供电水平的时候, bq24735 使用智能加速技术来允许电池向系统中释放能量,这样的话将保护适配器不被损坏。
bq24735 为满足自动系统电源选择的需要,使用 2 个充电泵来分别驱动 n-通道 MOSFET (ACFET, RBFET 和 BATFET) 。
SMBus 控制的输入电流, 充电电流, 和充电电压DAC允许非常高的调节精度,此调节精度可通过系统功率管理微控制器很容易地进行编程。
bq24735 使用内部输入电流寄存器或者外部ILIM引脚来减缓PWM调制速度以减小充电电流。
bq24735 为1,2,3或者4系 Li+ 电池充电, 采用 20-引脚, 3.5x3.5 mm2 QFN 封装方式。
引脚配置技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有N 通道功率MOSFET 选择器的1-4 节锂离子电池SMBus 充电控制器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 7月 9日 | |
| 应用手册 | Autonomous Smart Battery Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 2012 年第 1 季度刊模拟应用学报 | 2012年 1月 31日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 涡轮增压充电器支持 CPU 涡轮模式 | 2012年 1月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ24735EVM-710 — BQ24735 1 到 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器评估模块
BQ24735EVM-710 评估模块 (EVM) 是完整的充电器模块,用于评估使用 bq24735 器件的多节同步笔记本 Turbo 升压充电器。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus 接口通过 EV2300 接口板编程,BQ24735EVM-710 不包括 EV2300 接口板。为评估 BQ24735EVM-710,用户必须单独订购 EV2300 接口板
用户指南:
PDF
驱动程序或库
BQ24735SW-LINUX — 用于 BQ24735 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持 BQ24735 1-4 节锂离子电池充电控制器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
Linux 源文件
与该器件关联的文件为:
- drivers/power/supply/bq24735-charger.c
- Documentation/devicetree/bindings/power_supply/ti,bq24735.txt
- include/linux/power/bq24735-charger.h
源文件
(...)评估模块 (EVM) 用 GUI
计算工具
SLUC203 — bq24725_725A_726_707_73x Calculation Tool
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-00039 — 1 至 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器的参考设计
该参考设计是一套完整的充电器模块,可使用 bq24735 器件对多节同步笔记本电脑涡轮升压充电进行评估。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus 接口通过 EV2300 接口板进行编程。该参考设计不随附 EV2300 接口板。要评估该解决方案,用户必须单独订购 EV2300 接口板。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。