产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 8.128 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH Rating Catalog Features IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 8.128 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH Rating Catalog Features IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RUY) 28 16 mm² 4 x 4
  • 混合动力升压模式,可使用适配器和电池一起为系统供电
    • 150µs 进入混合动力升压模式的超快速瞬态响应
  • 仅电池升压模式,可支持更大的系统瞬态电压并延长电池运行时间
  • 峰值功率两级输入电流限制,能够尽可能地提高适配器的功率并尽可能地减少电池放电
  • 通过 4.5V 至 24V 适配器为 1 至 4 芯电池组充电
  • 用于 CPU 节流的高精确度功率和电流监测
    • 全面的 PROCHOT 配置
    • ±2% 电流监测器精度
    • ±5% 系统电源监测器精度 (PMON)
  • 自动选择适配器或电池作为 NMOS 电源
    • 从电池移除退出学习模式时,ACFET 在 100µs 内快速导通
  • 可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限制
    • ±0.4% 充电电压(16mV/阶跃)
    • ±2% 输入电流(64mA/阶跃)
    • ±2% 充电电流(64mA/阶跃)
    • ±2% 放电电流(512mA/阶跃)
  • 高度集成
    • 电池 LEARN 功能
    • 电池存在监测器
    • 升压模式指示器
    • 环路补偿
    • BTST 二极管
  • 增强了过压保护、过流保护、电池、电感器和 MOSFET 短路保护等安全特性
  • 开关频率:300kHz、400kHz、600kHz 和 800kHz
  • 对 ILIM 引脚进行实时系统控制以限制充电和放电电流
  • 针对 Energy Star 的 0.65mA 适配器待机静态电流
  • 混合动力升压模式,可使用适配器和电池一起为系统供电
    • 150µs 进入混合动力升压模式的超快速瞬态响应
  • 仅电池升压模式,可支持更大的系统瞬态电压并延长电池运行时间
  • 峰值功率两级输入电流限制,能够尽可能地提高适配器的功率并尽可能地减少电池放电
  • 通过 4.5V 至 24V 适配器为 1 至 4 芯电池组充电
  • 用于 CPU 节流的高精确度功率和电流监测
    • 全面的 PROCHOT 配置
    • ±2% 电流监测器精度
    • ±5% 系统电源监测器精度 (PMON)
  • 自动选择适配器或电池作为 NMOS 电源
    • 从电池移除退出学习模式时,ACFET 在 100µs 内快速导通
  • 可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限制
    • ±0.4% 充电电压(16mV/阶跃)
    • ±2% 输入电流(64mA/阶跃)
    • ±2% 充电电流(64mA/阶跃)
    • ±2% 放电电流(512mA/阶跃)
  • 高度集成
    • 电池 LEARN 功能
    • 电池存在监测器
    • 升压模式指示器
    • 环路补偿
    • BTST 二极管
  • 增强了过压保护、过流保护、电池、电感器和 MOSFET 短路保护等安全特性
  • 开关频率:300kHz、400kHz、600kHz 和 800kHz
  • 对 ILIM 引脚进行实时系统控制以限制充电和放电电流
  • 针对 Energy Star 的 0.65mA 适配器待机静态电流

BQ24800 器件是一种高效同步降压多化学电池充电器,支持 1 节、2 节、3 节或 4 节串联锂离子电池或其他电压高达 19.2V 的电池化学成分。

主机微控制器可通过 SMBus 对充电电流、充电电压、输入电流限制和放电电流限制进行编程,具有较高的调节精度。此外,BQ24800 支持两级输入电流限制(峰值功率模式),可充分利用适配器功能并减少电池放电。BQ24800 向主机微控制器提供适配器电流 (IADP)、电池放电电流 (IDCHG) 和系统电源 (PMON) 信号,并根据需要输出 PROCHOT 信号以降低 CPU 速度。

BQ24800 支持混合动力升压模式,可升高电池电压以在系统功率需求暂时高于适配器能够提供的功率时补充适配器。当适配器不存在时,BQ24800 支持仅电池升压模式,以将电池电压升高至最低系统工作电压以上,从而提供更大的余量来支持系统瞬态。

BQ24800 器件是一种高效同步降压多化学电池充电器,支持 1 节、2 节、3 节或 4 节串联锂离子电池或其他电压高达 19.2V 的电池化学成分。

主机微控制器可通过 SMBus 对充电电流、充电电压、输入电流限制和放电电流限制进行编程,具有较高的调节精度。此外,BQ24800 支持两级输入电流限制(峰值功率模式),可充分利用适配器功能并减少电池放电。BQ24800 向主机微控制器提供适配器电流 (IADP)、电池放电电流 (IDCHG) 和系统电源 (PMON) 信号,并根据需要输出 PROCHOT 信号以降低 CPU 速度。

BQ24800 支持混合动力升压模式,可升高电池电压以在系统功率需求暂时高于适配器能够提供的功率时补充适配器。当适配器不存在时,BQ24800 支持仅电池升压模式,以将电池电压升高至最低系统工作电压以上,从而提供更大的余量来支持系统瞬态。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请 

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ24800 SMBus 1 节至 4 节降压电池充电控制器 具有峰值功率、混合动力升压和仅电池升压模式 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 6日
应用手册 Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
EVM 用户指南 BQ24800 EVM User's Guide 2020年 2月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24800EVM — SMBus 2 至 4 节串联混合动力升压模式电池充电控制器评估模块

BQ24800EVM 评估模块 (EVM) 是一款 SMBus 2 到 4 节混合动力升压模式电池充电控制器(支持混合升压和处理器热量监控)。输入电压范围介于 4.5V 和 24V 之间,具有 2–4 节电池充电电压和 128mA 至 8.128A 充电电流的可编程输出。此 EVM 不包括 EV2400 接口器件;必须单独订购才能评估 BQ24800EVM。
用户指南: PDF
从分销商处购买
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 6 节串联电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76905 适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ76907 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76972 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 6 节串联电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
电池保护器
BQ77307 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗保护器
硬件开发
评估板
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUY) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频