产品详情

Vin (min) (V) 3.4 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 0.3 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.4 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 0.3 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 25 6.75999999999999792000000000000016 mm² 2.5999999999999996 x 2.5999999999999996
  • 可延长两次充电之间的系统运行时间
    • 可配置 300mA 降压稳压器(默认电压为 1.8V)
    • 启用降压转换器时的 Iq 典型值为 700nA(空载)
    • 可配置负载开关或 100mA LDO 输出(默认电压为 1.8V)
    • 充电电流高达 300mA,可实现快速充电
    • 电池稳压精度为 0.5%(可配置电压范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV)
    • 可配置的终端电流低至 500µA
    • 基于电压的简单电池监控器
    • 看门狗计时器默认已启用
    • VDPPM 环路已禁用
    • VINDPM 默认已禁用,以支持低压充电
  • 高度集成的小尺寸解决方案
    • 采用 2.5mm x 2.5mm WCSP 封装和 6 个外部元件,可更大程度地减小解决方案尺寸
    • 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
    • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
    • 电源路径管理功能可实现低于 50nA 的运输模式电池静态电流,从而最大限度延长货架期
    • 电池充电器在 3.4V – 5.5VIN(5.5V OVP/20V 容差)范围内正常工作
    • 用于输入电流限制、充电电流、终止电流和状态输出的专用引脚
  • I2C 通信控制
    • 充电电压和电流
    • 终止阈值
    • 输入电流限制
    • VINDPM 阈值
    • 计时器选项
    • 负载开关控制
    • 故障中断和状态控制
    • 系统输出电压调节
    • LDO 输出电压调节
  • 安全相关认证:
    • TUV IEC 62368-1 认证
  • 可延长两次充电之间的系统运行时间
    • 可配置 300mA 降压稳压器(默认电压为 1.8V)
    • 启用降压转换器时的 Iq 典型值为 700nA(空载)
    • 可配置负载开关或 100mA LDO 输出(默认电压为 1.8V)
    • 充电电流高达 300mA,可实现快速充电
    • 电池稳压精度为 0.5%(可配置电压范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV)
    • 可配置的终端电流低至 500µA
    • 基于电压的简单电池监控器
    • 看门狗计时器默认已启用
    • VDPPM 环路已禁用
    • VINDPM 默认已禁用,以支持低压充电
  • 高度集成的小尺寸解决方案
    • 采用 2.5mm x 2.5mm WCSP 封装和 6 个外部元件,可更大程度地减小解决方案尺寸
    • 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
    • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
    • 电源路径管理功能可实现低于 50nA 的运输模式电池静态电流,从而最大限度延长货架期
    • 电池充电器在 3.4V – 5.5VIN(5.5V OVP/20V 容差)范围内正常工作
    • 用于输入电流限制、充电电流、终止电流和状态输出的专用引脚
  • I2C 通信控制
    • 充电电压和电流
    • 终止阈值
    • 输入电流限制
    • VINDPM 阈值
    • 计时器选项
    • 负载开关控制
    • 故障中断和状态控制
    • 系统输出电压调节
    • LDO 输出电压调节
  • 安全相关认证:
    • TUV IEC 62368-1 认证

BQ25125 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动复位以及电池电压监视器。该集成降压转换器是一款具有低 IQ 的高效率开关,采用 DCS-Control™ 技术,可进一步提高轻负载效率,负载电流可低至 10µA。

运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。

该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。

利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。计时器手动复位功能可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。基于电压的简单监视器为主机提供电池电量信息,电量范围为已编程 V(BATREG) 的 60% 至 100%(单位增量为 2%)。

BQ25125 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动复位以及电池电压监视器。该集成降压转换器是一款具有低 IQ 的高效率开关,采用 DCS-Control™ 技术,可进一步提高轻负载效率,负载电流可低至 10µA。

运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。

该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。

利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。计时器手动复位功能可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。基于电压的简单监视器为主机提供电池电量信息,电量范围为已编程 V(BATREG) 的 60% 至 100%(单位增量为 2%)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25125 适用于可穿戴设备和物联网的低 IQ 高度集成电池充电管理解决方案 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 20日
技术文章 3 ways low-Iq technologies extend battery life without compromising system performance PDF | HTML 2024年 1月 5日
白皮书 应对低功耗应用中的低 IQ 挑战 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 20日
白皮书 Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
白皮书 Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用手册 BQ2512x Frequently Asked Questions 2021年 11月 22日
技术文章 When to use rechargeable batteries in small battery applications PDF | HTML 2019年 10月 1日
技术文章 Pull the tab: How to implement ship mode in your lithium-ion battery design PDF | HTML 2019年 2月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25120AEVM — 用于可穿戴设备和智能耳戴式设备的 700nA 低 Iq 高度集成电池充电管理评估模块

The bq25120AEVM evaluation module is a highly integrated battery charge management IC that integrates the most common functions for wearables devices: linear charger, regulated output, load switch, manual reset with timer, and battery voltage monitor. The low quiescent current during operation and (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

EV2400 — EV2400 评估模块接口板

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLURAY9 BQ25125 Setup Guide Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ25125 适用于可穿戴设备和物联网的低 IQ 高度集成电池充电管理解决方案
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 25 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频