BQ25171-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ 125°C
- HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分类等级 C4B
- 可承受 40V 负载突降,支持直接从 3V 至 18V 工作范围的主电池为备用电池充电
- 自动睡眠模式,可降低功耗
- 350nA 电池泄漏电流
- 禁用充电时,输入泄漏电流为 2µA
- 支持多化合物电池
- 1-2 节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂 电池
- 1-6 节镍氢电池(借助间歇性充电支持)
- 操作可使用外部电阻器进行编程
- VSET 用于为锂离子电池设置 3.5V 至 8.4V 的电池稳压电压,或为镍氢电池设置 1 至 6 节
- ISET 用于设置 10mA 至 800mA 的充电电流
- CHM_TMR 用于将电池化学成分设置为锂离子或镍氢并设置充电计时器时间
- 高精度
- 充电电压精度为 ±0.5%
- 充电电流精度为 ±10%
- 充电特性
- 预充电电流为 20% ISET
- 终止电流为 10% ISET
- NTC 热敏电阻输入用于监控电池温度
- CE 引脚用于充电功能控制
- 两个开漏输出用于状态和故障指示
- 集成故障保护
- 18V 输入过压保护
- 基于 VSET 的输出过压保护
- 1000mA 过流保护
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护
- VSET、ISET、CHM_TMR 引脚短路/开路保护
BQ25171-Q1 是一款符合汽车标准的 800mA 线性充电器,适用于 1-2 节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂 电池,以及 1-6 节镍氢电池应用。 该器件具有为电池充电的单电源输出。只要安全计时器期间内平均系统负载不会妨碍电池充满电,就可以使系统负载与电池并联。当系统负载与电池并联时,充电电流会由系统和电池共享。
该器件分三个阶段为锂离子电池充电:对完全放电电池进行恢复性充电的预充电阶段,为电池充上大部分电量的恒流快速充电阶段,以及使电池电量充满的电压调节阶段。
该器件只会以恒定电流模式为镍氢电池充电,并会在可编程计时器到期或电池电压超过 VOUT_OVP 阈值时,终止充电周期。 在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值 T REG 时,它会减少充电电流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25171-Q1:适用于 1-2 节锂离子、磷酸铁锂以及 1-6 节镍氢电池的汽车类、独立 800mA 线性电池充电器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 9日 |
| 白皮书 | 解決 Nano IQ 系統的性能挑戰 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
| 白皮书 | 나노-IQ 시스템의 성능 문제 해결 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
| 白皮书 | 应对纳安级 IQ 系统中的性能挑战 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 15日 | |
| 应用手册 | 适用于电池充电器的无线电源解决方案 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 4月 21日 | |
| 应用手册 | Multi-Chemistry Charger in Low Battery Power Applications | PDF | HTML | 2022年 11月 17日 | |||
| 应用手册 | BQ25171-Q1 Quick Start Guide | PDF | HTML | 2021年 9月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25171EVM — BQ25171 适用于 1-2 节锂离子、磷酸铁锂电池和 1-6 节镍氢电池的 800mA 线性电池充电器评估模块
BQ25171EVM 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户评估和测试 BQ25171 器件的各种工作模式。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。