BQ25173-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ 125°C
- HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分类等级 C4B
- 可承受 40V 负载突降,支持直接从 3V 至 18V 工作范围的主电池为备用超级电容器充电
- 自动睡眠模式,可降低功耗
- 350nA 输出漏电流
- 禁用充电时,输入漏电流为 2µA
- 支持从 0V 为 1 至 4 节超级电容器充电
- 操作可使用外部电阻器进行编程
- FB 引脚用于调节超级电容器稳压电压
- ISET 用于设置 10mA 至 800mA 的充电电流
- 高精度
- 充电电压精度为 ±1%
- 充电电流精度为 ±10%
- 充电特性
- CE 引脚用于充电功能控制
- 用于状态和故障指示的开漏输出
- 用于电源正常指示的开漏输出
- 集成故障保护
- 18V 输入过压保护
- 1000mA 过流保护
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- ISET 引脚短路保护
BQ25173-Q1 是一款符合汽车标准的 800mA 线性充电器,适用于面向空间受限型应用的 1-4 节超级电容器。 该器件具有为超级电容器充电的单电源输出。可以将系统负载与超级电容器并联,并且充电电流由系统和超级电容器共享。
在充电期间,内部控制环路会监视 IC 结温并在超过内部温度阈值 T REG 时减小充电电流。此功能可为完全放电的超级电容器提供快速充电。
充电器功率级和充电电流检测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示和充电功能控制。充电电压和快速充电电流可通过外部电阻编程设定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25173-Q1 适用于 1-4 节超级电容器的汽车类、独立 800mA 线性电池充电器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 31日 |
| 应用简报 | 设计适用于汽车应用的快速充电和放电超级电容器备用系统 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 5日 | |
| 证书 | BQ25173Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25173EVM — BQ25173 1 至 4 芯超级电容器电池用 800mA 线性充电器评估模块
BQ25173EVM 评估模块 (EVM) 旨在帮助评估和测试 BQ25173 的各种工作模式,后者是一款适用于 1 至 4 芯超级电容器电池的线性充电器 IC。可使用 OUT 和 FB 之间的外部电阻分压器调节充电电压。通过 ISET 上的外部电阻器可实现 10 mA 至 800 mA 的充电电流设置。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。