BQ25180
- 1A 电源路径线性电池充电器
- 已针对电池间充电和 USB 适配器优化的 3.0V 至 5.9V 输入电压工作范围
- 可耐受 25V 的输入电压
- 可配置的电池调节电压,精度为 0.5%,范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV
- 5mA 至 1A 的可配置快速充电电流
- 55mΩ 电池 FET 导通电阻
- 高达 2.5A 的放电电流,支持高系统负载
- 可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
- 可配置的 NTC 充电曲线阈值,包括 JEITA 支持
- 用于恢复系统的下电上电和高级复位机制
- 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
- 稳定系统电压 (SYS) 范围为 4.4V 至 4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
- 可配置的输入电流限制
- 系统可选择适配器或电池电源
- 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
- 超低静态电流模式
- 关断模式下为 15nA
- 运输模式下为 3.2µA,支持按钮唤醒
- 仅电池模式下为 3µA
- 睡眠模式下输入适配器 Iq 为 30µA
- 单按钮唤醒和复位输入
- 集成故障保护
- 输入过压保护 (VIN_OVP)
- 电池欠压保护 (VBUVLO)
- 电池短路保护 (BATSC)
- 电池过流保护 (BATOCP)
- 输入电流限制保护 (ILIM)
- 热调节 (TREG) 和热关断 (TSHUT)
- 电池热故障保护 (TS)
- 看门狗和安全计时器故障
- 系统短路保护
- 系统过压保护
BQ25180 是一款线性电池充电器 IC,专注于小解决方案尺寸和低静态电流以延长电池寿命。该器件采用 8 焊球芯片级封装,无需采用 HDI PCB 工艺进行制造,从而降低了 PCB 成本。该器件可支持高达 1A 的充电电流和高达 2.5A 的系统负载。
该器件采用标准锂离子或磷酸铁锂充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。通过热调节提供最大充电电流,同时管理器件温度。该充电器还针对电池间充电进行了优化,具有 3V 的最低输入电压,并且可以承受 25V 的绝对最大线路瞬变。该器件集成了单按钮输入和复位电路,以减小解决方案的总尺寸。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | BQ25180 具有电源路径和运输模式的 I2C 控制型 1 节电池 1A 线性电池充电器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 2月 3日 |
应用手册 | LiFePO4 设计注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 | |
模拟设计期刊 | 以電源路徑電池充電器將應用最佳化 | PDF | HTML | 2023年 6月 19日 | |||
模拟设计期刊 | 采用电源路径电池充电器优化应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 19日 | |
应用手册 | 使用 BQ25180 线性充电器充分发挥 NTC 的全部潜力 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 1月 24日 | |
用户指南 | BQ2518x EVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2022年 7月 12日 | ||
应用手册 | BQ25180 and BQ25181 I2C Controlled Linear Battery Chargers Small Form Factor Des | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25180EVM — 适用于 BQ25180 1A 锂离子 I2C 可编程电源路径充电器的评估模块
使用 BQ25180EVM 评估模块 (EVM) 评估 BQ25180 器件。BQ25180 器件是一款集成式电池充电管理 IC,其中集成了用于可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、计时器手动复位、运输模式、关断模式和高级电源路径。运行和关断期间的低静态电流 (IQ) 可实现超长的电池寿命。该器件支持 5mA 至 1000mA 的充电电流以及 3.5V 至 4.65V 的电池稳压范围。输入电流限制、充电电流、稳定 SYS 输出和其他参数可通过 I2C 接口进行编程。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。该器件还具有低引脚数,可支持低成本 PCB (...)
应用软件和框架
TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。