BQ25185
- 1A 线性电池充电器
- 3.0V 至 18V 输入电压工作范围
- 25V 耐受输入电压
- 操作可使用外部电阻器进行编程
- ILIM/VSET 引脚将电池稳压电压设置为 3.6V、3.65V、4.02V、4.1V、4.2V、4.35V 或 4.4V
- ILIM/VSET 引脚将输入电流限制设置为 100mA、500mA 或 1100mA
- ISET 引脚设置 5mA 至 1A 的充电电流
- 支持锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂4化学体系
- 115mΩ 电池 FET 导通电阻
- 支持高达 3.125A 的放电电流,用于支持高系统负载
- 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
- 稳定系统电压 (SYS) 为 4.5V
- 可配置的输入电流限制
- 支持 USB 挂起模式
- 适用于高阻抗输入源的电池跟踪输入电压动态电源管理 (VINDPM)
- 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
- 超低静态电流
- 仅电池模式下为 4µA
- 睡眠模式下输入适配器 IQ 为 30µA
- 出厂模式下电池放电电流为 3.2µA
- 集成故障保护
- 输入过压保护 (VIN_OVP)
- 电池欠压保护 (BUVLO)
- 电池短路保护 (BATSC)
- 电池过流保护 (BATOCP)
- 输入电流限制保护 (ILIM)
- 热调节 (TREG) 和热关断 (TSHUT)
- 电池热故障保护 (TS)
- 安全计时器故障
-
系统短路保护
-
系统过压保护
- ISET 和 ILIM/VSET 引脚上的短路和开路保护
BQ25185 是一款线性电池充电器 IC,针对小设计尺寸和低静态电流进行优化,以延长电池寿命。该器件提供两种封装形式:;另一种是带散热焊盘的小型无引脚封装,用于散热。该器件支持高达 1A 的充电电流和高达 3.125A 的系统负载电流。
该器件采用标准锂离子或磷酸铁锂4充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。通过热调节提供最大充电电流,同时管理器件温度。该充电器还针对电池间充电进行了优化,具有 3V 的最低输入电压,并且可以承受 25V 的绝对最大线路瞬变。该器件集成了单按钮输入,用于减小总设计尺寸。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25185 具有电源路径、出厂模式和电池跟踪 VINDPM 的单节电池、1A 独立 线性电池充电器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-25 | |
| 应用手册 | 使用基于电流的电池 NTC 温度检测功能来设计电池充电器的 TS 引脚网络 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-7 | ||
| 应用简报 | 使用电池跟踪 VINDPM 来充分利用太阳能和高阻抗电源 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-3 | |
| 证书 | BQ25185EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-26 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25185EVM — BQ25185 单节 1A 独立线性电池充电器评估模块
BQ25185 评估模块 (EVM) 旨在评估和测试 BQ25185 的各种工作模式。该 EVM 专为使用视觉指示器进行完整的测试友好型评估而设计。BQ25185 是一款集成式电池充电管理 IC,它集成了带可充电电池的太阳能工业器件常用的功能:线性充电、稳压输出、出厂模式和电池跟踪 VINDPM。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DLH) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。