产品详情

Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 17 Absolute max Vin (max) (V) 28 Charge current (max) (A) 3 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile) Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 17 Absolute max Vin (max) (V) 28 Charge current (max) (A) 3 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile) Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 独立充电器且易于配置
  • 高效 1.2MHz 同步开关模式降压充电器
    • 1 节电池 5V 输入、2A 电流时的充电效率为 92.5%
    • 1 节电池 9V 输入、2A 电流时的充电效率为 91.8%
  • 单个输入,支持 USB 输入 和高电压适配器
    • 支持 4.1V 至 17V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 28V
    • 输入电压动态电源管理 (VINDPM) 跟踪电池电压
  • 高度集成
    • 集成反向阻断和同步开关 MOSFET
    • 内部输入和充电电流感应
    • 内部环路补偿
    • 集成式自举二极管
  • 3.6V/4.05V/4.15V/4.2V 充电电压
  • 3.0A 最大快速充电电流
  • 4.5V V BAT 下的 200nA 低电池泄漏电流
  • IC 禁用模式下的 4.25µA VBUS 电源电流
  • 120°C 时充电电流热调节
  • 预充电电流:快速充电电流的 10%
  • 终止电流:快速充电电流的 10%
  • 充电精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±10%
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)
    • 电池过充保护
    • 预充电和快速充电安全计时器
    • 如果电流设置引脚 ICHG 开路或短路,则充电被禁用
    • 冷/热电池温度保护
    • 关于 STAT 引脚的故障报告
  • 采用 WQFN 3x3-16 封装
  • 独立充电器且易于配置
  • 高效 1.2MHz 同步开关模式降压充电器
    • 1 节电池 5V 输入、2A 电流时的充电效率为 92.5%
    • 1 节电池 9V 输入、2A 电流时的充电效率为 91.8%
  • 单个输入,支持 USB 输入 和高电压适配器
    • 支持 4.1V 至 17V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 28V
    • 输入电压动态电源管理 (VINDPM) 跟踪电池电压
  • 高度集成
    • 集成反向阻断和同步开关 MOSFET
    • 内部输入和充电电流感应
    • 内部环路补偿
    • 集成式自举二极管
  • 3.6V/4.05V/4.15V/4.2V 充电电压
  • 3.0A 最大快速充电电流
  • 4.5V V BAT 下的 200nA 低电池泄漏电流
  • IC 禁用模式下的 4.25µA VBUS 电源电流
  • 120°C 时充电电流热调节
  • 预充电电流:快速充电电流的 10%
  • 终止电流:快速充电电流的 10%
  • 充电精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±10%
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP)
    • 电池过充保护
    • 预充电和快速充电安全计时器
    • 如果电流设置引脚 ICHG 开路或短路,则充电被禁用
    • 冷/热电池温度保护
    • 关于 STAT 引脚的故障报告
  • 采用 WQFN 3x3-16 封装

BQ25300 是一款高度集成的独立型开关模式电池充电器,适用于 1 节锂离子 和锂聚合物 和磷酸铁锂电池。 BQ25300 支持 4.1V 至 17V 输入电压 和 3A 快速充电电流。该器件的集成电流感应拓扑可实现高充电效率和低 BOM 成本。此器件具有出色的 200nA 低静态电流,可节省电池电量并更大限度地延长便携式设备的存放时间。 BQ25300 采用 3x3 WQFN 封装,适用于 2 层布局和空间有限的应用。

BQ25300 支持 4.1V 至 17V 输入电压,可为单节电池充电。 BQ25300 为单节 1S 电池提供高达 3A 的连续充电电流该器件可为便携式设备进行快速充电。其输入电压调节功能可从输入源向电池提供最大充电功率。该解决方案与输入反向阻断 FET(RBFET、Q1)、高侧开关 FET(HSFET、Q2)和低侧开关 FET(LSFET、Q3)高度集成。

BQ25300 具有无损集成式电流检测功能,可通过尽可能地减少元件数量来降低功率损耗和 BOM 成本。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动和电池温度监控,从而简化系统设计。此器件无需主机控制即可启动并完成一个充电周期。 BQ25300 充电电压和充电电流可通过外部电阻设定。 BQ25300 在启动时检测充电电压设置,并分四个阶段为电池充电:电池短路、预调节、恒定电流和恒定电压。在充电周期结束时,如果充电电流低于终止电流阈值并且电池电压高于再充电阈值,则充电器自动终止。当电池电压下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另一个充电周期。充电器为电池充电和系统操作提供各种安全特性,包括基于负温度系数 (NTC) 热敏电阻的电池温度监控、充电安全计时器、输入过压和过流保护,以及电池过压保护。还内置了引脚开路和短路保护功能,可防止 充电电流设置引脚 ICHG 意外开路或对地短路。热调节功能可调节充电电流,从而在高功率运行或高环境温度条件下限制内核温度。

STAT 引脚输出报告充电状态和故障状况。当移除输入电压时,此器件以极低的电池到充电器器件漏电流自动进入高阻态模式。 BQ25300 采用 3mm x 3mm 薄型 WQFN 封装。

BQ25300 是一款高度集成的独立型开关模式电池充电器,适用于 1 节锂离子 和锂聚合物 和磷酸铁锂电池。 BQ25300 支持 4.1V 至 17V 输入电压 和 3A 快速充电电流。该器件的集成电流感应拓扑可实现高充电效率和低 BOM 成本。此器件具有出色的 200nA 低静态电流,可节省电池电量并更大限度地延长便携式设备的存放时间。 BQ25300 采用 3x3 WQFN 封装,适用于 2 层布局和空间有限的应用。

BQ25300 支持 4.1V 至 17V 输入电压,可为单节电池充电。 BQ25300 为单节 1S 电池提供高达 3A 的连续充电电流该器件可为便携式设备进行快速充电。其输入电压调节功能可从输入源向电池提供最大充电功率。该解决方案与输入反向阻断 FET(RBFET、Q1)、高侧开关 FET(HSFET、Q2)和低侧开关 FET(LSFET、Q3)高度集成。

BQ25300 具有无损集成式电流检测功能,可通过尽可能地减少元件数量来降低功率损耗和 BOM 成本。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动和电池温度监控,从而简化系统设计。此器件无需主机控制即可启动并完成一个充电周期。 BQ25300 充电电压和充电电流可通过外部电阻设定。 BQ25300 在启动时检测充电电压设置,并分四个阶段为电池充电:电池短路、预调节、恒定电流和恒定电压。在充电周期结束时,如果充电电流低于终止电流阈值并且电池电压高于再充电阈值,则充电器自动终止。当电池电压下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另一个充电周期。充电器为电池充电和系统操作提供各种安全特性,包括基于负温度系数 (NTC) 热敏电阻的电池温度监控、充电安全计时器、输入过压和过流保护,以及电池过压保护。还内置了引脚开路和短路保护功能,可防止 充电电流设置引脚 ICHG 意外开路或对地短路。热调节功能可调节充电电流,从而在高功率运行或高环境温度条件下限制内核温度。

STAT 引脚输出报告充电状态和故障状况。当移除输入电压时,此器件以极低的电池到充电器器件漏电流自动进入高阻态模式。 BQ25300 采用 3mm x 3mm 薄型 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
BQ25302 正在供货 独立单节 2.0A 降压电池充电器 Smaller VIN and lower charge current option
BQ25303J 正在供货 具有 JEITA 电池温度监控功能的独立型单节 17V 3.0A 电池充电器 This device is pin-to-pin with same functionality but supports JEITA temperature profile

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25300 独立型 1 节、17V、 3.0A 电池充电器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 2月 5日
应用手册 LiFePO4 设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 27日
证书 BQ25300EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 3月 9日
用户指南 BQ25300, BQ25302, BQ25303J Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25300EVM — 独立型 1 节、17V、3A、降压电池充电器评估模块

BQ25300EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25300 器件。这是一款高度集成的 3A 独立式单节电池、17V、1.2MHz 同步开关模式降压电池充电器。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频