产品详情

Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 22 Charge current (max) (A) 1.5 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.52 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 22 Charge current (max) (A) 1.5 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.52 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 30 5.71999999999999912 mm² 2.2 x 2.5999999999999996
  • 高效率、1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 0.5A 时充电效率为 95.5%,1A 时充电效率为 94.5%
    • ±0.5% 充电电压调节(10mV 阶跃)
    • 充电电压、电流和温度阈值的 I2C 可编程 JEITA 曲线
    • 高精度低终止电流 20mA±10mA
    • 2.5 x 2.0 x 1.0mm3 的小电感器尺寸
  • 单个输入,支持 USB 输入以及高电压适配器或无线电源
    • 支持 4V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 22V
    • 通过 I2C(100mA 至 3.2A,100mA/阶跃)实现可编程输入电流限制 (IINDPM)
    • 通过高达 5.4V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
    • VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
  • 窄电压 DC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或使用深度放电的电池即可使系统瞬时启动
  • 灵活的 I2C 配置和自主充电,可实现出色的系统性能
  • 高集成度,包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
  • 低 RDSON 19.5mΩ BATFET,可更大程度地降低充电损耗和延长电池运行时间
    • 提供用于运输模式的 BATFET 控制,以及使用和不使用适配器的完全系统复位功能
  • 运输模式下具有 7µA 低电池漏电流
  • 在系统待机时具有 9.5µA 的低电池漏电流
  • 高精度电池充电曲线
    • ±6% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
    • 远程电池检测,可更快地进行充电
    • 用于电池完全充电的可编程充电完成计时器
  • 高效率、1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 0.5A 时充电效率为 95.5%,1A 时充电效率为 94.5%
    • ±0.5% 充电电压调节(10mV 阶跃)
    • 充电电压、电流和温度阈值的 I2C 可编程 JEITA 曲线
    • 高精度低终止电流 20mA±10mA
    • 2.5 x 2.0 x 1.0mm3 的小电感器尺寸
  • 单个输入,支持 USB 输入以及高电压适配器或无线电源
    • 支持 4V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 22V
    • 通过 I2C(100mA 至 3.2A,100mA/阶跃)实现可编程输入电流限制 (IINDPM)
    • 通过高达 5.4V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
    • VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
  • 窄电压 DC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或使用深度放电的电池即可使系统瞬时启动
  • 灵活的 I2C 配置和自主充电,可实现出色的系统性能
  • 高集成度,包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
  • 低 RDSON 19.5mΩ BATFET,可更大程度地降低充电损耗和延长电池运行时间
    • 提供用于运输模式的 BATFET 控制,以及使用和不使用适配器的完全系统复位功能
  • 运输模式下具有 7µA 低电池漏电流
  • 在系统待机时具有 9.5µA 的低电池漏电流
  • 高精度电池充电曲线
    • ±6% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
    • 远程电池检测,可更快地进行充电
    • 用于电池完全充电的可编程充电完成计时器

BQ25618E/619E 将充电和电压保护功能集成在单个器件中。该器件为开关充电器提供了低终止电流,从而以最大电池容量为可穿戴设备充电。BQ25618E/BQ25619E 具有低静态电流,可在运输模式下将电池泄漏降低至 7µA,从而节约电池电量,延长器件的货架期。BQ25619E 采用 4mm x 4mm QFN 封装,以便于布局。BQ25618E 采用 2.0mm x 2.4mm WCSP 封装,适用于空间受限的设计。

BQ25618E/619E 是一款适用于锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 1.5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。它可为耳塞(真无线或 TWS)、耳机充电盒和可穿戴设备等各种应用提供快速充电功能和高输入电压支持。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池运行时间。其输入电压和电流调节、低终止电流和电池远程检测可以为电池提供最大的充电功率。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使该器件成为一个真正灵活的解决方案。

该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口、兼容 USB 的高电压适配器和无线电源。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规格,具有输入电流和电压调节功能。该器件从系统检测电路(如 USB PHY 器件)获取结果。

在应用适配器时,电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但不会降至最小系统电压 3.5V 以下(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理系统会自动减小充电电流。随着系统负载持续增加,电池开始放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。

此器件无需软件控制即可启动并完成一个充电周期。它感应电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期结束时,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果充满电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动开启另一个充电周期。

此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全性计时器和过压/过流保护。当结温超过 110°C 时,热调节会减小充电电流。状态寄存器报告充电状态和任何故障状况。通过 I2C,VBUS_GD 位指示电源是否正常,在发生故障时 INT 输出会立即通知主机。

该器件还提供用于 BATFET 使能和复位控制的 QON 引脚,以退出低功耗运输模式或完全系统复位功能。

BQ25619E 器件采用 24 引脚 4mm × 4mm x 0.75mm 薄型 WQFN 封装。BQ25618E 器件采用 30 焊球、2.0mm x 2.4mm WCSP 封装。

BQ25618E/619E 将充电和电压保护功能集成在单个器件中。该器件为开关充电器提供了低终止电流,从而以最大电池容量为可穿戴设备充电。BQ25618E/BQ25619E 具有低静态电流,可在运输模式下将电池泄漏降低至 7µA,从而节约电池电量,延长器件的货架期。BQ25619E 采用 4mm x 4mm QFN 封装,以便于布局。BQ25618E 采用 2.0mm x 2.4mm WCSP 封装,适用于空间受限的设计。

BQ25618E/619E 是一款适用于锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 1.5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。它可为耳塞(真无线或 TWS)、耳机充电盒和可穿戴设备等各种应用提供快速充电功能和高输入电压支持。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池运行时间。其输入电压和电流调节、低终止电流和电池远程检测可以为电池提供最大的充电功率。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使该器件成为一个真正灵活的解决方案。

该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口、兼容 USB 的高电压适配器和无线电源。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规格,具有输入电流和电压调节功能。该器件从系统检测电路(如 USB PHY 器件)获取结果。

在应用适配器时,电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但不会降至最小系统电压 3.5V 以下(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理系统会自动减小充电电流。随着系统负载持续增加,电池开始放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。

此器件无需软件控制即可启动并完成一个充电周期。它感应电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期结束时,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果充满电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动开启另一个充电周期。

此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全性计时器和过压/过流保护。当结温超过 110°C 时,热调节会减小充电电流。状态寄存器报告充电状态和任何故障状况。通过 I2C,VBUS_GD 位指示电源是否正常,在发生故障时 INT 输出会立即通知主机。

该器件还提供用于 BATFET 使能和复位控制的 QON 引脚,以退出低功耗运输模式或完全系统复位功能。

BQ25619E 器件采用 24 引脚 4mm × 4mm x 0.75mm 薄型 WQFN 封装。BQ25618E 器件采用 30 焊球、2.0mm x 2.4mm WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 20mA 终止电流的 BQ25618E/BQ25619E I2 C 控制型 1.5A 单节电池充电器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25618EVM — BQ25618EVM

The BQ25618EVM is an evaulation module (EVM) used to test the BQ25618 device, a 1.5-A single-cell battery charger optimized for power bank applications in low power portable designs. The OTG reverse synchronous boost operation and forward buck mode operation allows for control over power (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 30 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频